Uma nova abordagem sobre Building IoT (BIoT)
A conectividade sempre foi um recurso essencial de nossos produtos. Com os produtos prontos para a IoT da Belimo, nossos clientes podem:
- conectar dispositivos de campo para comunicações comuns de automação predial e protocolos e plataformas de Building IoT modernas;
- aproveitar o poder de um ecossistema digital conectado;
- ter controle total de seus dados;
- implementar estratégias eficazes de otimização e economia de energia em edifícios;
- reduzir os custos de instalação e manutenção.
Ecossistema de Building IoT da Belimo
O ecossistema de dispositivos de IoT da Belimo permite uma integração do sistema flexível em todos os protocolos de comunicação comuns de automação predial (BACnet, Modbus, Belimo MP-Bus) e plataformas de BIoT. Mesmo com controle convencional por meios de sinais de posicionamento analógicos, a comunicação via bus pode ser usada para o monitoramento e override.
Nesse meio tempo, com a ajuda da conexão IoT, os prédios podem ser otimizados, gerenciados e mantidos mais facilmente. Nossos clientes podem se conectar para monitorar e controlar seus dispositivos sem custos extras – esta conectividade é simplesmente uma parte integrante de nossos produtos BIoT. A otimização no ecossistema BIoT da Belimo explora totalmente o potencial de energia e oferece as configurações recomendadas para a operação eficiente para melhorar o desempenho e a estabilidade do sistema.
Temos princípios de confiança
Nossa credibilidade como fornecedor de dispositivo de campo focado e comprometido é essencial. Entendemos uma integração aberta e perfeita de nossos dispositivos nas soluções de nossos clientes é essencial. Esses princípios são refletidos em todas as nossas linhas de produto BIoT. Nossos clientes possuem os dados de seus dispositivos e podem livremente analisar, utilizar e até mesmo apagar essas informações como desejarem. É por isso que fornecemos um Client-API aberto a qualquer usuário ou entidade autorizada pelo cliente.
Esses são nossos princípios de IoT:
-
Belimo IoT-Principles
(pdf -
51 KB)
Segurança e Privacidade
A conectividade de Building IoT torna seus sistemas AVAC mais inteligentes, mas os dados de desempenho críticos permanecem seguros e protegidos. É por isso que o ecossistema de Building IoT da Belimo protege os dados na nuvem, garante a comunicação do dispositivo por meio de conexões seguras e a gestão adequada dos direitos de acesso do usuário.
Outro importante desafio da IoT é a privacidade dos dados –, saber, quem controla os dados e quem os vê. A Belimo armazena todos os dados do sistema em um repositório seguro, na qual apenas o usuário autorizado tem acesso aos dados. Esta conta também proporciona acesso a uma interface de aplicativo de web fácil de usar e customizável.
-
Política de Privacidade
-
FAQ: Belimo Cloud Segurança e Privacidade
(pdf -
521 KB)
Arquitetura do ecossistema BIoT
O ecossistema de BIoT da Belimo garante o máximo de confiabilidade e eficiência para os dispositivos Belimo conectados e suas aplicações na internet. As conexões seguras permitem a transferência e acessibilidade de dados de e para a nuvem principal, os dados do dispositivo e a gestão de conta. Cada dispositivo produzido é conhecido na nuvem. Isto combinado com as conexões https seguras tornam a comunicação segura. A Belimo detecta diferentes tipos de conectividade de nuvem em seus produtos. A Ethernet permanente ou conexões NFC temporárias de smartphone estão em uso atualmente.
-
Manual ICON_Belimo Cloud.
(pdf -
3,18 MB)
-
Entrar na Belimo Cloud
Aplicativos de terceiros
Uma Interface de Programação de Aplicativos (API) poderosa e segura do cliente permite que terceiros desenvolvam os seus próprios serviços, os chamados "Aplicativos de terceiros". A API do cliente proporciona gerenciamento da conta na nuvem e acesso de leitura/escrita aos dispositivos próprios, além de seus estados e dados históricos. A documentação da API e tokens de acesso estão disponíveis para os desenvolvedores aprovados da Belimo. Visite o Espaço de desenvolvedores da Belimo.
Tipos de conectividade
Os dispositivos IoT da Belimo possuem várias possibilidades de conexão ao ecossistema de BIoT da Belimo. A conexão Ethernet permanente permite que o dispositivo tenha um intercâmbio de dados permanente e acesso remoto instantâneo da e ao ecossistema de BIoT por meio da API do dispositivo. A tecnologia NFC e APP permitem a sincronização de dados de curto prazo e o acesso remoto temporário por smartphone aos dispositivos equipados com NFC e a partir do smartphone para o ecossistema de BIoT.
Uma parceria digital verdadeira
Nossos dispositivos de IoT são ótimos "membros da equipe" em um sistema de gerenciamento predial ou uma solução moderna de BIoT. Todas as caracteristicas de conexão importantes integradas em cada produto foram projetadas com a aplicação específica em mente para fins de medição, controle remoto e manutenção. O destaque de nossos dispositivos é seu ecossistema de BIoT integral que conecta de fato o mundo digital virtual com o mundo real.
Nossa linha de produtos IoT
A Energy Valve™ da Belimo.
Nosso dispositivo de IoT premiado - Belimo Energy Valve™ oferece a solução multifuncional tudo-em-um:
- Medição: spread, fluxo e potência de temperatura.
- Controle: posição da válvula, fluxo ou potência para controlar perfeitamente o trocador de calor.
- Gestão: funções únicas, como o gerenciamento do Delta T, melhoram a eficiência e reduzem os custos.
- Conectividade: as conexões de IoT fornecem acesso fácil aos dados e relatórios. A comunicação via Modbus, BACnet, MP-Bus ou conexão analógica permite a integração do sistema flexível.
Atuadores com um ecossistema
Os atuadores de BIoT estão conectados ao ecossistema de Building IoT da Belimo. Eles também oferecem duas entradas para sensores (1 passiva e 1 ativa) para trazer os valores de medição atuais de
- temperatura
- pressão
- umidade e qualidade do ar
para o ecossistema. Isso poupa pontos de I/O extras.
Entre na comunidade cada vez maior de desenvolvedores da Belimo
Pronto para iniciar o desenvolvimento de sua nova aplicação?
O espaço de desenvolvedores da Nuvem da Belimo permite que você desenvolva sua aplicação ao visualizar e otimizar todos os seus dispositivos Belimo em manutenção, serviço de simulação e posição, conforme você faria no prédio real, além de compartilhar este detalhe com colegas e terceiros.
Perguntas ou comentários?
Entre em contato conosco: iot@belimo.ch