Estimadores de economia
- Ferramenta de cálculo de economia de energia do atuador para damper
- Ferramenta de cálculo de economia de energia da Energy Valve
Ferramenta de calculo de Economia de Energia do Atuador para Damper
Medição da economia de energia
Os atuadores de damper da Belimo oferecem significativa economia de energia a partir do seu baixo consumo de energia. A Belimo desenvolveu o a ferramento de calculo de economia de Energia do Atuador para Damper para ajudar a quantificar a economia versus os equivalentes competitivos para prospectar projetos usando variáveis básicas. A tecnologia de motores patenteada da Belimo e o Controlador Integrado Específico da Aplicação (ASIC) possibilitam essas economias. Esses recursos monitoram e controlam a rotação do motor para medir a posição do atuador, otimizar a eficiência e reduzir o consumo de energia em condições "em espera".
Ferramenta de cálculo de economia de energia da Belimo Energy Valve™
Cálculo da economia de energia e de custo
A ferramenta de cálculo de economia de energia da Energy Valve compara o diferencial de temperatura atual da fábrica com as melhorias do diferencial de temperatura considerando a instalação de Belimo Energy Valves e calcula os benefícios de economia de energia e de custo em um formato de uma página de fácil leitura. A Belimo Energy Valve é uma válvula independente de pressão conectada à nuvem associada à Internet das coisas que monitora o desempenho da serpentina de água e o consumo de energia, gerenciando ao mesmo tempo o diferencial de temperatura.