2. Atuadores para damper

Atuadores com retorno por mola para Damper

Confiabilidade e desempenho de segurança

Os atuadores para damper com função de segurança da Belimo oferecem uma ampla faixa de torque de 22 a 1400 pol.-lb com acoplamento direto e percurso rotativo ou linear, podendo operar com muitas aplicações AVAC. Os atuadores com função de segurança usam tecnologia de motor CC brushless controlada por um circuito integrado específico da aplicação (ASIC) para proporcionar proteção de estagnação, menor consumo de energia, maior eficiência e menor dimensionamento do transformador. Os atuadores eletrônicos com função de segurança utilizam tecnologia eletrônica, software e supercapacitor únicos para permitir que o usuário selecione a posição de falha (0-100%) e retardar movimentos desnecessários do atuador durante condições de queda de tensão curtas, evitando mudanças no sistema de automação do edifício AVAC.

  • Brochura dos atuadores para damper (pdf - 7,86 MB)

Maior Eficiência

Confiabilidade comprovada

Baixo consumo de energia

Eficiência de instalação

Controle potente e confiável

Supercapacitores (SuperCaps) são condensadores eletroquímicos com resposta mais rápida e são mais confiáveis do que as baterias recarregáveis convencionais. Essa moderna tecnologia de armazenamento de energia está agora melhorando a eficiência energética e a funcionalidade de soluções de segurança complexas em todo o mundo. A Belimo testou intensamente e melhorou a tecnologia SuperCap para equipar os atuadores para dampers e de válvulas com uma inovadora função de controle de segurança eletrônica.

Linha de Produtos

Série PKB

1400 in-lb [160 Nm]

  • Compre agora

Série GK

360 in-lb [40 Nm], 90 sq.ft.

  • Compre agora

Série EF

270 in-lb [30 Nm], 66 sq. ft.

  • Compre agora

Série AF

180 in-lb [20 Nm], 45 sq. ft.

  • Compre agora

Série AHK

101 lbf [450 N força] curso de 4"

  • Compre agora

Série NF

90 pol.-lbs [10 Nm], 22 sq. ft.

  • Compre agora

Série NKQ

54 pol.-lbs [6 Nm], 12 sq.ft.

  • Compre agora

Série LF

35 in-lb [4 Nm], 8.5 sq. ft.

  • Compre agora

Série TF

22 in-lb [2.5 Nm], 5.5 sq. ft.

  • Compre agora

Guias de aplicação e ferramentas

Métodos de montagem

Os atuadores com acoplamento direto são projetados para minimizar os custos de instalação através do acoplamento direto ao eixo do damper, tornando a atuação o método mais simples e confiável para controlar o fluxo de ar em sistemas AVAC. Com a gama de tipos de dampers e métodos de instalação, muitos acessórios tornam esses atuadores ainda mais versáteis.

  • Guia de métodos de montagem (pdf - 5,19 MB)

Dimensionamento e seleção

SelectPro é uma ferramenta rápida e simples para dimensionar e selecionar com precisão válvulas, atuadores, sensores e soluções de troca. Algumas características incluem construtor de exportação, documentos de referência, perfis de contato, gerador de cotações e downloads de mídia de toda a sua programação.

  • Ferramentas de dimensionamento, seleção e substituição
  • Benefícios ao usuário
  • Recursos
  • Histórias de sucesso
Benefícios ao usuário

Engenheiros consultores

Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores para damper retorno por mola Belimo oferecem:

  • Motor CC sem escova com proteção contra sobrecarga garante longevidade e serviço sem problemas
  • Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pelos instaladores em todos os lugares
  • A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
  • Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações

Instaladores e Distribuidores

Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores para damper com Segurança eletrônica fornecem:

  • A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
  • A ação da segurança eletrônica no sentido horário ou anti-horário acomoda requisitos de instalação para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
  • A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
  • O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
  • Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional

Proprietários de Prédios

A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores com Segurança eletrônica oferecem:

  • Exibição do seu prédio utilizando produtos com eficiência energética e melhoram a sua certificação ENERGY STAR
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador e reduzem o custo de manutenção
  • Os atuadores com baixo consumo de energia reduzem o custo de instalação
  • A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para o damper de ventilação atende os requisitos dos códigos e mantém os ocupantes confortáveis

Gerentes de Instalações

Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores com Segurança eletrônica podem:

  • Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
  • A rotação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário acomoda os requisitos da instalação de retrofit para melhoria para os condôminos para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
  • Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
  • A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
  • O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper

ESCO

Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por que? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores para damper retorno por mola oferecem:

  • Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade garante o desempenho do sistema de distribuição de ar
  • Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
  • A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
  • Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação atende os requisitos dos códigos e reduz o custo do condicionamento de ar externo
  • A força das engrenagens e a caixa de câmbio confiável mantém os dampers fechados e reduz a infiltração dispendiosa de ar externo
Recursos

Webinários e Vídeos

Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.

  • Dimensionamento e seleção de atuadores para damper
  • Dicas e truques básicos para resolução de problemas de atuadores
  • Instalação da haste do eixo auxiliar e atuador Belimo
  • Manter NEMA 4 ao instalar a fiação dos atuadores PR, PK, PM

Ferramentas & Materiais

Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.

  • Atuadores com Função de Segurança Eletrônica com Tecnologia SuperCap (pdf - 3,88 MB)
  • Guia de especificações de atuadores para damper (docx - 107 KB)
  • Download Ferramenta de calculo de Economia de Energia do Atuador para Damper (xlsm - 1,62 MB)
  • Guia de fiação (pdf - 1,06 MB)

Treinamento

A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.

  • Universidade Belimo
Histórias de sucesso

Cincinnati, Estados UnidosMetropolitan Sewer District

  • Saiba mais

Bem-vindo à Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contate-nos Política de Privacidade Alterar configurações de privacidade
'+41 43 843 61 11
Inscreva-se
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suíça)