Aproveite todo o potencial dos
seus dispositivos Belimo
Belimo Assistant 2
Aplicativo unificado, experiência perfeita do usuário
O Belimo Assistant 2 é o aplicativo complementar que oferece uma ferramenta completa para gerenciar todo o ciclo de vida dos produtos Belimo. Projetada para oferecer eficiência e facilidade de uso, essa ferramenta garante que você tenha tudo o que precisa nas suas mãos.
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.
Acessórios:
- Link do BELIMO Assistant (conversor LINK.10 USB/Bluetooth/NFC)
- ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Vídeos de instruções
Anúncio
Informamos que com a atualização pendente do iOS da Apple, a comunicação NFC para dispositivos irá mudar. Embora essas mudanças não causem impacto na interação com a maioria dos nossos dispositivos, infelizmente, a conectividade NFC com a nossa Energy Valve (EV) e Thermal Energy Meter (TEM) no modo ligado será impactada. Isso se aplica tanto ao atual aplicativo Belimo Assistant quanto ao novo aplicativo Belimo Assistant 2.
Ressaltamos que medidas já estão sendo tomadas para minimizar essas interrupções, pois estamos comprometidos em manter os mais altos padrões de conectividade e usabilidade para nossos clientes.
Para obter mais detalhes, por favor, consulte o documento.
Novidades da versão mais recente do aplicativo
- Principais benefícios
- Versão mais recente
- Principais recursos
- Link do Belimo Assistant
-
Acesso rápido aos dados do dispositivo
O Belimo Assistant 2 permite acesso rápido e conveniente aos dados do dispositivo para configuração, operação no local e solução de problemas. Com a última geração de dispositivos da Belimo dotados do recurso de comunicação em campo próximo (NFC), é possível acessar os dispositivos de campo por meio de um smartphone, sem a necessidade de usar outras ferramentas, mesmo se estiverem desligados – o uso é imediato.
-
Configuração simplificada
Simplifique seu processo de inicialização por meio da adição de fluxos de trabalho. Aproveite o fluxo de trabalho de "Setup" orientado para garantir um processo de configuração tranquilo. Economize tempo e reduza a quantidade de tarefas repetitivas com a função "Copy/Paste Configuration" para replicar as configurações em dispositivos semelhantes.
-
Economia de tempo e redução de erros de diagnóstico
A manutenção é facilitada por meio de funções adicionais de transparência de dados e diagnóstico. Monitore os KPIs de operação e receba sugestões de solução de problemas com a função "Health" (Integridade), exporte a configuração de um dispositivo com apenas um clique com a função "Export Configuration" (Exportar configuração) e obtenha controle manual local ou leituras em tempo real com a função "Live Trend" (Tendências em tempo real).
-
Documentação digital
Tenha acesso rápido e conveniente a relatórios digitais do seu dispositivo Belimo durante toda a vida útil dele, sem precisar procurar informações em documentos impressos.
A versão mais recente inclui os recursos descritos a seguir:
O melhor da eficiência da engenharia
- Inclusão de tendências contínuas em tempo real por até uma hora, com funcionalidades automatizadas de pausa e retomada.
- Fluxos de trabalho simplificados para garantir configuração rápida dos parâmetros de protocolo RS485 em dispositivos Belimo ligados ou desligados
- Configuração e gerenciamento de redes MP
UX/UI atualizadas para ajudar a acelerar ainda mais a execução das tarefas
- Visão geral do monitoramento da condição da energia, advertências e erros, bem como do status geral do dispositivo.
- Confira os valores ativos dos parâmetros do dispositivo e o status real da conectividade.
- Exibição adaptável de dados do dispositivo com opções de visualização básicas e ampliadas.
Conectividade de vanguarda com o novo Link do Belimo Assistant
- Uma opção de conectividade nova e versátil para conexão do Belimo Assistant 2 com dispositivos Belimo
- Combinação da funcionalidade do ZTH e do ZIP-BT-NFC
Funções:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- "MP Troubleshooting" (Solução de problemas de MP): monitoramento do MP-Bus
- "Cloud Services" (Serviços de nuvem): propriedade digital, login/inscrição na Belimo Cloud
- "Demo Mode" (Modo de demonstração): simule o perfil do aplicativo do dispositivo
Compatibilidade e suporte multilíngue:
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).
Conectividade de vanguarda com o Link do Belimo Assistant:
- Uma opção de conectividade nova e versátil para conexão do Belimo Assistant 2 com dispositivos Belimo
- Combinação da funcionalidade do ZTH e do ZIP-BT-NFC
- Compatível com tipos de conexão com ou sem fio
- Compatível com indicação de status de conexão e da bateria.
- Compatibilidade com diversos tipos de porta, inclusive
- USB 2.0 tipo C padrão
- Módulo de rádio Bluetooth 5.0 Low Energy
- Conector MP-BUS RJ11.
- Compatível com atualizações de firmware via USB ou Bluetooth.
Instruções do Belimo Assistant 2
Vídeos de instruções
Perguntas frequentes
-
O Belimo Assistant 2 é compatível com a maior parte da linha de produtos Belimo, ou seja, dispositivos antigos e dispositivos habilitados para NFC.
Os dispositivos com data de produção anterior a 2004, por exemplo, BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT e VRP-MFT2, não são compatíveis. Em caso de dúvidas, entre em contato com os representantes de vendas locais da Belimo.
-
O Belimo Assistant 2 é compatível com a maioria dos smartphones, tablets e computadores/laptops com Windows.
As versões Android, Apple iOS e Windows descritas a seguir são compatíveis:
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Os dispositivos descritos a seguir não são compatíveis:
- dispositivos Linux
- Apple MacBooks
-
No modo desligado, os recursos disponíveis se concentram na configuração do dispositivo, como a seleção de sinais de controle, pontos de ajuste de aplicação e configuração de comunicações.
No modo ligado, os recursos também incluem informações operacionais, como a posição do atuador, os valores do sensor e o status de integridade, bem como o acesso a fluxos de trabalho avançados e que economizam tempo.
Aplicativo móvel Aplicativo para computador2 Desligado Ligado Apenas ligado Data Ver/alterar dispositivos
Parâmetros(✔)1 ✔ ✔ Fluxos de trabalho Configuração (✔)1 ✔ ✔ Gerenciar a propriedade digital ✔ ✔ ✔ Serviços de nuvem ✔ ✔ ✔ Tendências em tempo real ✖ ✔3 ✔ Configuração Copiar/Colar (✔)1 ✔ ✔ Desabilitar NFC ✖ ✔ ✔ Habilitar Power over Ethernet (PoE) ✔ ✔ ✔ Ações Redefinir configuração ✖ ✔ ✔ Reinicializar dispositivo ✖ ✔ ✔ Exportar configuração (✔)1 ✔ ✔ Informações Gerais Informações sobre o local ✔ ✔ ✔ informações sobre o produto ✔ ✔ ✔ Componentes do dispositivo ✖ ✔ ✔ Relatórios (✔)1 ✔ ✔ Saúde Saúde ✖ ✔ ✔ 1: O modo desligado oferece dados relacionados à configuração. O modo ligado oferece uma lista completa de parâmetros operacionais e de configuração.
2: A conexão USB exige ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
3: A função de tendências em tempo real exige ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)
Nota:
as funções disponíveis de dados, fluxos de trabalho, ações e integridade dependem do dispositivo Belimo conectado. Para obter informações detalhadas, consulte a folha de dados do dispositivo Belimo específico. -
Sim, o "Demo Mode" pode simular uma conexão com um dispositivo de campo virtual com o Belimo Assistant 2, caso não tenha um dispositivo de campo físico disponível. O "Demo Mode" permite ilustrar a interação do usuário e analisar as funcionalidades do aplicativo. É usado exclusivamente para fins de demonstração. Observe que os fluxos de trabalho exigem um dispositivo físico.
Nota: é possível habilitar o "Demo Mode" no aplicativo em Settings > General Settings > Demo Mode > On (Configurações, Configurações gerais, Modo de demonstração, Ligar). O botão "Simulate Device" (Simular dispositivo) será exibido na tela "Home" (Inicial).
-
O aplicativo conta com sete idiomas:
- Inglês (EUA)
- Alemão
- Espanhol
- Italiano
- Chinês simplificado
- Francês
- Russo
Nota: é possível ajustar o idioma do aplicativo em Settings > General Settings > Language (Configurações, Configurações gerais, Idioma)
Recursos
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,65 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 MB)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Notas de versão do Belimo Assistant 2