A importância do monitoramento dos níveis internos de CO2 em escolas
Os sensores são utilizados para monitorar a concentração de CO2 em ambientes internos, um indicador principal da qualidade do ar interno (IAQ) que ajuda a facilitar as condições ideais de temperatura, umidade e qualidade do ar. Os sistemas AVAC com sensores de CO2 podem ajustar as taxas de ventilação de acordo com a ocupação real do edifício, o que otimiza o consumo de energia em tempo real. Além disso, os sensores de CO2 ajudam as instalações a garantir a conformidade com todos os códigos de construção e requisitos regulamentares da qualidade do ar interno. Os sensores de ambiente da Belimo oferecem leituras de CO2 confiáveis e exatas graças aos recursos integrados de calibração e compensação automáticas de altitude em modelos ativos e passivos. Ao utilizar o Belimo Assistant 2 App, que se comunica com os sensores via comunicação em campo próximo, a configuração é rápida e fácil. Utilize os sensores de ambiente da Belimo para garantir um ambiente de ensino seguro e saudável para alunos de todas as idades.