Sem precisar de
uma caixa protetora.
Unidades operacionais do espaço com display virtual – acesso total, sem precisar de uma caixa protetora.
As unidades operacionais do espaço com display virtual são ideais para espaços acessíveis ao público. O Belimo Display App intuitivo permite o ajuste de setpoint no local, sem a necessidade de um display na unidade de controle do espaço. É possível restringir opcionalmente o acesso por meio de um código de quatro dígitos.
A sua unidade operacional do espaço não precisa de uma caixa protetora
As unidades operacionais do espaço convencionais têm várias desvantagens importantes, especialmente se precisarem ser protegidas contra acesso não autorizado. A Belimo tem a solução para aeroportos, outras instalações públicas e salas de aula. A nossa unidade operacional do espaço com display virtual não precisa de um display. A operação é realizada por meio do Belimo Display App diretamente no seu smartphone. O acesso é protegido por um código de quatro dígitos, portanto, não há necessidade de uma caixa de proteção adicional contra acesso não autorizado.
Quais são as vantagens em relação a uma caixa de proteção adicional?
- A medição é sempre correta, não ocorrem erros nas medições que são causados por uma caixa protetora
- Não é necessário utilizar chaves
- Operação simples para as pessoas autorizadas
- Unidade operacional do espaço simples e elegante, quase imperceptível
- Montagem simples e rápida. Não incorrem custos adicionais devido à caixa de proteção adicional e respectiva montagem
Não há condições ambiente ideais; ou está muito frio ou muito quente.
As unidades operacionais do espaço com caixa protetora podem gerar resultados de medição incorretos. Nos piores casos, ocorre um grande desvio dos valores de medição em relação aos valores do espaço, o que influencia negativamente a qualidade do ar interno. As nossas unidades operacionais do espaço medem diretamente a temperatura ambiente, não a da caixa protetora. Desta forma, elas garantem um ar interno confortável com base em valores de medição corretos.
Onde fica a chave da caixa protetora?
A maioria das caixas protetoras precisa de uma chave. Isso significa que apenas pessoas autorizadas podem acessar essas caixas. Com a unidade operacional do espaço com display virtual da Belimo, não há mais necessidade de uma caixa de proteção nem de procurar as chaves.
A operação com uma caixa protetora é muito complicada.
Abrir constantemente a caixa de proteção para ajustar a temperatura pode ser uma atividade cansativa e demorada. O Belimo Display App com display virtual permite o controle simples e rápido da temperatura sem a necessidade de abrir a caixa de proteção.
Comprar uma unidade operacional do espaço com uma estética simples e depois ocultá-la em uma caixa protetora?
As caixas protetoras normalmente são muito grandes para a unidade operacional do espaço, porque precisam garantir a circulação de ar. Mas isso afeta a aparência e a funcionalidade. Com a solução da Belimo, a unidade operacional do espaço não precisa ficar oculta em uma caixa protetora. O nosso dispositivo tem uma aparência elegante e simples e se integra perfeitamente a qualquer parede. Você sabia que as nossas unidades operacionais do espaço receberam o RedDot Design Award em 2022?
Uma caixa de proteção cara e encontrar alguém para montá-la?
Uma caixa protetora em acrílico é cara e precisa ser instalada por pessoal qualificado. Por que não dispensar a caixa protetora? As unidades operacionais do espaço com display virtual da Belimo são fáceis de montar e não exigem caixa protetora. Basta ler e ajustar os valores com um smartphone.
Design enxuto e atemporal.
As unidades operacionais do espaço sem display da Belimo impressionam com seu design estético, atemporal e profundidades reduzidas de 13 a 23 mm, dependendo do tipo de sensor. As unidades de controle do espaço podem ser integradas perfeitamente aos controladores existentes de outros fabricantes. A montagem é rápida, sem a necessidade de ferramentas, e oferecem uma alta precisão de medição no longo prazo, bem como tempos de reação breves.
Display simples e operação intuitiva – o Belimo Display App
O Belimo Display App é a maneira mais inovadora de acessar as unidades operacionais do espaço da Belimo. Com o aplicativo intuitivo para o usuário final, é possível exibir os valores do espaço e ajustar os setpoints sem a necessidade de um display na unidade de controle do espaço. A comunicação via NFC (comunicação em campo próximo) impede o acesso aos dados essenciais de segurança por terceiros.
- Compatível com a geração mais recente de sensores de ambiente e unidades operacionais ativas da Belimo
- Proteção opcional de acesso por meio de um código de quatro dígitos
- Display da concentração de CO2 com uma função de iluminação tipo semáforo personalizável
-
Google Play
-
App Store
-
Brochura do aplicativo Room Sensor Display App
(pdf -
1,07 MB)
Belimo Assistant 2
Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.
Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).
Acessórios:
- ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)