Belimo_Squares_NewYork

Os 7 fatores essenciais de um ar interno saudável

  1. Início
  2. Soluções AVAC para um ar interno saudável e eficiência energética

Requisitos básicos para sistemas AVAC para uma qualidade saudável do ar interno

Em média, passamos cerca de 90% de nossas vidas dentro de casa e respiramos aproximadamente 12000 litros de ar todos os dias. Acreditamos que o ar nos edifícios é "limpo" e não prejudicará nossa saúde. Por isso, é impressionante como os usuários e operadores sabem realmente pouco sobre a qualidade do ar interno em suas instalações. Variáveis essenciais, como umidade do ar, teor de CO2 ou concentração de VOC quase nunca são medidas e são indicadas com ainda menos frequência.

A Belimo entrevistou engenheiros de planejamento e especialistas no setor de ventilação em todo o mundo para identificar quais são as prioridades quando se pretende criar um ambiente de ar interno saudável em um edifício. No processo, surgiram 7 fatores essenciais para garantir o ar saudável em edifícios não residenciais.

7 Essential Graphic
  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1,97 MB)

1. Medição, indicação e monitoramento contínuos e confiáveis da qualidade do ar interno

Idealmente, a umidade do ar, o teor de CO2 a concentração de VOC são medidos por sensores para o monitoramento da qualidade do ar. Isto porque somente as variáveis medidas podem ser controladas. Do ponto de vista atual, tanto a medição quanto a exibição desses valores devem representar o padrão mínimo para a medição da qualidade do ar interno.

Umidade
É importante que a umidade relativa interna seja mantida entre 40% e 60%. Em caso de ar seco, as gotículas de uma pessoa infectada falando ou espirrando evaporam facilmente e o vírus contido se desloca para mais longe na sala como um leve aerossol. Se a umidade for maior, as gotículas não evaporam tão rapidamente e caem no chão em menor distância. Além disso, muitas bactérias e diversos vírus são consideravelmente mais contagiosos no ar seco, pois o ressecamento das membranas mucosas causado pelo ar excessivamente seco enfraquece o sistema imunológico.

CO2
Concentrações de CO2 superiores a 1000 ppm (partes por milhão) diminuem a capacidade de concentração do cérebro; a partir de 2000 ppm ou mais, pode ocasionar fadiga ou mesmo dores de cabeça. O nível de CO2 no ar interno é um excelente indicador de potencial bio-contaminação, um exemplo é o que ocorre com o vírus da COVID-19. Se o valor de CO2 for alto devido ao aumento da ocupação e à limitada troca de ar, pode resultar em alto risco potencial de aerossóis infecciosos.

VOCs
Os compostos orgânicos voláteis (VOC) são compostos orgânicos originários de muitas fontes diferentes, incluindo perfume, tinta, impressoras, carpetes e materiais de construção. Mesmo concentrações baixas de VOCs podem irritar os olhos, o nariz ou a garganta e indicar uma entrada insuficiente de ar fresco.

É essencial medir estas variáveis usando sensores adequados para que medidas apropriadas possam ser implementadas como, por exemplo, ventilação, purificação do ar ou umidificação.

  • Mais informações sobre os sensores de ambiente

2. Quantidade precisa de ar para a zona e remoção controlada do ar contaminado

airflow to the zone

As unidades de ventilação central normalmente fornecem ar para as várias zonas em um edifício. É importante que cada sala receba a quantidade exata de ar puro de que precisa. Se o número de pessoas em uma sala aumentar, por exemplo, em uma sala de reuniões maior, seria de se esperar que a alimentação de ar aumentasse proporcionalmente. Da mesma forma, o ar poluído também deve ser removido da sala. Para garantir isso, as zonas e as salas devem ser supridas individualmente com volume de ar variável (VAV). Se, por exemplo, um sensor de ambiente detectar um teor de CO2 excessivamente alto, as unidades VAV são abertas e o ambiente é inundado com ar puro adicional.

  • Medição e controle do fluxo de ar - EUA, Canadá e América Latina

3. Diluição do ar bem projetada e padrão de fluxo de ar

airflow pattern

Um fator importante é a maneira pela qual o ar introduzido em uma sala flui através daquela sala e depois sai dela novamente. Idealmente, o ar puro flui de baixo para cima passando por uma pessoa e depois é extraído diretamente da sala. Deve-se assegurar que o ar interno não fique "girando" várias vezes ao redor da sala ou fique preso em certas zonas da sala. As simulações de fluxo de ar modernas permitem que os padrões típicos de fluxo em uma sala sejam estudados em detalhes. A construção, a colocação e a orientação correta das saídas de ar podem ajudar a evitar grandes erros relacionados ao ar saudável.

  • Boa qualidade do ar para um melhor desempenho

4. Pressurização ativa do envelope e dos espaços

A higiene do ar em uma sala é afetada negativamente por correntes de ar indesejadas que entram em uma zona vindas do exterior (por exemplo, uma estrada movimentada) ou de outras salas (por exemplo, uma cafeteria). Isso geralmente acontece quando as relações de pressão de ar não estão devidamente equilibradas. Especialmente com relação à disseminação de aerossóis da COVID-19 em edifícios, existiu muita discussão com relação à "contaminação cruzada" entre diferentes salas. O uso de controladores VAV no ar de insuflamento e ar de escape das salas e o uso de sensores e controladores de pressão diferencial entre zonas podem evitar esse fluxo de ar indesejado.

  • Aplicações de pressão ambiente em salas de isolamento

5. Condicionamento correto da temperatura e umidade

Em um sistema de ventilação central, o ar de insuflamento pode ser condicionado com uma precisão relativa à temperatura desejada na unidade de tratamento de ar pelas serpentinas de aquecimento ou resfriamento. Os componentes de controle de alta qualidade nas serpentinas, como a Energy Valve™ da Belimo, garantem que isso não seja feito apenas com alta precisão, mas também de forma eficiente em termos energéticos.

Além da temperatura, a umidade também é essencial para o ar interno saudável. Se aerossóis ou vírus presentes em uma sala encontrarem membranas de mucosas secas, o risco de infecção aumenta consideravelmente. Também foi demonstrado que o vírus pode sobreviver por mais tempo em superfícies secas do que em condições mais úmidas. A umidificação adequada do ar ambiente (40-60% de umidade relativa) é, portanto, um fator essencial para a segurança do ar interno.

  • Influência da qualidade e da umidade do ar interno em nossa saúde
Scofield_Sterling_Healthcare_EN

6. Filtragem eficiente

belimo airflow V1

Para evitar a entrada de contaminações em espaços internos através de dutos de ar de insuflamento, os filtros devem ser integrados à unidade de tratamento de ar. Em sistemas onde parte do ar de escape é misturada novamente ao ar de insuflamento, devem ser usados filtros adequados para evitar a contaminação por micróbios infecciosos (por exemplo, filtro HEPA H13 de acordo com a EN1822:2009). Para garantir que o monitoramento desses filtros seja eficaz, podem ser usados sensores de pressão e medição dinâmica do fluxo de ar. Se a contaminação do filtro aumentar, a queda de pressão através do filtro também aumentará. Ao medir simultaneamente o fluxo volumétrico através do filtro, pode-se fazer uma declaração relativamente precisa sobre se e quando o filtro precisa ser substituído.

7. Quantidade adequada de ar externo

Hoje, uma grande proporção dos edifícios não residenciais menores e médios não tem uma alimentação automatizada nem mecânica de ar puro. Normalmente, assume-se que os usuários abrem uma janela de vez em quando para ventilar. Se isso não ocorrer, a concentração de aerossóis infecciosos pode aumentar muito. Portanto, um sistema de ventilação com ar-condicionado central é parte do equipamento padrão mínimo ao planejar um novo edifício ou uma reforma. Diversos países publicaram normas de recomendação ou normas obrigatórias sobre a ventilação mecânica em edifícios comerciais e as taxas mínimas de troca de ar exigidas, de acordo com o tipo de edifício e o número de ocupantes (por exemplo, ASHRAE 62.1 Requisitos de ventilação). Outras considerações se concentram na má qualidade do ar dentro das cidades em muitos países. Idealmente, as variáveis do ar externo são medidas antes de o ar ser mecanicamente introduzido num edifício. Um sistema automatizado pode fornecer mais ar externo quando os níveis de poluição do tráfego e da indústria são baixos e voltar aos valores de ventilação mínimos exigidos quando os níveis de poluição aumentam.

  • Soluções confiáveis para a manutenção da QAI

Requisitos para a tecnologia predial do ponto de vista de um médico

O Dr. Walter Hugentobler é um acadêmico e um consultor médico com 30 anos de experiência na relação recíproca de qualidade do ar interno, edifícios e saúde. Na sua apresentação, ele prescreve um microbioma diversificado, equilibrado e saudável em edifícios residenciais e de escritórios. A sua lista de desejos para uma empresa de AVAC, no interesse da manutenção da saúde dos ocupantes dos edifícios, confirma os contributos da Belimo para um ar interno saudável.

Faça o download da apresentação completa do Dr. Hugentobler:

  • Dr Hugentobler: Healthy Indoor Air (pdf - 29,99 MB)

Influência da qualidade do ar interno em nossa saúde

COMFORT_III_900x510_-_Kopie

As pessoas passam aproximadamente 90% do tempo em ambientes fechados e respiram 12000 litros de ar por dia. Por isso, é importante entender a poderosa influência que a qualidade do ar interno exerce sobre o nosso bem-estar. A Belimo compartilha as suas ideias aprofundadas sobre os efeitos da umidade interna, de VOC e de sistemas centrais de tratamento de ar e oferece sugestões valiosas para a sua saúde.

  • Qualidade do ar interno e nossa saúde

Um estudo sobre a influência da qualidade do ar nas escolas

A plataforma MeineRaumluft.ch uniu forças com a Associação de Professores de Zurique (Züricher Lehrerverband) e a Organização de Pulmões de Zurique (Organization Lunge Zürich) para descobrir como a qualidade do ar afeta os alunos e professores. Em novembro de 2016, MeineRaumluft.ch instalou dispositivos de medição em mais de 250 salas de aula.

Leia o estudo para ver como a simples instalação desses dispositivos de medição afetou os hábitos dos professores e dos alunos em relação à ventilação.

  • Boa qualidade do ar para um melhor desempenho
moving-footage-row-multi-ethnic-450w-1077839468-900x510

Os nossos produtos sendo utilizados para um ar interno mais saudável

Mission

Medição de CO2 e qualidade do ar

O Centro de Eventos de Mission (Texas, EUA) utiliza sensores de CO2 da Belimo para alcançar os padrões de ventilação para a qualidade do ar interno.

  • História de Sucesso - Mission Event Center, EUA (pdf - 1,55 MB)
belimo_modbus_university-hospital-zurich

Uma condição ambiente diferente para cada paciente

Condições ambiente adaptáveis individualmente para cada quarto no Hospital Universitário de Zurique.

  • Reference - University Hospital Zurich, Switzerland (pdf - 1,96 MB)
Isolated_room_teaser_pic_900x510

Volume de ar variável para salas de isolamento

Feche as vias de infecção através de condições controladas de pressão do ar em salas de isolamento.

  • Aplicações de pressão ambiente em salas de isolamento

Sensores Belimo – O fundamento do conforto

application_sensor1

Os sensores AVAC da Belimo oferecem o nível mais alto de confiabilidade, facilidade de instalação e integração perfeita com os sistemas de automação predial comuns. O design de alojamento inovador permite instalação rápida e sem ferramentas, comissionamento fácil e oferece a proteção NEMA 4X/IP65. A linha de produtos inclui sensores precisos para a medição de temperatura, umidade, pressão, CO2 e compostos voláteis (VOCs), além do fluxo nas aplicações de tubos e dutos de ar.

Consulte os sites regionais para obter mais informações:

  • Sensores - EUA, Canadá e América Latina

Bem-vindo à Belimo Brasil

Você não parece estar localizado no Brasil. Os produtos e serviços apresentados neste site podem não estar disponíveis em seu país. Da mesma forma, não é possível fazer login/registrar-se. Encontre o site local da Belimo abaixo.
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça