Belimo Energy Valve™
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Uygulamalarında Belimo Energy Valve™
Burada, Belimo Energy Valve™'in yaygın olarak kullanıldığı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamaları ele alınır. Her uygulama kısaca açıklandıktan sonra düşük verimliliğe veya performansa neden olan yaygın sebepler tespit edilir. EV'nin bu sorunları nasıl çözdüğü, optimum performans için hangi kontrol modlarının ve ayarların önerildiği açıklanır.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Ürün portföyü
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
- Başarı hikayeleri
Genel yükleniciler / yatırımcılar
Odak noktanız, binaların kârlılığıdır. Bu, yatırım maliyetlerinin yanı sıra devam eden işletme / servis sırasında ortaya çıkan maliyetleri de kapsar. Sürdürülebilirlik ve maliyet şeffaflığı sizin için önemli unsurlardır. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- 40 yılı aşkın süredir başarısı kanıtlanmış kalite
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde enerji tasarrufu ve daha fazla oda konforu sağlar
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
- Tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında su ve su-glikol karışımları için hatasız debi ölçümü. Manuel kalibrasyon gerekmez.
- "Düşük delta T" sendromunun meydana gelmesini önleyen entegre mantık, olası en düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar
Danışman mühendisler
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Basit vana tasarımıyla daha az planlama ve zamandan daha fazla tasarruf
- Her yük koşulunda otomatik hidronik dengeleme
- Güç değişikliklerine kolay adaptasyon
- Özel olarak koordine edilen planlama yardımları ve belgeler, günlük işleri kolaylaştırır
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Kontrol için serbest seçim (BACnet, Modbus, MP-Bus veya analog sinyal)
- Veri şeffaflığı ile enerji optimizasyonu
- Belimo Cloud'a bağlantı opsiyonu
- Gerçek zamanlı operasyonel kontrol
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Hepsi bir arada çözüm sayesinde daha az maliyet, daha fazla zaman tasarrufu
- Karmaşık hidronik dengeleme gerekmez
- Kolay başlangıç asistanıyla yalnızca birkaç adımda kolay devreye alma
- Su ve su-glikol karışımlarının hatasız ve tekrarlanabilir debi ölçümü sayesinde manuel kalibrasyona gerek kalmaz.
- "Düşük delta T" sendromunun meydana gelmesini önleyen entegre mantık, olası en düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar
Bina sahipleri
Konfordaki ve enerji tüketimindeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri de sizin için sürekli bir zorluk niteliğindedir. Odak noktanız; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Otomatik ve daimi hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde daha fazla oda konforu sağlar
- Performanstaki değişikliklere küçük adaptasyonlar yapılabilir. Bu sayede binanın dönüştürülmesi kolaylaşır.
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
- Tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında su ve su-glikol karışımları için hatasız ve tekrarlanabilir debi ölçümü. Manuel kalibrasyon gerekmez.
- Opsiyonel olarak, ölçülen glikol içeriği, izleme için çıktı olabilir.
- "Düşük delta T" sendromunun meydana gelmesini önleyen entegre mantık, olası en düşük enerji tüketimiyle maksimum konfor sağlar
Tesis yöneticileri / Bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistem çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Belimo Energy Valve™'in avantajları:
- Otomatik ve daimi hidronik dengeleme sayesinde enerji tasarrufu
- Fark basınç değişiklikleri ve kısmi yükle çalışmada bile doğru miktarda su kullanılması sayesinde daha fazla oda konforu sağlar
- Enerji ve sistem izleme sayesinde yüksek şeffaflık ve verimlilik
- Opsiyonel acil durumda kontrol fonksiyonu sayesinde sistem güvenliği sağlanır
- Tüm ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulamalarında su ve su-glikol karışımları için hatasız ve tekrarlanabilir debi ölçümü. Manuel kalibrasyon gerekmez.
- İşlem sırasında optimizasyon
- Kullanım ömrü boyunca minimum işletim maliyetiyle maksimum konfor
OEM
Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve basit bir işlem elbette sizin için önemlidir. Belimo oda cihazlarının avantajları:
Belimo SelectPro™
SelectPro™, vanaların, motorların ve sensörlerin yüksek hassasiyette tasarımı ve seçimi için kullanılan pratik bir araçtır.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant Uygulaması
Entegre NFC arayüzlü cihazların yerinde kumanda edilmesi için Belimo Assistant Uygulaması
Belimo ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme aktüatörü çözümünüz ve sisteminizin çalışması için her an mükemmel şeffaflık. Belimo Assistant Uygulaması sayesinde akıllı telefonunuzu veya tabletinizi VAV, damper ve vana aktüatörleri için yerinde kablosuz kumanda olarak kullanabilirsiniz.
Özellikleri
•Tanımlama verilerini görüntüleme: Cihaz tipi, pozisyon, ad, seri numarası, MP adresi
•Çalışma verileri ve ayar parametreleri: cihaza özgü
• E-posta, WhatsApp, SMS aracılığıyla doğrudan sistemden çalıştırma ve ayar verilerini gönderme
•Tanı sayfası: Cihaza özgü durum bilgileri
•Çalıştırma ve ayar verilerini notlarda saklama
• Aktüatörde güç yokken veya çalışma devam ederken veri aktarımı
•Otomatik dil adaptasyonu (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT Uygulaması
Belimo RetroFIT Uygulaması ile özellikle çeşitli tedarikçilerden almış olduğunuz süresi dolmuş veya arızalı aktüatörleri ve sensörleri, Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisi cihazları ile değiştirebilirsiniz.
Havalandırma veya su uygulamaları olsun, tesisatınızı en iyi kalite ve en yüksek performansla modernize etmek için Belimo'da kolayca doğru yedek aktüatör (glob vana aktüatörü, rotary aktüatör, aktüatör, havalandırma aktüatörü) bulabilirsiniz.
Tüm Belimo sensörleri ürün portföyü şimdi uygulamaya entegre edilmiştir.
Belimo MP-Bus
Belimo VDI 3805 Selektor
Belimo VDI 3805 Selektor'dan teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Belimo'nun VDI Selektor'unu kullanarak vana ve aktüatör kombinasyonları gibi birden fazla ürün seçmeniz de artık mümkün. Herhangi bir teknik bilgi içeren veriler bu sayede projeye kolayca eklenebilir.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo aktüatörleri, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliğini yoluyla teknik verileri ile birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk web sitesini ziyaret edin
The Energy Valve in Heating Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve on the supply side of a heating application.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
As the temperature sensors start to realize a lower differential temperature across the coil, the valve begins to close, and the flow starts to slow down, allowing a more efficient heat exchange across the coil and eliminating overflow.
Once the valve realizes that the Delta T is beginning to stabilize, it allows more flow back through the coil and keeps the optimum heat transfer available.
The Energy Valve in Cooling Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve set up on the return side of a cooling coil.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
As the temperature sensors detect that the Delta T has been below the set point for a few minutes, the valve begins to close to lower the flow. This enables the heat exchanger to optimize the energy output and eliminate the overflow.
As soon as the Delta T begins to stabilize, the valve starts opening to keep the designed heat exchange output through the coil constant.