Energy Valve™ de Belimo
La Belimo Energy Valve™ en aplicaciones CVAA
Esta es una selección de las aplicaciones CVAA comunes en las que se utiliza la Belimo Energy Valve™. Tras una breve descripción de cada aplicación, se identifican las razones más comunes de su escasa eficacia o rendimiento. Se explica cómo la EV aborda estos problemas y qué modos de control y ajustes se recomiendan para lograr un rendimiento óptimo.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Gama de productos
- Ventajas para el cliente
- Software/Plugins
- Casos de éxito
Contratistas generales/inversores
Centra su atención en la rentabilidad de los edificios. Esto no solo incluye los costes de inversión, sino también los costes durante el funcionamiento/mantenimiento continuo. Le da mucha importancia a la sostenibilidad y la transparencia de costes. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Calidad contrastada durante más de 40 años
- Ahorros de energía y un mayor confort interior al asegurar la cantidad correcta de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
- Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
- Medición precisa de caudal de agua y mezclas de agua-glicol en todas las aplicaciones de HVAC. No es necesaria la calibración manual.
- La lógica integrada que evita la aparición del síndrome del "bajo delta T", garantizando el máximo confort con el menor consumo de energía posible
Ingenieros consultores
La planificación de sistemas HVAC es su principal competencia. Busca constantemente nuevas e innovadoras formas de ahorrar energía y mejorar el clima interior. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Reducción del esfuerzo de planificación y ahorro de tiempo gracias a un sencillo diseño de válvula
- Equilibrado hidrónico automático en cada condición de carga
- Es posible realizar adaptaciones sencillas a los cambios de potencia
- Las ayudas y los documentos de planificación especialmente coordinados respaldan el trabajo diario
Integradores de sistemas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión de edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Libre elección del control (BACnet, Modbus, MP-Bus o señal analógica)
- Optimización de energía gracias a la transparencia de datos
- Conexión opcional a la Nube de Belimo
- Comprobación del funcionamiento en tiempo real
Instaladores/ingenieros de planta
La instalación de tecnología HVAC de edificios es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretado calendario. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Reducción de costes y ahorro de tiempo con una solución "todo en uno"
- Sin necesidad de equilibrado hidrónico complejo
- Fácil puesta en marcha en unos pocos pasos con un asistente intuitivo de puesta en marcha
- La medición precisa y reproducible de caudal de agua y de las mezclas de agua-glicol elimina la necesidad de una calibración manual.
- La lógica integrada que evita la aparición del síndrome del "bajo delta T", garantizando el máximo confort con el menor consumo de energía posible
Propietarios de edificios
Se enfrenta a retos constantes tales como las mejoras en términos de confort y de consumo de energía, o las ampliaciones y mejoras sencillas de edificios. Su objetivo principal es la optimización de su sistema HVAC aplicando el menor esfuerzo posible y asumiendo bajos costes. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Ahorro de energía gracias al equilibrado hidrónico automático y permanente
- Mayor confort interior, garantizando la cantidad correcta de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
- Es posible realizar adaptaciones sencillas a los cambios en el rendimiento, garantizando así también una fácil conversión del edificio.
- Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
- Medición precisa y reproducible de caudal de agua y de las mezclas de agua-glicol en todas las aplicaciones de HVAC. No es necesaria la calibración manual.
- Opcionalmente, el contenido de glicol medido se puede emitir para su monitorización.
- La lógica integrada que evita la aparición del síndrome del "bajo delta T", garantizando el máximo confort con el menor consumo de energía posible
Gestores de instalaciones/mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones para garantizar el confort interior y optimizar el funcionamiento del sistema. Aprecia los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. La Energy Valve™ de Belimo ofrece:
- Ahorro de energía gracias al equilibrado hidrónico automático y permanente
- Mayor confort interior, garantizando la cantidad correcta de agua para cambios de presión diferencial y en funcionamiento con carga parcial
- Alta transparencia y eficiencia gracias a la monitorización de la energía y del sistema
- Seguridad del sistema garantizada mediante la función de seguridad opcional
- Medición precisa y reproducible de caudal de agua y de las mezclas de agua-glicol en todas las aplicaciones de HVAC. No es necesaria la calibración manual.
- Opciones de optimización durante el funcionamiento
- Máximo confort con costes de funcionamiento mínimos durante todo el ciclo de vida
OEM
Utiliza en sus productos componentes de proveedores selectos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una transacción comercial sencilla son algo que usted da por sentado. Los dispositivos para salas de Belimo ofrecen:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ es una herramienta básica para el diseño preciso y la selección de válvulas, actuadores y sensores.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Aplicación Belimo Assistant
Aplicación Belimo Assistant para funcionamiento in situ de dispositivos con interfaz NFC integrada
Total transparencia en todo momento en lo que respecta a su solución del actuador HVAC de Belimo y al funcionamiento de su sistema. Con la aplicación Belimo Assistant, su smartphone o tableta ofrece funcionamiento inalámbrico in situ para VAV, sensores, actuadores para compuertas y para válvulas.
Características
•Datos de identificación en pantalla: tipo de dispositivo, posición, designación, número de serie, dirección MP
•Datos de funcionamiento y parámetros de ajuste: específicos del dispositivo
• Envíe información sobre el funcionamiento y la configuración directamente desde el sistema, por correo electrónico, WhatsApp, SMS
•Página de diagnóstico: información específica sobre el estado del dispositivo
•Almacenamiento de datos del funcionamiento y la configuración en notas
• Transmisión de datos con el actuador apagado o durante el funcionamiento en curso
•Ajuste automático del idioma (DE/EN/FR/IT)
Aplicación Belimo RetroFIT
Con la aplicación Belimo RetroFIT puede sustituir de forma específica sus actuadores y sensores desactualizados o defectuosos de varios proveedores por dispositivos de Belimo en la industria de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Tanto para la ventilación como para aplicaciones de agua, puede encontrar fácilmente el actuador para sustitución adecuado (actuador para válvulas de asiento, actuador rotativo, actuador, actuador de ventilación) de Belimo para modernizar su instalación con la mejor calidad y el máximo rendimiento.
La gama completa de productos de sensores Belimo está ahora integrada en la aplicación.
Belimo MP-Bus
Selector VDI 3805 de Belimo
Modelos de datos 3D con información técnica del selector Belimo VDI3805
El selector VDI de Belimo permite seleccionar combinaciones de válvulas y actuadores, en lugar de solo productos individuales. Los datos que incluyan cualquier información relevante desde el punto técnico, pueden añadirse de forma adecuada al proyecto.
-
Selector VDI 3805 de Belimo (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
Plugin BIM para Autodesk Revit
Modelos de datos 3D con información técnica de Autodesk Revit a través del plugin BIM
Este plugin le permite seleccionar actuadores, válvulas y sensores Belimo de una base de datos y añadirlos al proyecto Building Information Modeling – BIM (modelado de información de construcción) con su información técnica mediante la herramienta de arrastrar y soltar. Todos los usuarios de BIM tienen acceso a todos los datos de forma estructurada y clasificada en formato Revit MEP.
-
-
-
El plugin BIM solo se puede instalar correctamente si el software Autodesk Revit está disponible en el ordenador.
-
Visitar el sitio web de Autodesk
The Energy Valve in Heating Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve on the supply side of a heating application.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
As the temperature sensors start to realize a lower differential temperature across the coil, the valve begins to close, and the flow starts to slow down, allowing a more efficient heat exchange across the coil and eliminating overflow.
Once the valve realizes that the Delta T is beginning to stabilize, it allows more flow back through the coil and keeps the optimum heat transfer available.
The Energy Valve in Cooling Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve set up on the return side of a cooling coil.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
As the temperature sensors detect that the Delta T has been below the set point for a few minutes, the valve begins to close to lower the flow. This enables the heat exchanger to optimize the energy output and eliminate the overflow.
As soon as the Delta T begins to stabilize, the valve starts opening to keep the designed heat exchange output through the coil constant.