Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ in HVAC-toepassingen
Dit is een selectie van vaak voorkomende HVAC-toepassingen waarbij de Belimo Energy Valve™ wordt gebruikt. Na een korte beschrijving van elke toepassing worden de meest voorkomende redenen voor slechte efficiëntie of prestaties aangehaald. Er wordt uitgelegd hoe de EV deze problemen aanpakt en welke regelmodi en instellingen aanbevolen zijn om optimale prestaties te behalen.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Assortiment
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Succesverhalen
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Energiebesparing en meer ruimtecomfort door de correcte hoeveelheid water te garanderen voor drukverschilwijzigingen en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
- Nauwkeurige debietmeting van water en water-glycolmengsels in alle HVAC-toepassingen. Handmatige kalibratie is niet nodig.
- De geïntegreerde logica die het "laag temperatuurverschil"-syndroom voorkomt en zo maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik garandeert.
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Minder planning en tijdsbesparing door eenvoudige uitvoering van de kleppen
- Automatische hydraulische inregeling bij elke belasting
- Gemakkelijke aanpassing aan verschillende vermogens
- Speciaal gecoördineerde planningshulpmiddelen en documenten helpen bij de dagelijkse werkzaamheden
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Vrije keuze van besturing (BACnet, modbus, MP-Bus of analoog signaal)
- Energieoptimalisatie door gegevenstransparantie
- Optionele verbinding met de Belimo Cloud
- Functiecontrole in real time
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Minder kosten en tijdsbesparing met de alles-in-éénoplossing
- Geen complexe hydraulische inregeling vereist
- Eenvoudige inbedrijfstelling in slechts enkele stappen met een intuïtieve opstartassistent
- Nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting van water en water-glycolmengsels maakt handmatige kalibratie overbodig.
- Geïntegreerde logica die het "laag temperatuurverschil"-syndroom voorkomt en zo maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik garandeert.
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Energiebesparing dankzij automatische, permanente hydraulische inregeling
- Meer ruimtecomfort door gebruik van de juiste hoeveelheid water bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Eenvoudige aanpassingen aan wijzigingen van de prestaties, waardoor ook toekomstige verbouwingen gemakkelijk worden.
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
- Nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting van water en water-glycolmengsels in alle HVAC-toepassingen. Handmatige kalibratie is niet nodig.
- Optioneel kan het gemeten glycolgehalte als uitgang voor bewaking worden gebruikt.
- Geïntegreerde logica die het "laag temperatuurverschil"-syndroom voorkomt en zo maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik garandeert.
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Energiebesparing dankzij automatische, permanente hydraulische inregeling
- Meer ruimtecomfort door gebruik van de juiste hoeveelheid water bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Hoge transparantie en hoog rendement door energie- en systeembewaking
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
- Nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting van water en water-glycolmengsels in alle HVAC-toepassingen. Handmatige kalibratie is niet nodig.
- Opties voor optimalisatie tijdens het bedrijf
- Maximaal comfort met minimale bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus
OEM
U gebruikt componenten van geselecteerde leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en eenvoudige zakelijke transacties zijn vanzelfsprekend voor u. Ruimte-apparaten van Belimo bieden:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ is een eenvoudig tool voor het nauwkeurig meten en selecteren van kleppen, aandrijvingen en sensoren.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App om apparaten met een ingebouwde NFC-interface ter plaatse te bedienen
Altijd en overal volledige transparantie in uw Belimo HVAC-aandrijvingsoplossing en de werking van uw systeem. Met de Belimo Assistant App kunt u VAV, sensoren en klepaandrijvingen via uw smartphone of tablet ter plaatse draadloos bedienen.
Functies
•Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, MP-adressering
•Bedrijfsgegevens en instelparameters: apparaatspecifiek
• Directe verzending van bedrijfs- en instellingsgegevens vanuit het systeem via e-mail, WhatsApp of sms
•Diagnosepagina: apparaatspecifieke informatie over de status van het apparaat
•Opslag van bedrijfs- en instellingsgegevens in notities
• Gegevensoverdracht met spanningsloze aandrijving of tijdens de bediening
•Automatische aanpassing van de taal (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT-app
Met de Belimo RetroFIT-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
Het complete assortiment aan sensoren van Belimo is nu eveneens beschikbaar in de app.
Belimo MP-Bus
Belimo VDI 3805 selector
3D-datamodellen met technische informatie uit de VDI3805-selector van Belimo.
Met de VDI-selector van Belimo selecteert u niet meer alleen afzonderlijke producten, maar ook combinaties van kleppen en aandrijvingen. U kunt op een eenvoudige manier data, waaronder technisch relevante informatie, aan een project toevoegen.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de website van Autodesk
The Energy Valve in Heating Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve on the supply side of a heating application.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
As the temperature sensors start to realize a lower differential temperature across the coil, the valve begins to close, and the flow starts to slow down, allowing a more efficient heat exchange across the coil and eliminating overflow.
Once the valve realizes that the Delta T is beginning to stabilize, it allows more flow back through the coil and keeps the optimum heat transfer available.
The Energy Valve in Cooling Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve set up on the return side of a cooling coil.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
As the temperature sensors detect that the Delta T has been below the set point for a few minutes, the valve begins to close to lower the flow. This enables the heat exchanger to optimize the energy output and eliminate the overflow.
As soon as the Delta T begins to stabilize, the valve starts opening to keep the designed heat exchange output through the coil constant.