Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ i HVAC-applikationer
Detta är ett urval av vanligt förekommande HVAC-applikationer där Belimo Energy Valve™ används. Efter en kort beskrivning av varje applikation identifieras vanliga skäl till dålig effektivitet eller prestanda. Sedan följer en förklaring till hur Energy Valve åtgärdar dessa problem och vilka funktionssätt och inställningar som rekommenderas för att uppnå optimal prestanda.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Produktsortiment
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
- Framgångshistorier
Huvudentreprenörer/investerare
Ditt fokus ligger på byggnaders lönsamhet. Detta inkluderar inte bara investeringskostnader utan även kostnader i samband med pågående drift/underhåll. Hållbarhet och kostnadsinsyn är viktigt för dig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Erkänt hög kvalitet i över 40 år
- Energibesparingar och ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
- Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
- Precis flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
- Den integrerade logiken förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Mindre planeringsarbete och tidsbesparing tack vare enkel ventilkonstruktion
- Automatisk hydraulisk balansering vid varje belastningstillstånd
- Enkel anpassning till effektändringar
- Särskilt samordnade planeringshjälpmedel och dokument hjälper dig i ditt dagliga arbete
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma fastighetsautomationssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Valfri styrning (BACnet, Modbus, MP-Bus eller analog signal)
- Energioptimering genom datatransparens
- Valfri anslutning till Belimo Cloud
- Driftkontrollering i realtid
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Minskade kostnader och tidsbesparing med en allt-i-ett-lösning
- Ingen komplex hydraulisk balansering krävs
- Enkel igångkörning med bara några steg med en intuitiv uppstartningsassistent
- Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar eliminerar behovet av manuell kalibrering.
- Integrerad logik förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
- Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
- Enkla adaptioner kan göras efter prestandaförändringar vilket därmed även garanterar enkel konvertering
- Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
- Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
- Det uppmätta glykolinnehållet kan tas fram i övervakningssyfte.
- Integrerad logik förhindrar att ”låg delta T”-syndromet inträffar och säkerställer maximal komfort med lägsta möjliga energiförbrukning.
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Belimo Energy Valve™ erbjuder:
- Energisparande tack vare automatisk och permanent hydraulisk balansering
- Ökad rumskomfort genom att korrekt vattenmängd säkerställs för ändringar i differenstryck och vid drift med partiell belastning
- Hög transparens och effektivitet genom energi- och systemövervakning
- Systemsäkerhet garanteras genom säkerhetsfunktion som tillval
- Precis och reproducerbar flödesmätning av vatten och vatten/glykol-blandningar i samtliga HVAC-applikationer. Manuell kalibrering behövs inte.
- Optimeringsalternativ under drift
- Maximal komfort med minimala driftskostnader under hela livscykeln
OEM
Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter din applikation ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart viktigt för dig. Belimos rumsenheter erbjuder:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ är ett enkelt verktyg för exakt konstruktion och urval av ventiler, ställdon och givare.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant App
Appen Belimo Assistant för drift på plats av enheter med inbyggt NFC-gränssnitt
Fullständig och konstant transparens av Belimo-ställdonslösningar och i driften av system. Med appen Belimo Assistant kan du använda din smartphone eller pekplatta för trådlös drift av VAV, givare, spjäll och ventilställdon på plats.
Egenskaper
•Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, MP-adress
• Driftdata och inställningsparametrar: enhetsspecifika
• Skicka drift- och inställningsdata från systemet via e-post, WhatsApp eller SMS
• Diagnossida: enhetsspecifik statusinformation
• Lagring av drift- och inställningsdata
• Dataöverföring med strömlöst ställdon eller under pågående drift
• Automatisk språkanpassning (DE/EN/FR/IT)
Appen Belimo RetroFIT
Med Belimo RetroFIT-appen kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika leverantörer mot enheter från Belimo.
Vare sig det gäller ventilations- eller vattenapplikationer kan du enkelt hitta rätt utbytesställdon (linjärt ventilställdon, vridande ställdon, ställdon, spjällställdon) från Belimo för att modernisera din installation med bästa kvalitet och högsta prestanda.
Hela produktsortimentet av givare från Belimo är nu även integrerat i appen.
Belimo MP-Bus
Belimo VDI 3805 selektor
3D-datamodeller med teknisk information från Belimo VDI 3805 Selector
Belimos VDI Selector gör det nu möjligt att inte bara välja enskilda produkter, utan även hela kombinationer av ventiler och ställdon. Data som innehåller någon tekniskt relevant information kan enkelt läggas till i ett projekt.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
-
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats
Värmeapplikation
Animeringen visar en Belimo Energy Valve på försörjningssidan av en värmeapplikation. Delta T-gränsvärdet i ventilen motsvarar spolens avsedda Delta-T, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
Nät temperaturgivarna börjar känna av en lägre differenstemperatur genom spolen börjar ventilen att stängas och flödet börjar sakta ned för att medge en effektivare värmeväxling genom spolen och eliminerar överflöde.
När ventilen väl känner av att delta T börjar stabiliseras tillåter den mer flöde tillbaka genom spolen och håller den optimala värmeöverföringen tillgänglig.
Kylningsapplikation
Animeringen visar en Belimo Energy Valve som ställts in på retursidan av ett kylbatteri.
Delta T-gränsvärdet i ventilen motsvarar spolens avsedda delta T, 15° Fahrenheit /8 Kelvin.
När temperaturgivarna detekterar att delta T har legat under gränsvärdet under några minuter börjar ventilerna stänga för att sänka flödet. Detta gör att värmeväxlaren kan optimera energiutmatningen och eliminera överflödet.
Så snart som delta T börjar stabiliseras börjar ventilen att öppna för att hålla den avsedda utmatningen av värmeväxlingen genom spolen konstant.