Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ i HVAC-applikasjoner
Dette er et utvalg vanlige HVAC-applikasjoner hvor Belimo Energy Valve™ kan benyttes. Vanlige årsaker til dårlig effektivitet eller ytelse identifiseres etter en kort beskrivelse av hver applikasjon. Det forklares hvordan EV håndterer disse problemene samt hvilke regulerings-moduser og innstillinger som anbefales for å oppnå optimal ytelse.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Produktutvalg
- Kundens fordeler
- Programvare/plug-ins
- Suksesshistorier
Hovedentreprenører/investorer
Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktige for deg. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Kvalitet testet over 40 år
- Energibesparelse og økt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde ved endringer i differansetrykket og ved delbelastning.
- Systemets sikkerhet garantert ved valgfri sikkerhetsfunksjon
- Nøyaktig mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger i alle HVAC-systemer. Manuell kalibrering er ikke nødvendig.
- Den integrerte logikken som forhindrer at det oppstår "low delta T"-syndrom, sikrer maksimal komfort med lavest mulig energiforbruk.
Rådgivende ingeniører
Prosjektering av HVAC-anlegg er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Redusert tid til planlegging og tidsbesparelser med enkel ventildesign
- Automatisk hydraulisk balansering under alle lastforhold
- Enkel tilpasning til endringer i effekt mulig
- Spesialkoordinert planleggingshjelp og dokumenter støtter det daglige arbeidet
Systemintegratorer
Din oppgave er å lage driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr optimalt. Ditt mål er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Fritt valg av styring (BACnet, Modbus, MP-bus eller analogt signal)
- Energioptimering gjennom transparente data
- Valgfri tilkobling til Belimo Cloud
- Driftskontroll i sanntid
Installatører/anleggsingeniører
Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser med en alt-i-ett-løsning
- Ingen komplisert hydraulisk balansering er nødvendig
- Enkel igangkjøring i få trinn med en intuitiv oppstartsassistent
- Nøyaktig og reproduserbar mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger eliminerer behovet for manuell kalibrering.
- Integrert logikk som forhindrer at det oppstår "low delta T"-syndrom, sikrer maksimal komfort med lavest mulig energiforbruk.
Bygningseiere
Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er din evige utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Energibesparelser takket være automatisk, permanent hydraulisk balansering
- Økt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde ved endringer i differansetrykket og ved delbelastning.
- Enkle tilpasninger til endringer i ytelse er mulig, og dette garanterer også enkel omstilling av bygningen.
- Systemets sikkerhet garantert ved valgfri sikkerhetsfunksjon
- Nøyaktig og reproduserbar mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger i alle HVAC-applikasjoner. Manuell kalibrering er ikke nødvendig.
- Det målte glykolinnholdet kan overvåkes (tilleggsfunksjon).
- Integrert logikk som forhindrer at det oppstår "low delta T"-syndrom, sikrer maksimal komfort med lavest mulig energiforbruk.
Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold
Administrasjon, styring og drift av bygninger og deres tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo Energy Valve™ tilbyr:
- Energibesparelser takket være automatisk, permanent hydraulisk balansering
- Økt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde ved endringer i differansetrykket og ved delbelastning.
- Høy transparens og effektivitet med energi- og systemovervåking
- Systemets sikkerhet garantert ved valgfri sikkerhetsfunksjon
- Nøyaktig og reproduserbar mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger i alle HVAC-applikasjoner. Manuell kalibrering er ikke nødvendig.
- Alternativer for optimering under drift
- Maksimal komfort med minimum driftskostnader gjennom hele livssyklusen
OEM
Du bruker komponenter fra utvalgte leverandører i produktene dine. Du ser alltid etter best mulig verdi for pengene. Høy kvalitet og unike funksjoner som er skreddersydd til din applikasjon, øker verdien og skiller deg fra konkurrentene. Utmerket teknisk kundestøtte og en enkel forretningstransaksjon er en selvfølge for deg. Belimos romenheter tilbyr:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ er et enkelt verktøy for presis konstruksjon og valg av ventiler, aktuatorer og sensorer.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant-appen
Belimo Assistant-app for betjening på stedet av enheter med innebygd NFC-grensesnitt
Alltid fullstendig transparens når det gjelder din HVAC-aktuatorløsning fra Belimo og driften av systemet. Med Belimo Assistant-appen har du alltid trådløs betjening på stedet for VAV, sensorer, spjeld- og ventilaktuatorer med smarttelefonen eller nettbrettet.
Egenskaper
•Vis identifikasjonsdata: enhetstype, posisjon, betegnelse, serienummer, MP-adresse
• Driftsdata og sette parametre: spesifikt for enheten
• Sende drifts- og innstillingsdata direkte fra systemet, via e-post, WhatsApp, SMS
• Diagnoseside: statusinformasjon spesifikt for enheten
• Lagre drifts- og innstillingsdata i notater
• Dataoverføring med strømløs aktuator eller under drift
• Automatisk språktilpasning (DE / EN / FR / IT)
Belimo RetroFIT-appen
Belimo RetroFIT-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig erstatnings-aktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.
Det fullstendige produktutvalget av Belimo-sensorer er nå også integrert i appen.
Belimo MP-bus
Belimo VDI 3805 Selektor
3D-datamodeller pluss teknisk informasjon fra Belimo VDI 3805 Selektor
Belimos VDI Selektor gjør det mulig å velge en kombinasjon av ventiler og aktuatorer og ikke lenger bare enkelte produkter. Du kan enkelt legge data inkludert all teknisk relevant informasjon til i et prosjekt.
-
Belimo VDI 3805-selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, ventiler og sensorer fra én database – og sammen med de tilhørende tekniske data – legge de til på bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
-
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.
-
Gå til Autodesk-nettsiden
Oppvarmingsapplikasjon
Animasjonen viser en Beimo Energy Valve på forsyningssiden av en oppvarmingsapplikasjon. Setpunktet for delta T i ventilen matcher designet Delta T for spolen, 11° Fahrenheit / 6 Kelvin.
Når temperatursensorene begynner å registrere en lavere temperaturdifferanse over veksleren, begynner ventilen å lukke, og mengden begynner å gå ned for en mer effektiv varmeveksling over veksleren og eliminering av for stor mengde.
Når ventilen oppdager at Delta T begynner å stabiliseres, tillater den mer mengde gjennom veksleren og holder optimal varmeoverføring tilgjengelig.
Kjøleappikasjon
Animasjonen viser et Beimo Energy Valve-oppsett på retursiden av en luftkjøler.
Setpunktet for delta T i ventilen matcher designet Delta T for spolen, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
Når temperatursensorene oppdager at Delta T har vært under setpunktet i noen minutter, begynner ventilen å lukke for å senke mengden. Dette gjør at varmeveksleren kan optimere energiavgivelsen og eliminere overflyten.
Når Delta T begynner å stabilisere, begynner ventilen å åpne for å holde designet varmeveksling gjennom spolen konstant.