Belimo Energy Valve™
Zastosowania zaworu Belimo Energy Valve™ w instalacjach HVAC
Oto wybrane, najczęstsze zastosowania zaworów Belimo Energy Valve™. Po krótkim opisie każdego z zastosowań określono najczęstsze przyczyny małej efektywności lub wydajności instalacji. Wyjaśniono też, w jaki sposób zawór EV pomaga w rozwiązaniu tych problemów, a także przedstawiono tryby regulacji i ustawienia zalecane w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Seria produktów
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
- Historie sukcesu
Wykonawcy generalni / inwestorzy
Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. Belimo Energy Valve™ to:
- Jakość potwierdzona 40-letnim doświadczeniem.
- Oszczędność energii i zwiększenie komfortu w pomieszczeniu poprzez zapewnienie odpowiedniego przepływu wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz podczas pracy w warunkach częściowego obciążenia.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Belimo Energy Valve™ to:
- Łatwiejsze i szybsze projektowanie dzięki nieskomplikowanej konstrukcji zaworu
- Automatyczna, ciągła kompensacja hydrauliczna przy każdym obciążeniu
- Łatwe dostosowanie do zmian mocy
- Specjalnie skoordynowane narzędzia do projektowania oraz dokumentacja ułatwiające codzienną pracę
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych. Belimo Energy Valve™ to:
- Swobodny wybór sposobu sterowania (BACnet, Modbus, szyna MP lub sygnał analogowy)
- Optymalizacja energetyczna dzięki przejrzystości danych
- Opcjonalne połączenie z Belimo Cloud
- Kontrola działania w czasie rzeczywistym
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Belimo Energy Valve™ to:
- Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” pozwalające obniżyć koszty oraz przyspieszyć wykonywanie prac.
- Brak konieczności wykonywania skomplikowanej kompensacji hydraulicznej
- Łatwy rozruch w jedynie kilku krokach za pomocą intuicyjnego asystenta rozruchu
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu eliminuje potrzebę przeprowadzania ręcznej kalibracji
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Belimo Energy Valve™ to:
- Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
- Wyższy komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
- Wykonując proste czynności adaptacyjne, można dostosować zawór do innych parametrów pracy, co umożliwia łatwą przebudowę całego obiektu.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Opcjonalnie zmierzoną zawartość glikolu można wyprowadzić do monitorowania.
- Zintegrowany układ logiczny, który zapobiega wystąpieniu zjawiska niskiej wartości delta T i zapewnia maksymalny komfort przy jak najniższym zużyciu energii.
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Belimo Energy Valve™ to:
- Oszczędność energii dzięki automatycznej, ciągłej kompensacji hydraulicznej
- Wyższy komfort w pomieszczeniach dzięki prawidłowej ilości wody przy zmiennej różnicy ciśnień i przy pracy z częściowym obciążeniem
- Wysoka przejrzystość i sprawność dzięki monitorowaniu energii i instalacji.
- Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca bezpieczeństwo instalacji
- Dokładny i powtarzalny pomiar przepływu wody i mieszanin wody i glikolu we wszystkich zastosowaniach HVAC. Nie ma potrzeby przeprowadzania ręcznej kalibracji.
- Opcje optymalizacji podczas eksploatacji.
- Najwyższy poziom komfortu przy minimalnych kosztach eksploatacji przez cały okres użytkowania
OEM
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Urządzenia Belimo do pomieszczeń to:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ to proste narzędzie do precyzyjnego projektowania i doboru zaworów, siłowników i czujników.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Aplikacja Belimo Assistant
Aplikacja Belimo Assistant do lokalnego obsługiwania urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC
Pełny i stały dostęp do przejrzystych informacji o siłowniku Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant można przy użyciu smartfona lub tabletu bezprzewodowo komunikować się z regulatorami VAV, czujnikami oraz siłownikami do zaworów / przepustnic.
Właściwości
•Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adres MP
• Dane robocze i parametry konfiguracji: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i konfiguracji bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)
Aplikacja Belimo RetroFIT
Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, zastępujący przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Gdy trzeba zmodernizować instalację wentylacyjną lub wodną, albo wymienić uszkodzone urządzenie, aplikacja pozwala szybko znaleźć siłownik Belimo (do zaworów grzybkowych, obrotowy,...), który charakteryzuje się najwyższą jakością i znakomitymi parametrami.
Aplikacja zapewnia też dostęp do informacji o pełnej ofercie czujników Belimo.
Szyna MP Belimo
Belimo VDI 3805 Selektor
Modele danych 3D z informacjami technicznymi z programu Belimo VDI 3805 Selektor
VDI Selektor od Belimo umożliwia nie tylko wybór pojedynczych produktów, lecz także zestawów zawór/siłownik. Dane wraz z istotnymi informacjami technicznymi można wygodnie dodać do projektu.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź witrynę internetową Autodesk
The Energy Valve in Heating Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve on the supply side of a heating application.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
As the temperature sensors start to realize a lower differential temperature across the coil, the valve begins to close, and the flow starts to slow down, allowing a more efficient heat exchange across the coil and eliminating overflow.
Once the valve realizes that the Delta T is beginning to stabilize, it allows more flow back through the coil and keeps the optimum heat transfer available.
The Energy Valve in Cooling Applications
The animation shows a Belimo Energy Valve set up on the return side of a cooling coil.
The Delta T set point in the valve is matching the design Delta T of the coil, 15° Fahrenheit / 8 Kelvin.
As the temperature sensors detect that the Delta T has been below the set point for a few minutes, the valve begins to close to lower the flow. This enables the heat exchanger to optimize the energy output and eliminate the overflow.
As soon as the Delta T begins to stabilize, the valve starts opening to keep the designed heat exchange output through the coil constant.