Belimo Energy Valve™
La Belimo Energy Valve™ in applicazioni HVAC
Questa è una selezione di comuni applicazioni HVAC in cui viene utilizzata la Belimo Energy Valve™. Dopo una breve descrizione di ogni applicazione, vengono identificate le cause comuni di basse performance o scarsa efficienza. Esiste una spiegazione di come l'EV affronta questi problemi e quali modalità e impostazioni di controllo sono raccomandate per ottenere prestazioni ottimali.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Gamma di prodotti
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
General contractor / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Qualità controllata da oltre 40 anni
- Risparmio energetico e maggiore comfort dell'ambiente assicurando la corretta quantità d'acqua per variazioni di pressione differenziale e con funzionamento a carico parziale
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata della portata di acqua e di soluzioni acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Progettisti
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il clima ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Una progettazione più rapida grazie alla facile selezione delle valvole
- Bilanciamento idronico automatico in ogni condizione di carico
- Parametrizzazioni facili in funzione delle variazioni dell'impianto
- Note di progettazione e documenti dedicati supportano il lavoro quotidiano
Integratori di sistemi
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della tecnologia dell'edificio. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Libera scelta di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus o segnale analogico)
- Ottimizzazione energetica attraverso la trasparenza dei dati
- Collegamento al Belimo Cloud opzionale
- Controllo operativo in tempo reale
Installatori / plant engineer
L'installazione dei prodotti HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Riduzione dei costi e dei tempi grazie a una soluzione completa
- Nessuna necessità di un complesso bilanciamento idronico
- Semplice messa in funzione in pochi passi con l'intuitivo start-up assistant
- La misurazione accurata e ripetibile della portata dell'acqua e di soluzioni acqua-glicole, elimina la necessità della calibrazione manuale.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso Delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro sistema HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
- Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
- E' possibile fare semplici adattamenti per migliorare le performance, assicurando così anche una facile conversione dell'edificio.
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata e riproducibile della portata di acqua e miscele di acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- Opzionalmente, il contenuto di glicole misurato può essere fornito per il monitoraggio.
- La logica integrata impedisce il verificarsi della sindrome del "basso Delta T" e garantisce il massimo comfort con il minor consumo energetico possibile.
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort dell'ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. La Belimo Energy Valve™ offre:
- Risparmi energetici grazie al bilanciamento idronico permanente e automatico
- Maggiore comfort dell'ambiente grazie alla corretta quantità d'acqua a prescindere dai valori della pressione differenziale anche a carichi parziali
- Elevata trasparenza ed efficienza attraverso il monitoraggio dell'energia e del sistema
- Affidabilità del sistema garantita dalla funzione di sicurezza opzionale
- Misurazione accurata e riproducibile della portata di acqua e miscele di acqua-glicole in tutte le applicazioni HVAC. Non è richiesta una calibrazione manuale.
- Opzioni di ottimizzazione durante il funzionamento
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
OEM
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Un supporto tecnico eccellente e transazioni commerciali semplici sono inoltre d'abitudine per voi. I dispositivi per ambienti Belimo offrono:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ è uno strumento semplice per la progettazione e la selezione precisa di valvole, attuatori e sensori.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App per la parametrizzazione in loco di dispositivi con interfaccia NFC integrata
Completa trasparenza per la vostra soluzione HVAC e per il funzionamento del sistema. La Belimo Assistant App permette al vostro smartphone o tablet la parametrizzazione in loco di sensori, VAV, attuatori per serranda e valvole.
Caratteristiche
•Dati di identificazione: tipo di apparecchio, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo MP
•Dati di funzionamento e parametri programmabili: specifici per ciascun dispositivo
• E' possibile inviare dati di funzionamento e di impostazione direttamente dal sistema, via e-mail, WhatsApp, SMS
•Pagina di diagnosi: informazioni sullo stato specifico del dispositivo
•Memorizzazione nelle note dei dati di funzionamento e di impostazione nelle note
• Trasmissione dei dati con attuatore disalimentato o durante il funzionamento
•Adattamento automatico della lingua (DE / EN / FR / IT)
Belimo RetroFIT App
Con Belimo RetroFIT App è possibile sostituire gli attuatori e i sensori obsoleti o difettosi di vari fornitori dell'ambito HVAC con dispositivi di Belimo.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, potete facilmente trovare il giusto attuatore Belimo (per valvola a globo, rotativo, ...) per modernizzare la vostra installazione con la migliore qualità e le più alte prestazioni.
La gamma prodotti, completa dei sensori Belimo, è ora integrata nell'app.
Belimo MP-Bus
Belimo VDI 3805 Selektor
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Belimo VDI 3805 Selektor
Il VDI Selektor di Belimo rende ora possibile non solo la selezione di prodotti individuali, ma anche la combinazione di valvole e attuatori. I dati che includono qualsiasi informazione tecnicamente rilevante possono essere aggiunti comodamente a un progetto.
-
Belimo selector VDI 3805 (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
-
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita il sito Autodesk
Applicazione per il riscaldamento
L'animazione mostra una Energy Valve Belimo sulla mandata di un'applicazione per il riscaldamento. Il set point di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 11° Fahrenheit /6 Kelvin.
Quando i sensori di temperatura iniziano a misurare una temperatura differenziale inferiore, la valvola inizia a chiudersi e la portata diminuisce, consentendo uno scambio termico più efficiente ed eliminando la portata in eccesso.
Una volta che la valvola rileva che il delta T inizia a stabilizzarsi, permette una maggiore portata attraverso la batteria e mantiene il trasferimento di calore al livello ottimale.
Applicazione per il raffreddamento
L'animazione mostra una Energy Valve Belimo installata sul ritorno di una batteria di raffreddamento.
Il set point di delta T della valvola corrisponde al delta T di costruzione della batteria, 15° Fahrenheit /8 Kelvin.
Poiché i sensori di temperatura rilevano che il delta T è stato al di sotto del set point per alcuni minuti, la valvola inizia a chiudersi per abbassare la portata. Ciò consente allo scambiatore di calore di ottimizzare lo scambio di energia e di eliminare la portata in eccesso.
Non appena il delta T inizia a stabilizzarsi, la valvola si apre per mantenere costante lo scambio termico previsto.