Belimo Energy Valve™
Solving Low Delta T Leveraging IoT
Belimo Energy Valve is an Internet of Things (IoT), pressure independent valve Utilising advanced cloud-based analytics to leverage captured system data to its full potential providing savings and the most efficient operation.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Product Range
- User Benefits
- Bus & system integration
- Success Stories
Belimo SelectPro™
Sizing and Selection Made Simple
SelectPro is a quick and simple tool for accurately sizing and selecting valves, actuators, sensors and replacement solutions.
SelectPro’s Features Include:
- Export Builder – Design an export to fit your needs
- Reference Documents – Locate information in one central location
- Contact Profiles – Ability to save multiple contact profiles
- Quote Generator – Create a professional quote from your schedule
- Media Download – Save a ZIP file of your entire schedule’s media
Questions? Comments? Email info@belimo.ch
-
Belimo SelectPro (MSI)
(msi -
33,14 Mo)
-
Belimo SelectPro (ZIP)
(zip -
31,66 Mo)
Belimo Assistant App – Superior Application Data Access
With a smartphone the Belimo Assistant App provides easily program, commission, and troubleshooting the Butterfly Valve assembly with the PR actuator. NFC and BACnet communication provide the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Appli de mise à niveau Belimo
La source où trouver les solutions de mise à niveau pour robinets et systèmes CVCA
L’appli de mise à niveau Belimo permet de trouver rapidement et facilement les solutions de remplacement pour les robinets et les servomoteurs, dont la fonction est d’assurer le fonctionnement fiable du chauffage à eau chaude et de la climatisation des systèmes de CVCA de partout dans le monde. Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité éprouvée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, ces robinets et servomoteurs augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées. L’appli de mise à niveau Belimo offre des solutions de mise à niveau des conduites d’air et d’eau à partir de servomoteurs éconergétiques à couplage direct ou fixés à l’axe du registrer à l’aide d’une tringlerie.
- Projets commerciaux
- Sélections de courriel
- Accès aux ressources
PC-Tool
PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, la surveillance et l’évaluation des communications avec les servomoteurs Belimo.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 Mo)
Solution de chauffage
L'animation montre une Energy Valve de Belimo sur le côté alimentation d'une application de chauffage.
Le point de consigne du Delta T du robinet correspond à la conception Delta T du serpentin, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.
Lorsque les capteurs de température commencent à détecter une température différentielle plus basse dans le serpentin, le robinet commence à se fermer et le débit commence à diminuer, ce qui permet un échange de chaleur plus efficace dans le serpentin et élimine le débordement.
Une fois que le robinet détecte que le Delta T commence à se stabiliser, il permet un plus grand débit de retour dans le serpentin et maintient un transfert de chaleur optimal.
Solution de refroidissement
L'animation montre une Energy Valve de Belimo installée sur le côté retour d'un serpentin de refroidissement.
Le point de consigne du Delta T du robinet correspond à la conception Delta T du serpentin, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.
Lorsque les capteurs de température détectent que le Delta T est resté en dessous du point de consigne pendant quelques minutes, le robinet commence à se fermer pour diminuer le débit. Cela permet à l'échangeur de chaleur d'optimiser le rendement énergétique et d'éliminer le débordement.
Dès que le Delta T commence à se stabiliser, le robinet commence à s'ouvrir pour maintenir constante la puissance de l'échangeur de chaleur prévue à travers le serpentin.