Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ LVI-sovelluksissa
Tässä on valikoima yleisiä LVI-sovelluksia, joissa käytetään Belimo Energy Valve™ -venttiiliä. Kunkin sovelluksen lyhyen kuvauksen jälkeen kerrotaan heikon tehokkuuden tai suorituskyvyn yleiset syyt. Selitämme, miten energiaventtiili poistaa nämä ongelmat sekä mitä säätötiloja ja asetuksia suositellaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Tuotevalikoima
- Asiakkaan hyödyt
- Ohjelmisto/liitännäiset
- Menestystarinat
Pääurakoitsijat/investoijat
Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
- Energiansäästöt ja parempi huonemukavuus varmistamalla oikea vesimäärä paine-eron muutoksia ja osittaiskuormia varten
- Järjestelmän turvallisuus taattua valinnaisella turvatoiminnolla
- Tarkka veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen mittaus kaikissa LVI-sovelluksissa. Manuaalista kalibrointia ei tarvita.
- Integroitu logiikka, joka estää matalan delta T:n ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.
Konsultit
LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Yksinkertainen venttiilirakenne vähentää suunnittelutyötä ja säästää aikaa
- Automaattinen, hydroninen tasapainotus kaikissa kuormitusolosuhteissa
- Helpot adaptoinnit virran muutoksiin mahdollisia
- Erityiset koordinoidut suunnitteluapuvälineet ja dokumentit tukevat päivittäisiä töitä
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Ohjaus vapaasti valittavissa (BACnet, Modbus, MP-väylä tai analoginen signaali)
- Energian optimointi datan läpinäkyvyyden ansiosta
- Valinnainen Belimo Cloud -liitäntä
- Reaaliaikainen toiminnallinen tarkastus
Asentajat/laitosinsinöörit
LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- All-in-one-ratkaisu alentaa kustannuksia ja säästää aikaa
- Monimutkaista hydronista tasapainotusta ei tarvita
- Helppo käyttöönotto vain muutamalla vaiheella intuitiivisen käyttöönottoavustimen avulla
- Tarkka ja toistettavissa oleva veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen mittaus poistaa manuaalisen kalibroinnin tarpeen.
- Integroitu logiikka, joka estää matalan delta T:n ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Energiansäästöjä automaattisen, pysyvän hydronisen tasapainotuksen ansiosta
- Parempi huonemukavuus varmistamalla oikea vesimäärä paine-eron muutoksia ja osittaiskuormia varten
- Suorituskyvyn muutoksiin voi tehdä yksinkertaisia adaptointeja, joilla taataan myös rakennuksen helpot muutostyöt tulevaisuudessa.
- Järjestelmän turvallisuus taattua valinnaisella turvatoiminnolla
- Tarkka ja toistettavissa oleva veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen mittaus kaikissa LVI-sovelluksissa. Manuaalista kalibrointia ei tarvita.
- Valinnaisesti mitattu glykolipitoisuus voidaan tulostaa monitorointia varten.
- Integroitu logiikka, joka estää matalan delta T:n ja takaa maksimaalisen mukavuuden alhaisimmalla mahdollisella energiankulutuksella.
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo Energy Valve™ tarjoaa seuraavaa:
- Energiansäästöjä automaattisen, pysyvän hydronisen tasapainotuksen ansiosta
- Parempi huonemukavuus varmistamalla oikea vesimäärä paine-eron muutoksia ja osittaiskuormia varten
- Korkea läpinäkyvyys ja tehokkuus energian ja järjestelmän monitoroinnin avulla
- Järjestelmän turvallisuus taattua valinnaisella turvatoiminnolla
- Tarkka ja toistettavissa oleva veden ja vesi-glykoliseosten virtauksen mittaus kaikissa LVI-sovelluksissa. Manuaalista kalibrointia ei tarvita.
- Optimointivaihtoehdot toiminnan aikana
- Maksimaalinen mukavuus minimaalisilla käyttökustannuksilla koko elinkaaren ajan
OEM
Käytätte valittujen toimittajien komponentteja tuotteissanne. Etsitte aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustanne varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja yksinkertainen liiketoiminta ovat teille tärkeitä. Belimon huonelaitteet tarjoavat seuraavaa:
Belimo SelectPro™
SelectPro™ on yksinkertainen työkalu venttiilien, toimilaitteiden ja anturien tarkkaa rakennetta ja valintaa varten.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant App
Belimo Assistant -sovellus sisäänrakennetulla NFC-rajapinnalla varustettujen laitteiden käyttöön paikan päällä
Aina täydellinen läpinäkyvyys Belimo LVI -toimilaiteratkaisustasi ja järjestelmäsi toiminnasta. Belimo Assistant -sovelluksen avulla älypuhelimesi tai tablettisi mahdollistaa IMS:n, antureiden, pelti- ja venttiilitoimilaitteiden langattoman käytön paikan päällä.
Ominaisuudet
•Näytön tunnistetiedot: laitetyyppi, asema, nimike, sarjanumero, MP-osoite
• Käyttötiedot ja asetusparametrit: laitekohtaisia
• Lähetä toiminta- ja asetustiedot suoraan järjestelmästä sähköpostilla, WhatsAppilla, tekstiviestillä
• Diagnoosisivu: laitekohtaiset tilatiedot
• Toiminta- ja asetustietojen tallennus muistiinpanoihin
• Tiedonsiirto de-energisoidulla toimilaitteella tai toiminnan aikana
• Automaattinen kielen adaptointi (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT -sovellus
Belimo RetroFIT -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-teollisuudessa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).
Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät näin helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.
Belimon anturien täydellinen tuotevalikoima on nyt myös integroitu sovellukseen.
Belimo MP-Väylä
Belimo VDI 3805 Selektor
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Belimon VDI 3805 Selektorista
Belimon VDI Selektorin ansiosta on nyt mahdollista valita myös venttiilien ja toimilaitteiden yhdistelmiä yksittäisten tuotteiden sijaan. Data ja kaikki tarvittavat tekniset tiedot on helppo lisätä projektiin.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen tietomalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.
-
-
-
BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.
-
Käy Autodesk-verkkosivulla
Lämmityssovellus
Animaatio näyttää Belimon energiaventtiilin lämmityssovelluksen syöttöpuolella. Delta T asetusarvo venttiilissä vastaa patterin nimelliserolämpötilaa, joka on 11 °F / 6 K.
Kun lämpötila-anturit alkavat havaita patterin erolämpötilan alenevan, venttiili alkaa sulkeutua ja virtaus hidastua, jolloin patterin lämmönvaihto tehostuu ja ylivuodolta vältytään.
Kun venttiili havaitsee, että delta T alkaa vakautua, se sallii suuremman virtauksen takaisinpäin patterin läpi ja pitää lämmönvaihdon optimaalisena.
Jäähdytyssovellus
Animaatio näyttää Belimon energiaventtiilin toiminnan jäähdytyspatterin paluupuolella.
Erolämpötilan asetusarvo venttiilissä vastaa patterin nimelliserolämpötilaa, joka on 15 °F / 8 K.
Kun lämpötila-anturit havaitsevat, että delta T on ollut asetusarvoa alhaisempi muutaman minuutin ajan, venttiili alkaa sulkeutua vähentääkseen virtausta. Näin lämmönvaihdin voi optimoida energiantuoton ja eliminoida ylivuodon.
Kun delta T alkaa vakautua, venttiili alkaa avautua pitääkseen lämmönvaihtimen nimellistuoton vakaana.