Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™ a fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC) alkalmazásokban
Ez egy válogatás a leggyakoribb HVAC-alkalmazásokból, amelyekben a Belimo Energy Valve™ használható. Az egyes alkalmazások rövid ismertetése után a gyenge hatékonyság vagy teljesítmény gyakori okai kerülnek meghatározásra. Magyarázatot ad, hogy az EV hogyan kezeli ezeket a problémákat, és milyen vezérlési üzemmódok és beállítások javasoltak az optimális teljesítmény eléréséhez.
Most Capable Valve in the HVAC Industry
Termékválaszték
- Előnyök az ügyfél számára
- Szoftver / beépülő modulok
- Sikertörténetek
Általános kivitelezők/befektetők
Önnek az épületek nyereségessége a fontos szempont. Erre nem csak a befektetési költségek vannak hatással, hanem a folyamatos működtetés/szervizelés költségei is. A fenntarthatóság és a költségek áttekinthetősége fontos az Ön számára. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Ellenőrzött minőség több mint 40 éve
- Energiamegtakarítás és megnövekedett helyiségkomfort a megfelelő vízmennyiség biztosításával, nyomáskülönbség-változás és részleges terhelés esetén is
- A rendszer biztonságát az opcionális vészállás funkció garantálja
- A víz és a víz/glikol keverékek pontos áramlásmérése minden HVAC-alkalmazásban. Kézi kalibrálásra nincs szükség.
- Az integrált logika megakadályozza az „alacsony deltaT” szindróma bekövetkezését és maximális komfortot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
Mérnöktanácsadók
A HVAC-rendszerek tervezéséhez az Ön szakértelmére van szükség. Ön folyamatosan keresi az új, innovatív módszereket az energiatakarékosság és a helyiségklíma javítása érdekében. Ön a legmodernebb módszerekkel dolgozik, és tervezéskor felhasználja a beszállítók/gyártók adatait. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Kevesebb tervezési nehézség és időmegtakarítás az egyszerű szelepkialakítás révén
- Automatikus hidraulikai beszabályozás bármilyen tervezési feltétel esetén
- Könnyű alkalmazkodás a teljesítményváltozáshoz
- A speciálisan összehangolt tervezési segédletek és dokumentumok támogatják a napi munkát
Rendszerintegrátorok
Az Ön feladata az épületgazdálkodási rendszerek tervezése és a helyszíni eszközök optimális integrálása. Célja az épülettechnológiák folyamatos fejlesztésével kapcsolatos összetettség csökkentése és az áttekinthetőség biztosítása. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Szabadon megválasztható vezérlés (BACnet, Modbus, MP-Bus vagy analógjel)
- Energiaoptimalizálás az adatok átláthatósága révén
- Opcionális Belimo Cloud csatlakozás
- Valós idejű működésellenőrzés
Szerelők/üzemmérnökök
Az Ön szakmája a HVAC-épülettechnológia beszerelése. A munkája elvégzéshez a megfelelő termékekre, a megfelelő időben és helyen van szüksége. A könnyű szerelhetőség és a szakértői támogatás segít a szoros határidők betartásában. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Költségcsökkentés és időmegtakarítás all-in-one megoldással
- Nincs szükség összetett hidraulikai beszabályozásra
- Egyszerű üzembe helyezés néhány lépésben az intuitív telepítési segédlettel
- A víz és a víz-glikol keverékek pontos és reprodukálható áramlásmérése feleslegessé teszi a kézi kalibrálást.
- Az integrált logika megakadályozza az „alacsony deltaT” szindróma bekövetkezését és maximális komfortot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
Épülettulajdonosok
A komfort és az energiafogyasztás javítása, valamint az épület egyszerű bővítése és korszerűsítése állandó kihívás az Ön számára. A hangsúly a HVAC rendszer optimalizálásán van, amelyet a lehető legkevesebb erőfeszítéssel és alacsony költségekkel kell elérni. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Energiamegtakarítás az automatikának és az állandó hidraulikai beszabályozásnak köszönhetően
- Megnövekedett helyiségkomfort a megfelelő vízmennyiség biztosításával, nyomáskülönbség-változás és részleges terhelés esetén is
- Egyszerű alkalmazkodás a teljesítményváltozáshoz, ezáltal garantálva az épület egyszerű átalakítását.
- A rendszer biztonságát az opcionális vészállás funkció garantálja
- A víz és a víz-glikol keverékek pontos és reprodukálható áramlásmérése minden HVAC-alkalmazásban. Kézi kalibrálásra nincs szükség.
- Opcionálisan, a mért glikoltartalom kijelezhető ellenőrzés céljából.
- Az integrált logika megakadályozza az „alacsony deltaT” szindróma bekövetkezését és maximális komfortot biztosít a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett
Létesítménykezelők / épületkarbantartás
Az épületek és műszaki berendezéseik kezelése, szabályozása és működtetése a napi feladatai részét képezi. Olyan megoldásokat keres, amelyek biztosítják a helyiség komfortját és optimalizálják a rendszer működését. Nagyra becsüli az egyszerű és átlátható rendszereket, és ha alkatrészekre van szükség, akkor azok rendelkezésre állását és a mindig elérhető támogatást. A Belimo Energy Valve™ a következőket kínálja:
- Energiamegtakarítás az automatikának és az állandó hidraulikai beszabályozásnak köszönhetően
- Megnövekedett helyiségkomfort a megfelelő vízmennyiség biztosításával, nyomáskülönbség-változás és részleges terhelés esetén is
- Magas áttekinthetőség és hatékonyság az energia- és rendszerfelügyelet révén
- A rendszer biztonságát az opcionális vészállás funkció garantálja
- A víz és a víz-glikol keverékek pontos és reprodukálható áramlásmérése minden HVAC-alkalmazásban. Kézi kalibrálásra nincs szükség.
- Optimalizálási lehetőségek működés közben
- Maximális komfort, minimális működési költségek mellett a termék teljes élettartama alatt
Eredeti berendezésgyártók (OEM)
Ön a kiválasztott szállítók alkatrészeit használja a termékekben. Mindig a legjobb ár-érték arányt keresi. Kiváló minőségű és egyedi, az alkalmazásához testreszabott funkciók hozzáadott értéket nyújtanak, és lehetővé teszik, hogy megkülönböztesse magát a versenytársaitól. A kiváló műszaki támogatás és az egyszerű üzleti tranzakciók szintén fontosak az Ön számára. A Belimo helyiségeszközök a következőket nyújtják:
Belimo SelectPro™
A SelectPro™ egy egyszerű eszköz a szelepek, hajtóművek és érzékelők pontos megtervezéséhez és kiválasztásához.
-
Belimo SelectPro
(msi -
33,14 MB)
-
Belimo SelectPro
(zip -
31,66 MB)
Belimo Assistant mobilalkalmazás
A Belimo Assistant mobilalkalmazás integrált NFC-interfésszel rendelkező eszközök helyszíni működtetésére használatos
A Belimo HVAC hajtóműmegoldásai és a rendszer működése mindig teljesen áttekinthetőek. A Belimo Assistant mobilalkalmazással az okostelefon vagy a táblagép vezeték nélküli helyszíni működtetést biztosít a VAV, az érzékelők, a csappantyúk és szelephajtóművek számára.
Termékjellemzők
•Azonosító adatok megjelenítése: eszköz típusa, pozíciója, megnevezése, sorozatszáma, MP címe
• Működési adatok és beállítási paraméterek: eszköz-specifikus
• Működési és beállítási adatok közvetlen küldése a rendszerből e-mailben, WhatsAppon, SMS-ben
• Diagnosztikai oldal: eszközspecifikus állapotinformációk
• A működési és beállítási adatok elmentése jegyzetekben
• Adatátvitel áramtalanított hajtóművel vagy működés közben
• Automatikus nyelvi adaptáció (DE/EN/FR/IT)
Belimo RetroFIT mobilalkalmazás
A Belimo RetroFIT mobilalkalmazással kiválthatja a különböző beszállítóktól beszerzett elavult vagy meghibásodott hajtóműveit és érzékelőit a Belimo HVAC-ágazat (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) részére biztosított eszközeivel.
Legyen szó szellőztetésről vagy vízellátásról, könnyen megtalálja a Belimo megfelelő cserehajtóművét (szelephajtómű, forgó hajtómű, hajtómű, szellőző hajtómű) a beszerelés modernizálásához a legjobb minőség és a legnagyobb teljesítmény érdekében.
A Belimo érzékelők teljes választéka megtalálható a mobilalkalmazásban.
Belimo MP-Bus
Belimo VDI 3805 Selektor
3D-s adatmodellek műszaki információkkal a Belimo VDI 3805 Selektortól
A Belimo VDI Selektor lehetővé teszi, hogy ne csak egyes termékeket válasszanak ki, hanem a szelepek és a hajtóművek kombinációit is. A műszaki szempontból lényeges információkat tartalmazó adatok kényelmesen felvehetők a projektbe.
-
Belimo VDI 3805 Selektor (2020)
(zip -
706,1 MB)
-
BIM beépülő modul Autodesk Revithez
3D-s adatmodellek műszaki adatokkal az Autodesk Revitből a BIM beépülő modulon keresztül
Ez a beépülő modul lehetővé teszi a Belimo hajtóművek, szelepek és érzékelők egyetlen adatbázisból való kiválasztását, majd az épületinformációs modellező projekthez adását a műszaki adatok áthúzásával. Az összes BIM-felhasználó, így strukturáltan hozzáférhet az összes adathoz a Revit MEP formátumban.
-
-
-
A BIM beépülő modul csak akkor telepíthető sikeresen, ha az Autodesk Revit szoftver telepítve van a számítógépen.
-
Látogasson el az Autodesk weboldalára
Fűtési alkalmazás
Az animáció egy Belimo Energy Valvet mutat a fűtési alkalmazás közben. A hőmérsékletkülönbség beállítási pontja a szelepben megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, ami 11°Fahrenheit /6 Kelvin.
Amint a hőmérsékletérzékelők alacsonyabb hőmérsékletkülönbséget érzékelnek a hőcserélőn, a szelep bezárul, az áramlás lelassul, ami hatékonyabb hőcserét eredményez a hőcserélőn és megszünteti a túlzott térfogatáramot.
Miután a szelep érzékeli a hőmérsékletkülönbség stabilizálódást, nagyobb áramlást tesz lehetővé a hőcserélőn keresztül, és megtartja az elérhető optimális hőátadást.
Hűtési alkalmazás
Az animáció egy Belimo Energy Valve szelepet mutat, amely a hűtés hcőserélő visszatérőjében van telepítve.
A szelep hőmérsékletkülönbség beállítási pontja megegyezik a hőcserélő tervezett hőmérsékletkülönbség értékével, ami 15°Fahrenheit / 8 Kelvin.
Mivel a hőmérsékletérzékelők észlelik, hogy a hőmérsékletkülönbség néhány percre a beállított pont alá csökkent, a szelep elkezd zárni az áramlás csökkentésének céljából. Ez lehetővé teszi a visszatérő hűtőközeg energiatermelésének optimalizálását és a túlzott áramlás megszüntetését.
Amint a hőmérsékletkülönbség stabilizálódik, a szelep nyílik, hogy állandó szinten tartsa a tervezett hőcserét .