Güvenlikten ödün vermiyoruz
Belimo güvenlik motorları hayat kurtarır, binaların ve duran varlıkların zarar görmesini en aza indirmeye yardımcı olur. Binalarda yangın güvenliği yönetimine ilişkin geniş kapsamlı bir stratejinin temel parçası olan yangından korunma ve duman kontrolü damperleri için özel olarak geliştirilmiş güvenilirlik.
Güvenlik fonksiyonlu ve hızlı motorlardan oluşan eksiksiz bir ürün gamı sayesinde üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve diğer hassas alanlarda tehlikeli durumlar önlenerek ve kontrollü koşullar sağlanarak güvenlik artırılır.
Hayat kurtaran teknoloji
Belimo, son on yıllarda binalardaki güvenlik seviyelerini artırmaya yardımcı olan sektördeki uzmanlığı ve sürekli inovasyonları sayesinde yangın güvenliği motorları alanında küresel piyasa lideridir. Yangın durumunda yangın damperi motorunu kapalı pozisyonda güvenli bir şekilde tutan patentli güvenlik pozisyonu kilidi buna bir örnektir.
Robin'den Yangından Korunma ve Duman Kontrolü Motorları hakkında daha fazla bilgi edinin
Yangın emniyeti damperleri, ısı, yangın ve dumanın yayılmasını önlemek için bina ayrım noktalarındaki kanal ve hava transferi açıklıklarını korur.Teknik yangından korunma, özellikle alışılmadık tasarımlara, karma kullanıma veya artan bina karmaşıklığına ve boyutuna sahip modern binalarda her zamankinden daha önemlidir. Belimo, köklü uzmanlık ve deneyimi ile, yangından korunma ve duman kontrolü damperlerinin motorizasyonunda dünyanın pazar lideridir.Robin'den, tüm damper grubunu değiştirmek zorunda kalmadan yangından korunma ve duman kontrolü damper motorlarının nasıl değiştirilebileceğini öğrenin.
Hayatları ve varlıkları korur
Yüksek kaliteli yay geri dönüşlü veya elektronik güvenlik motorları, kritik bir olay durumunda güvenilir çalışma sağlar. Kalite güvence prosedürleri, her bir cihazın %100 denetimini, tam izlenebilirliğini ve en yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için 90 test rutini sunar.
Robin'den güvenlik fonksiyonlu damper motorları hakkında daha fazla bilgi edinin
Belimo'nun güvenlik fonksiyonlu motor ürün portföyü, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini sert hava koşullarına ve diğer olası tehlikeli olaylara karşı korumak için maksimum kullanılabilirlik gerektiren damperler ve vanalar için geliştirilmiştir. Belimo'nun elektronik güvenlik fonksiyonlu ve yay geri dönüşlü motor ürün portföyünün yaşamın ve maddi varlıkların korunması ve aynı zamanda finansal zararların önlenmesi üzerinde ne kadar etkisi olduğunu Stephan'dan öğrenin.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Kritik ortamları kontrol eder
Çok hızlı motorlar, üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve diğer hassas alanlarda kontrollü koşullar sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Belimo'nun motorları, hava damperlerini zor şartlarda bile düşük gürültü seviyelerinde ve en yüksek hızda açıp kapatır.
İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi
İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç ortam neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.
Daha fazla bilgi: