Tinkimätöntä turvallisuutta
Belimon turvallisuustoimilaitteet pelastavat henkiä ja auttavat minimoimaan rakennusten ja ympäröivän omaisuuden vahinkoja. Luotettavuutta, joka on suunniteltu erityisesti palo- ja savunhallintapeltejä varten olennaisena osana rakennusten kokonaisvaltaista paloturvallisuuden hallintastrategiaa.
Kattava valikoima turvatoiminnolla varustettuja ja nopeatoimisia toimilaitteita lisää turvallisuutta ehkäisemällä vaarallisia tilanteita ja varmistamalla hallitut olosuhteet tuotantotiloissa, laboratorioissa tai muilla herkillä alueilla.
Teknologiaa, joka pelastaa ihmishenkiä
Belimo on paloturvallisuustoimilaitteiden globaali markkinajohtaja, jonka asiantuntemus ja jatkuvat innovaatiot ovat auttaneet parantamaan rakennusten turvallisuutta viime vuosikymmenien aikana.Yhtenä esimerkkinä on patentoitu turvalukko, joka varmistaa, että tulipalotilanteessa palopellin toimilaite pysyy varmasti suljetussa asennossa.
Robin kertoo lisää palo- ja savunhallintapeltien toimilaitteista
Paloturvapellit suojaavat kanavia ja ilmansiirtoaukkoja rakennusten välillä ja estävät kuumuuden, tulen ja savun leviämisen. Tekninen paloturvallisuus on tärkeämpää kuin koskaan erityisesti moderneissa rakennuksissa, joissa on epätavallisia rakenteita, joita käytetään eri tarkoituksiin tai jotka ovat entistä monimutkaisempia ja suurempia. Belimo on maailman markkinajohtaja palo- ja savunhallintapeltien motorisoinnin alalla, ja sen asiantuntemuksen ja kokemuksen taustalla on vankka perusta. Robin kertoo lisää, miten palo- ja savupeltien toimilaitteet voidaan jälkiasentaa ilman, että koko peltikokoonpano täytyy vaihtaa.
Suojelee ihmishenkiä ja omaisuutta
Korkealaatuinen jousipalautus tai elektroniset turvallisuustoimilaitteet toimivat luotettavasti kriittisen tilanteen sattuessa. Laadunvarmistusmenettelyt varmistavat jokaisen yksikön 100-prosenttisen tarkastuksen, täydellisen jäljitettävyyden ja 90 testitoimenpiteen avulla sen, että korkeimpia laatukriteereitä noudatetaan.
Robin kertoo lisää ilmastointipeltien toimilaitteiden turvatoiminnosta
Belimon turvatoiminnolla varustettujen toimilaitteiden tuotesarjat on kehitetty peltejä ja venttiilejä varten, jotka vaativat mahdollisimman suurta käytettävyyttä LVI-järjestelmien suojaamiseksi ankarilta sääolosuhteilta ja muilta mahdollisesti vaarallisilta tilanteilta. Robin kertoo, kuinka suuri vaikutus Belimon elektronisella turvatoiminnolla ja jousipalautuksella varustettujen toimilaitteiden tuotevalikoimilla on ihmishenkien ja aineellisten hyödykkeiden suojeluun ja taloudellisten haittojen ehkäisyyn.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Kriittisten ympäristöjen hallinta
Erikoisnopeilla toimilaitteilla on suuri vaikutus tuotantotilojen, laboratorioiden ja muiden herkkien alueiden hallittujen olosuhteiden varmistamiseen. Belimon toimilaitteet avaavat ja sulkevat ilmastointipeltejä huippunopeasti ja hyvin hiljaisesti myös ankarien olosuhteiden vallitessa.
Sisäilman laadun vaikutus terveyteemme
Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa ja hengittävät 12 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Siksi on tärkeää ymmärtää, että sisäilman laadulla on suuri vaikutus hyvinvointiimme. Belimo jakaa kattavia näkökulmiaan sisäilman kosteuden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja keskitettyjen ilmankäsittelyjärjestelmien vaikutuksista sekä tarjoaa arvokkaita ehdotuksia terveytesi hyväksi.
Lue lisää: