Sicurezza senza compromessi
Gli attuatori di sicurezza Belimo salvano vite umane e aiutano a ridurre al minimo i danni agli edifici e ai beni. Affidabilità progettata appositamente per serrande tagliafuoco e di controllo fumi come parte fondamentale di una strategia completa di gestione della protezione antincendio negli edifici.
Una gamma completa di attuatori a corsa veloce e con funzione di sicurezza che aumentano la sicurezza prevenendo le situazioni di pericolo e garantiscono condizioni di controllo in spazi di produzione, laboratori o altre aree sensibili.
Tecnologia che salva vite
Belimo è leader mondiale nel mercato degli attuatori per la sicurezza antincendio grazie alla sua esperienza nel settore e alle continue innovazioni che negli ultimi decenni hanno contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza negli edifici.Un esempio è il brevettato Safety Position Lock, che in caso di incendio mantiene affidabilmente l'attuatore per serrande tagliafuoco in posizione di chiusura.
Maggiori informazioni da Robin sugli attuatori per protezione antincendio e controllo fumi
Le serrande di sicurezza antincendio proteggono i condotti e le aperture di trasferimento dell'aria all'interno delle separazioni degli edifici, per prevenire la diffusione di calore, fuoco e fumo. La protezione tecnica antincendio è più importante che mai, soprattutto negli edifici moderni con design inusuale, ad uso misto o ad elevata complessità e dalle grandi dimensioni. Belimo è leader mondiale nella motorizzazione delle serrande di protezione antincendio e controllo fumi con una solida competenza ed esperienza. Scopri con Robin come gli attuatori per protezione antincendio e controllo fumi possono essere adattati senza dover sostituire l'intera serranda.
Proteggere vite e beni
Gli attuatori di alta qualità con ritorno a molla o funzione di sicurezza elettronica garantiscono un funzionamento affidabile in caso di un evento critico. Le procedure di garanzia della qualità assicurano l'ispezione completa al 100% di ogni dispositivo, la completa tracciabilità e 90 test di routine per garantire il rispetto dei più elevati standard qualitativi.
Maggiori informazioni da Robin sugli attuatori per serrande con funzione di sicurezza
La gamma di prodotti Belimo relativa agli attuatori con funzione di sicurezza è stata sviluppata per serrande e valvole per proteggere i sistemi HVAC da condizioni climatiche difficili e da altri eventi potenzialmente pericolosi. Scopri con Robin l'impatto che le gamme di prodotti Belimo relative ad attuatori con funzione di sicurezza e con ritorno a molla hanno sulla protezione della vita, dei beni materiali e anche sulla prevenzione dei danni finanziari.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Controllo degli ambienti critici
Gli attuatori super rapidi hanno una grande importanza nel garantire condizioni sotto controllo in spazi di produzione, laboratori e altre aree sensibili. Gli attuatori Belimo aprono e chiudono le serrande aerauliche alla massima velocità con bassi livelli di rumorosità, anche in condizioni difficili.
Influenza della qualità dell'aria negli ambienti sulla nostra salute
Le persone passano circa il 90% del loro tempo in casa e respirano 12,000 litri d'aria al giorno. È quindi importante comprendere l'enorme effetto che la qualità dell'aria interna ha sul nostro benessere. Belimo condivide la sua ampia conoscenza degli effetti dell'umidità interna, dei COV e dei sistemi di trattamento dell'aria e presenta preziosi suggerimenti per la vostra salute.
Per saperne di più: