Nekompromisná bezpečnosť
Bezpečnostné pohony Belimo zachraňujú životy a prispievajú k minimalizácii škôd na budovách a iných vecných škôd. Spoľahlivosť, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre požiarne a dymové tlmiče ako základná súčasť komplexnej stratégie manažmentu požiarnej bezpečnosti v budovách.
Kompletný rad rýchlo bežiacich pohonov zabezpečených proti zlyhaniu zvyšuje bezpečnosť tým, že zabraňuje nebezpečným situáciám a zabezpečuje kontrolované podmienky vo výrobných priestoroch, laboratóriách a iných citlivých oblastiach.
Technológia, ktorá zachraňuje životy
Spoločnosť Belimo je lídrom na celosvetovom trhu protipožiarnych pohonov vďaka svojim odborným znalostiam v tomto odvetví a neustálym inováciám, ktoré v priebehu uplynulých desaťročí pomohli zvýšiť úrovne bezpečnosti v budovách. Jedným z príkladov je patentovaný zámok bezpečnostnej polohy, ktorý v prípade požiaru udrží pohon protipožiarnej klapky bezpečne v uzavretej polohe.
Viac informácií o požiarnych a dymových pohonoch vám poskytne Robin
Protipožiarne tlmiče chránia potrubia a otvory na prevod vzduchu v oddeleniach budov, čím predchádzajú šíreniu tepla, ohňa a dymu.Technická protipožiarna ochrana je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, najmä v moderných budovách s neobvyklým dizajnom, zmiešaným využitím alebo rastúcou zložitosťou a veľkosťou budov. Spoločnosť Belimo s podloženými odbornými znalosťami a skúsenosťami sa stala svetovým lídrom na trhu motorizácie regulácie protipožiarnych a dymových klapiek. Robin vám povie, ako možno modernizovať pohony požiarnych a dymových klapiek bez nutnosti výmeny celej zostavy klapky.
Ochrana životov a majetku
Vysokokvalitné, vratné odpružené pohony alebo elektronické bezpečnostné pohony poskytujú spoľahlivú prevádzku v prípade kritickej udalosti. Postupy zabezpečenia kvality zaručujú 100 % kontrolu každého zariadenia, kompletnú vysledovateľnosť a 90 testovacích postupov na zabezpečenie splnenia noriem pre najvyššiu kvalitu.
Viac informácií o pohonoch zabezpečených proti zlyhaniu vám poskytne Robin
Séria pohonov zabezpečených proti zlyhaniu od spoločnosti Belimo bola vyvinutá pre tlmiče a ventily, ktoré vyžadujú maximálnu dostupnosť na ochranu systémov kúrenia, chladenia a ventilácie pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a inými potenciálne rizikovými udalosťami. Robin vám poskytne informácie o tom, aký dopad majú série elektronických pohonov zabezpečených proti zlyhaniu a pružinových spätných pohonov na ochranu života, hmotného majetku a na predchádzanie finančným ujmám.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Kontrola kritických prostredí
Veľmi rýchlo bežiace pohony majú veľký vplyv na zabezpečenie kontrolovaných podmienok vo výrobných priestoroch, laboratóriách a iných citlivých oblastiach. Pohony od spoločnosti Belimo otvárajú a zatvárajú vzduchové klapky pri špičkovej rýchlosti s nízkou hlučnosťou a dokonca aj v nepriaznivých podmienkach.
Vplyv kvality vzduchu v interiéri na naše zdravie
Ľudia trávia približne 90 percent svojho času v uzavretých priestoroch a denne dýchajú 12 000 litrov vzduchu. Je preto dôležité pochopiť, aký silný vplyv má kvalita vnútorného vzduchu na našu pohodu. Spoločnosť Belimo sa delí o svoje hlboké poznatky o vplyve vnútornej vlhkosti, nestálych organických látkach a centrálnych systémov úpravy vzduchu a predkladá cenné návrhy pre vaše zdravie.
Zistite viac informácií: