Бескомпромиссная безопасность
Приводы с охранной функцией Belimo спасают жизни и помогают минимизировать ущерб, наносимый зданиям и материальным активам. Надежность противопожарных заслонок и клапанов дымоудаления является основополагающей составляющей комплексной стратегии управления пожарной безопасностью в зданиях.
Полный ассортимент приводов быстрого срабатывания с охранной функцией повышает безопасность, предотвращая опасные ситуации и создавая контролируемые условия в производственных помещениях, лабораториях и других чувствительных зонах.
Технология, которая спасает жизни
Belimo является лидером на мировом рынке приводов с охранной функцией для обеспечения пожарной безопасности благодаря своим отраслевым знаниям и непрерывной инновационной деятельности, которые помогли повысить уровень безопасности в зданиях за последние десятилетия.Одним из примеров является запатентованная система установки в безопасное положение, которая в случае пожара надежно удерживает привод противопожарного клапана в закрытом положении.
Более подробную информацию о приводах противопожарных заслонок и клапанов дымоудаления расскажет Робин
Противопожарные клапаны защищают воздуховоды и отверстия для передачи воздуха между секциями здания, предотвращая распространения жара, огня и дыма. Сегодня как никогда важна защита от пожаров с помощью технических средств, особенно в современных зданиях нестандартной конструкции, многофункциональных зданиях или более сложных и больших по размерам зданиях. Компания Belimo — мировой лидер в области внедрения электроприводов в противопожарные и дымоудаляющие клапаны, имеющий богатый опыт и знания. Узнайте от Робин, как можно модернизировать приводы противопожарных и дымоудаляющих клапанов без необходимости в замене всего узла.
Защита жизни и имущества
Высококачественные пружинные возвратные или электронные отказоустойчивые приводы с охранной функцией обеспечивают надежную работу в случае критического события. Процедуры обеспечения качества позволяют выполнять 100-процентную проверку каждого устройства, получать полную отслеживаемость, а 90 тестов обеспечивают соответствие высочайшим стандартам качества.
Более подробную информацию о приводах с охранной функцией расскажет Робин
Ассортимент приводов Belimo с охранной функцией предназначен для заслонок и клапанов, которые должны быть максимально работоспособными и защищать системы отопления, вентиляции и кондиционирования от воздействия суровых климатических условий и других потенциально опасных явлений. Узнайте от Робин, как ассортимент электронных приводов Belimo с охранной функцией и пружинным возвратом влияет на сохранение жизней, материальных активов и предотвращает финансовый ущерб.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Управление критическими средами
Приводы быстрого срабатывания оказывают большое влияние на управление условиями в производственных помещениях, лабораториях и других чувствительных зонах. Приводы Belimo открывают и закрывают воздушные заслонки на максимальной скорости, даже в тяжелых условиях, с низким уровнем шума.
Влияние качества воздуха в помещении на наше здоровье
Примерно 90% своего времени люди проводят в помещении и ежедневно вдыхают 12 000 литров воздуха. Именно поэтому нам следует знать, насколько сильно качество воздуха в помещении влияет на наше самочувствие. Компания Belimo предоставляет подробную информацию о влиянии влажности воздуха в помещении, VOC и центральных систем очистки воздуха на здоровье, а также дает ценные рекомендации по его поддержанию.
Подробнее о: