Bezkompromisowe bezpieczeństwo
Siłowniki Belimo z funkcją bezpieczeństwa ratują życie oraz zmniejszają zakres uszkodzeń budynków i mienia. Siłowniki te charakteryzują się wysoką niezawodnością, ponieważ zostały zaprojektowane specjalne z myślą o przestawianiu klap przeciwpożarowych jako kluczowym aspekcie kompleksowej strategii zarządzania ochroną przeciwpożarową w budynkach.
Pełen asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa oraz o krótkich czasach ruchu zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając niebezpiecznym sytuacjom i gwarantując kontrolowane warunki w przestrzeniach produkcyjnych, laboratoriach lub na innych wrażliwych obszarach.
Technologia, która ratuje życie
Firma Belimo od dziesięcioleci wprowadza innowacje podwyższające poziom bezpieczeństwa w budynkach, dzięki czemu stała się światowym liderem rynku siłowników z funkcją bezpieczeństwa.Jedną z takich innowacji jest opatentowany mechanizm Safety Lock, który w przypadku pożaru niezawodnie utrzymuje siłownik w pozycji bezpiecznej.
Dowiedz się więcej o siłownikach do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej od Robin
Klapy przeciwpożarowe chronią kanały i otwory umożliwiające przepływ powietrza przez przegrody budowlane, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ciepła, ognia i dymu.Techniczna ochrona przeciwpożarowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w nowoczesnych budynkach o nietypowych konstrukcjach, mieszanym zastosowaniu lub przy rosnącej złożoności i wielkości budynków.Firma Belimo to światowy lider w dziedzinie siłowników do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej, posiadający ugruntowaną wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie.Dowiedz się od Robin, jak można zmodernizować siłownik do klap ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej bez konieczności wymiany całego zespołu klapy.
Ochrona życia i mienia
Siłowniki ze sprężyną powrotną lub elektryczną funkcją bezpieczeństwa gwarantują bezpieczną pracę instalacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Procedury zapewniania jakości gwarantują pełną weryfikację pracy każdego urządzenia oraz jego pełną identyfikowalność, a także obejmują 90 procedur kontrolnych zapewniających zgodność z najsurowszymi normami jakości.
Dowiedz się więcej o siłownikach do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa od Robin
Asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa firmy Belimo powstał z myślą o klapach i zaworach wymagających maksymalnej dostępności w celu ochrony instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i innymi potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami. Dowiedz się od Robin, jaki wpływ ma asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa i siłowników obrotowych ze sprężyną powrotną firmy Belimo na ochronę mienia i zapobieganie szkodom finansowym.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Kontrolowanie warunków w obszarach o szczególnych wymaganiach
Siłowniki o bardzo krótkim czasie ruchu odgrywają istotną rolę przy zapewnieniu kontrolowanych warunków w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach i innych miejscach o szczególnej wrażliwości na warunki otoczenia. Siłowniki Belimo pozwalają na bardzo szybkie i ciche otwieranie oraz zamykanie przepustnic powietrza nawet w niesprzyjających warunkach.
Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie
Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i praktyczne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.
Dowiedz się więcej: