Sikkerhet uten sidestykke
Belimos sikkerhetsaktuatorer redder liv og bidrar til å minimere skader på bygninger og materielle aktiva. Pålitelighet som er spesialdesignet for brannbeskyttelse og røykkontroll, som en grunnleggende del av en omfattende styringsstrategi for brannsikkerhet i bygninger.
En komplett spekter av feilsikringsaktuatorer og hurtiggående aktuatorer øker sikkerheten ved å forhindre farlige situasjoner og sikre kontrollerte forhold i produksjonsområder, laboratorier eller andre sensitive områder.
Teknologi som redder liv
Belimo er, takket være deres ekspertise innen bransjen og kontinuerlige innovasjoner, global markedsleder når det gjelder aktuatorer med brannsikkerhetsfunksjon, og har i løpet av de siste tiårene bidratt til å øke sikkerhetsnivået i bygninger. Et eksempel er den patenterte sikkerhetslåsen, som i tilfelle brann holder brannspjeldmotoren sikkert på plass i lukket posisjon.
Lær mer om brann- og røykaktuatorer fra Robin
Brannbeskyttelsesspjeld beskytter luftkanal- og luftoverføringsåpninger for å hindre spredning av varme, brann og røyk.Teknisk brannbeskyttelse er viktigere enn noen sinne, spesielt i moderne bygninger med uvanlig konstruksjon, blandet bruk eller med økende bygningskompleksitet og -størrelse. Belimo er verdensledende innenfor motorisering av brannspjeld og røykavtrekksspjeld med solid ekspertise og erfaring.Lær av Robin hvordan brann- og røykspjeldaktuatorer kan ettermonteres uten at hele spjeldenheten må skiftes ut.
Beskytter liv og eiendom
Fjærreturaktuatorene eller de elektroniske sikkerhetsaktuatorene er av høy kvalitet og pålitelig i drift under nødstilfeller. Prosedyrer for kvalitetssikring sikrer 100 % inspeksjon av hver enhet, full sporbarhet og 90 testprogrammer, og sørger dermed for å oppfylle de høyeste kvalitetsstandardene.
Lær mer om spjeldaktuatorer med sikkerhetsfunksjon av Robin
Belimos produktutvalg for aktuatorer med sikkerhetsfunksjoner utviklet for spjeld og ventiler som krever maksimal tilgjengelighet for å beskytte HVAC-systemer mot vanskelige værforhold og andre potensielt farlige hendelser.Lær av Robin hvor stor påvirkning Belimos produktutvalg av elektroniske aktuatorer med sikkerhetsfunksjon og fjærretur har på beskyttelse av liv og materielle eiendeler, samt på hindring av økonomiske skader.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf
(pdf -
806 KB)
Regulering av kritiske omgivelser
Svært hurtiggående aktuatorer virker effektivt ved å sørge for kontrollerte betingelser på produksjonsrom, laboratorier og andre sensitive områder. Belimos aktuatorer åpner og lukker luftspjeld ved full hastighet med lavt støynivå, selv under harde forhold.
Inneluftens innvirkning på vår helse
Mennesker tilbringer omtrent nitti prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å forstå i hvor stor grad inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer og fremlegger verdifulle forslag for din helse.
Lær mer om: