Sécurité sans compromis
Les servomoteurs de sécurité Belimo sauvent des vies et contribuent à minimiser les dégâts causés aux bâtiments et aux biens corporels. Ils intègrent un concept fiable spécialement conçu pour les registres coupe-feu et coupe-fumée en tant qu’élément fondamental d’une stratégie globale de gestion de la sécurité incendie dans les bâtiments.
Une gamme complète de servomoteurs avec sûreté intégrée et à course rapide augmente la sécurité en évitant les situations dangereuses et en garantissant une régulation efficace des conditions dans les locaux de production, les laboratoires et d’autres zones sensibles.
Une technologie qui sauve des vies
Belimo est le chef de file mondial dans le domaine des servomoteurs de sécurité incendie grâce à son savoir-faire et à ses innovations continues, qui ont contribué à accroître les niveaux de sécurité dans les bâtiments au cours des dernières décennies. Un exemple est le dispositif de verrouillage de la position à sûreté intégrée breveté, qui maintient fermement le servomoteur pour registres coupe-feu en position fermée en cas d’incendie.
Plus d’infos sur les servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée avec Robin
Les registres de protection contre les incendies protègent les ouvertures de conduit et de transfert d’air dans les cloisons de bâtiments afin d’empêcher la propagation de la chaleur, du feu et de la fumée. La protection technique contre les incendies est plus importante que jamais, en particulier dans les bâtiments modernes de conception inhabituelle, à usage mixte, ou dont la complexité et la taille augmentent. Belimo est le chef de file mondial dans le domaine de la motorisation des registres coupe-feu et coupe-fumée et possède un savoir-faire et une expérience reconnus. Apprenez avec Robin comment les servomoteurs de registre coupe-feu et coupe-fumée peuvent être modernisés sans avoir à remplacer l’ensemble du registre.
Protection des vies et des biens
Nos servomoteurs à ressort de rappel et avec sûreté intégrée électronique de haute qualité assurent un fonctionnement fiable dans les situations critiques. Les procédures d'assurance qualité garantissent une inspection à 100 % de chaque dispositif, une traçabilité complète et 90 programmes d'essai afin de garantir le respect des normes de qualité les plus élevées.
Plus d’infos sur les servomoteurs de registre avec sûreté intégrée avec Robin
Les gammes de servomoteurs avec sûreté intégrée de Belimo ont été développées pour les registres et les robinets exigeant une disponibilité maximale afin de protéger les systèmes CVCA contre les conditions météorologiques difficiles et d’autres événements potentiellement dangereux. Découvrez avec Robin l’efficacité des gammes de servomoteurs avec sûreté intégrée électronique et à ressort de rappel Belimo pour la protection des vies, des biens corporels et la prévention des dommages financiers.
Régulation efficace des environnements sensibles
Nos servomoteurs à course très rapide ont un impact majeur sur la régulation efficace des locaux de production, des laboratoires et d’autres zones sensibles. Les servomoteurs Belimo ouvrent et ferment les registres d’air à une vitesse maximale tout en émettant un faible niveau sonore, et ce, même dans des conditions difficiles.
Incidence de la qualité de l’air intérieur sur notre santé
Les gens passent approximativement 90 % de leur temps à l’intérieur et inhalent 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la forte incidence de la qualité de l’air intérieur sur notre bien-être. Belimo partage sa profonde connaissance des effets de l’humidité intérieure, des systèmes de traitement de l’air central et des COV et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.
Pour en savoir plus sur :