Siłowniki klap wentylacji pożarowej
Skuteczne oddymianie, większe bezpieczeństwo
Belimo oferuje zróżnicowany asortyment siłowników do wydajnej regulacji klap wentylacji pożarowej. Potężne siłowniki mają kompaktową budowę i zapewniają efektywne działanie.
Siłowniki Belimo do wentylacji pożarowej w przypadku pożaru ustawiają klapę w określonej pozycji bezpiecznej (otwartej lub zamkniętej). W przypadku pożaru bezpieczne położenie klap przeciwpożarowych odcinających z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™. Siłowniki do klap wentylacji pożarowej zostały zaprojektowane tak, aby spełniać specyficzne wymagania norm europejskich.
Belimo – lider ochrony przeciwpożarowej od 1978 r.
Technologia, która ratuje życie
Pożary stanowią największe zagrożenie dla ludzi oraz mienia wewnątrz budynków. W przypadku zagrożenia, skuteczna ochrona przeciwpożarowa ratuje życie, pomaga ograniczyć straty materialne oraz utrzymać ciągłość działalności przedsiębiorstwa.
Produkty Belimo do ochrony przeciwpożarowej są używane w budynkach do następujących zastosowań:
- Klapy przeciwpożarowe z siłownikami do tworzenia stref pożarowych – zapewniają najlepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz dymu przez kanały wentylacyjne.
- Klapy wentylacji pożarowej z siłownikami – zapobiegają zadymieniu dróg ewakuacyjnych podczas pożaru.
- Siłowniki i czujniki do systemów różnicowania ciśnień – służą do oddymiania podczas pożaru, np. klatek schodowych w budynkach wysokościowych.
Zaawansowana technologia w kompaktowej konstrukcji
Bezpieczeństwo w budynkach
Asortyment
8 powodów, aby stosować siłowniki do przepustnic Belimo
1. Właściwy siłownik do każdego zastosowania w instalacjach HVAC
2. Energooszczędna praca siłownika
3. Bezkompromisowe bezpieczeństwo
4. Właściwy produkt dostarczony w odpowiednim czasie
5. Łatwy montaż przy użyciu uniwersalnego adaptera
6. Przyszłościowe rozwiązanie
7. Szybka i łatwa modernizacja (prosimy skontaktować się z producentem przepustnicy)
8. Szwajcarska jakość firmy Belimo od 1975 r.
Produkty dostosowane do indywidualnych wymagań
Stosując standardowe produkty trudno jest w dzisiejszych czasach sprostać wyzwaniom, pojawiającym się zarówno podczas projektowania, jak i na placu budowy, dlatego coraz większe znaczenie mają rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Etykieta produktu z danymi klienta (np. miejscem montażu siłownika w budynku).
- Różne opcje montażu (dostosowanie do warunków montażu w miejscu użytkowania).
- Szeroka gama akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Zajmiemy się dla Państwa parametryzowaniem (np. skonfigurujemy nastawialny czas ruchu, strefy nieczułości i parametry szyny komunikacyjnej).
- Wykonamy test działania, ponieważ Belimo to sprawdzona jakość.
Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
- Zalety dla klientów
- Oprogramowanie / wtyczki
Projektanci
Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszego klimatu w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Ekonomiczna konfiguracja klap wentylacji pożarowej dzięki zróżnicowanemu asortymentowi produktów
- Wysoka efektywność energetyczna powodująca obniżenie kosztów operacyjnych
- W przypadku pożaru bezpieczne położenie klap przeciwpożarowych odcinających z siłownikami jest utrzymywane przez mechanizm Safety Position Lock™.
- Klapy wentylacji pożarowej z certyfikatem CE oraz siłowniki tworzą aparat, który spełnia określone wymagania norm europejskich.
- Zorientowana na usługi i przyjazna dla klienta organizacja z indywidualnym doradztwem w zakresie produktów i zastosowań
- Kompleksowe rozwiązania z jednego źródła
- Różne opcje integracji z systemami wyższego poziomu
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
Integratorzy systemów
Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągłe optymalizowanie instalacji budynkowych. Jako klient Belimo, korzystasz z wielu zalet:
- Szybki i prosty rozruch
- Niskie ryzyko błędów podczas integracji
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Przyjazna dla klienta i zorientowana na usługi organizacja, która zapewnia kompetentne wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań
- Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
Instalatorzy / inżynierowie zakładowi
Zajmujesz się montażem instalacji HVAC w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów. Jako klient Belimo, możesz korzystać z wielu zalet:
- Szybki i łatwy montaż
- Możliwość kontroli działania na miejscu
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Wysoki poziom wytrzymałości
- Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
- Krótkie czasy dostaw
- Kompleksowa pomoc techniczna przez cały okres eksploatacji produktu
- 5-letnia gwarancja.
Właściciele budynków
Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii, a także umożliwienie łatwej rozbudowy i modernizacji obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji HVAC przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia, zgodny z najnowszym stanem techniki
- Niezawodność i bezpieczeństwo inwestycji
- Trwałość i zrównoważony rozwój
- Wysoka efektywność energetyczna
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji dzięki produktom bezobsługowym
- Innowacyjne i przyszłościowe technologie
- Prosta, regularna kontrola działania
Zarządcy/konserwatorzy obiektów
Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili. Różnorodne funkcje oprogramowania narzędziowego, takie jak trendy on-line, zapewniające najwyższą przejrzystość informacji.
- Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji dzięki produktom bezobsługowym
- Najwyższy poziom efektywności energetycznej
- Wysoki poziom wytrzymałości i trwałości
- Prosta, regularna kontrola działania
- Jednolita obsługa
- Najnowocześniejsza technologia
- Najwyższy poziom ludzi i mienia
OEM
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo korzystasz z wielu zalet:
- Najnowocześniejsza technologia
- Najwyższy poziom ludzi i mienia
- Zróżnicowany asortyment produktów do optymalnej i ekonomicznej regulacji klap przeciwpożarowych wszystkich typów, wymiarów i klasyfikacji
- Innowacyjne technologie pomagają spełniać określone wymagania odpowiednich norm europejskich
- Różne opcje integracji i kompatybilność systemu
- Bezproblemowa logistyka, maksymalna dostępność i niezawodność dostaw
- Kompletna i łatwo dostępna dokumentacja
- Trwałość i niezawodność
- Szybki, łatwy i bezpieczny montaż
- Kontrola działania w praktyce
- Jednolita koncepcja obsługi
- Najwyższa gwarancja jakości z ciągłą identyfikowalnością
- Zorientowana na usługi i przyjazna dla klienta organizacja z indywidualnym doradztwem w zakresie produktów i zastosowań
- Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
Szyna MP Belimo
Wtyczka BIM do programu Autodesk Revit
Wtyczka BMI umożliwiająca dostęp do modeli danych 3D z informacjami technicznymi w programie Autodesk Revit
Dzięki tej wtyczce można wybierać siłowniki, zawory i czujniki z jednej bazy danych, a następnie przenosić je metodą „przeciągnij i upuść” do projektu modelowania informacji o budynku (BIM). W ten sposób wszyscy użytkownicy projektu BIM uzyskują dostęp do wszystkich danych ustrukturyzowanych i sklasyfikowanych w formacie Revit MEP.
-
-
-
Wtyczkę BIM można z zainstalować tylko na komputerze, na którym jest dostępne oprogramowanie Autodesk Revit.
-
Odwiedź witrynę internetową Autodesk