Rookklepaandrijvingen
Efficiënte rookafvoer, meer veiligheid
Belimo biedt een gestaffeld assortiment aan klepaandrijvingen voor rookafvoerkleppen voor een economische motorisering van rookafvoerkleppen. De krachtige aandrijvingen beschikken over een compacte constructie en energie-efficiënte werking.
De aandrijvingen rookafvoerklep van Belimo zetten de rookafvoerklep in de gedefinieerde veiligheidsstand (open of gesloten) in geval van brand. De Safety Position Lock™-functie houdt de rookafvoerklep betrouwbaar in de veiligheidsstand. De aandrijvingen rookafvoerklep zijn ontwikkeld om te voldoen aan de specifieke eisen van de Europese normen.
Belimo – voortrekker in brandveiligheid sinds 1978
Technologie die levens redt
Branden vormen de grootst mogelijke bedreiging voor mensen en activa in gebouwen. Een doeltreffende brandbeveiliging redt levens in tijden van gevaar, helpt materiële schade tot een minimum te beperken en stelt de continuïteit van bedrijven veilig.
Belimo-producten voor brandveiligheid zijn te vinden in de volgende toepassingen voor gebouwen:
- Gemotoriseerde brandkleppen voor het creëren van brandzones – die bieden de beste bescherming tegen de brand- en rookuitbreiding via luchtkanalen.
- Gemotoriseerde rookafvoerkleppen houden vlucht- en reddingswegen vrij van rook in geval van brand
- Aandrijvingen en sensoren voor drukverschilsystemen – die worden toegepast voor rookafvoer in geval van brand, bijvoorbeeld uit trappenhuizen van flatgebouwen
Krachtige technologie in een compacte constructie
Veiligheid in gebouwen
Assortiment
Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving
2. Energie-efficiënte motorisering
3. Compromisloze veiligheid
4. Het juiste product op het juiste moment
5. Eenvoudige, universele installatie
6. Klaar voor de toekomst
7. Snelle en eenvoudige retrofitting (neem contact op met de klepfabrikant)
8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975
Customized products
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor klantspecifieke oplossingen steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Economische motorisering van rookafvoerkleppen dankzij een gestaffeld assortiment
- Hoge mate van energie-efficiëntie, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd
- De Safety Position Lock™-functie houdt de rookafvoerklep betrouwbaar in de veiligheidsstand in geval van brand
- Met de brandkleppen conform CE-certificatie, vormen de aandrijvingen een unit die voldoet aan de specifieke eisen van de Europese normen
- Servicegerichte en klantvriendelijke organisatie, die een individueel product- en toepassingsadvies biedt
- Complete oplossingen van één leverancier
- Diverse integratiemogelijkheden in systemen van een hoger niveau
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- Laag risico op fouten tijdens de integratie
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- U hebt een klantvriendelijke en servicegerichte organisatie aan uw zijde die u competent ondersteunt bij het vinden van oplossingen
- Diverse integratiemogelijkheden en systeemcompatibiliteit
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Snelle en eenvoudige installatie
- Mogelijkheid tot functiecontrole op locatie
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- Hoge mate van robuustheid
- Diverse integratiemogelijkheden en systeemcompatibiliteit
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. Centraal staat het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het hoogste niveau van veiligheid voor mens en materiaal op basis van de nieuwste stand van de techniek
- Betrouwbaarheid en investeringszekerheid
- Lange levenscyclus en duurzaamheid
- Hoge mate van energie-efficiëntie
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten door onderhoudsvrije producten
- Innovatieve en toekomstgerichte technologieën
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Minimale bedrijfs- en onderhoudskosten door onderhoudsvrije producten
- Hoogste niveau van energie-efficiëntie
- Hoge mate van robuustheid en duurzaamheid
- Eenvoudige regelmatige functiecontrole
- Uniforme bediening
- Geavanceerde technologie
- Het hoogste niveau van veiligheid voor mens en materiaal
OEM
U gebruikt componenten van de beste leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en eenvoudige zakelijke transacties zijn vanzelfsprekend voor u. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Geavanceerde technologie
- Het hoogste niveau van veiligheid voor mens en materiaal
- Gestaffeld assortiment voor een optimale en economische motorisering van rookafvoerkleppen van alle typen, afmetingen en classificaties
- Innovatieve technologieën helpen om te voldoen aan de specifieke eisen van de relevante Europese normen
- Diverse integratiemogelijkheden en systeemcompatibiliteit
- Naadloze logistiek, maximale beschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid
- Volledige en gemakkelijk toegankelijke documentatie
- Duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Snelle, eenvoudige en veilige montage
- Praktische functiecontrole
- Uniform bedieningsconcept
- Hoogste kwaliteitsborging met continue traceerbaarheid
- Servicegerichte en klantvriendelijke organisatie, die een individueel product- en toepassingsadvies biedt
- Klantspecifieke oplossingen afgestemd op behoefte
Belimo MP-Bus
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
-
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de website van Autodesk