Säkerhetsställdon för rökkontrollspjäll
Effektiv brandgasevakuering, ökad säkerhet
Belimo har ett graderat produktsortiment av säkerhetsställdon för ekonomisk motorisering av brandgasspjäll. De kraftfulla ställdonen övertygar med sitt kompakta utförande och sin energieffektiva drift.
Säkerhetsställdonen från Belimo förflyttar rökkontrollspjället till det fastställda säkerhetsläget (öppet eller stängt) i händelse av brand. Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandgasspjället i säkerhetsläget. Säkerhetsställdonen har utvecklats för att överensstämma med de specifika kraven i Europastandarderna.
Belimo – ledande inom brandskydd sedan 1978
Teknologi som räddar liv
Bränder är det största potentiella hotet mot människor och materiella tillgångar i byggnader. Effektivt brandskydd räddar liv, bidrar till att minimera materiella skador och säkrar företagets fortsatta drift.
Belimos brandskyddsprodukter finns i följande byggapplikationer:
- Motoriserade brandspjäll för bildande av brandzoner ger det bästa skyddet mot spridning av brand och rök genom kanaler
- Motoriserade rökkontrollspjäll håller utrymnings- och räddningsvägar rökfria i händelse av brand
- Ställdon och givare för trycksystem för rökkontroll används för rökexkludering vid brand, t.ex. i trappor i höghus
Kraftfull teknik i kompakt utförande
Säkerhet i byggnader
Produktsortiment
8 skäl för att använda Belimos spjällställdon
Kundspecifika produkter
Idag är utmaningar inom planering och på byggarbetsplatsen svåra att lösa med hjälp av standardprodukter. Därför blir kundspecifika lösningar allt viktigare. Vi bygger det ställdon som du behöver – med den kabellängd, anslutningskontakt och inställning som du specificerar.
- Olika kabeltyper och längder med eller utan anslutningskontakt.
- Produktmärkning med din information (t.ex. var ställdonet ska installeras i fastigheten).
- Olika monteringsalternativ (anpassade till installationssituationen på plats).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Vi sköter inställningen åt dig (t.ex. justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar).
- Funktionstest, eftersom Belimo lovar testad kvalitet.
Vi erbjuder ett komplett och bekymmersfritt paket för din applikation.
- Fördelar för kunden
- Mjukvara/plugin-program
Teknikkonsulter
Planering av HVAC-system är ditt främsta kompetensområde. Du letar ständigt efter nya, innovativa sätt att spara energi och förbättra inomhusklimatet. Du arbetar med de modernaste metoderna och använder data från leverantörer/tillverkare när du planerar. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Ekonomisk motorisering av brandgasspjäll genom ett graderat produktsortiment
- Hög energieffektivitet vilket leder till minskade driftkostnader
- Funktionen Safety Position Lock™ håller tillförlitligt brandgasspjället i säkerhetsläget i händelse av brand
- Tillsammans med CE-certifierade brandgasspjäll utgör ställdonen en enhet som uppfyller de specifika kraven i Europastandarderna.
- Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
- Kompletta lösningar från en enda källa
- Olika integreringsalternativ i system på högre nivå
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
Systemintegratörer
Din uppgift är att utforma styr- och övervakningssystem och på ett optimalt sätt integrera styrkomponenter. Ditt mål är att minska komplexiteten och säkerställa öppenhet för kontinuerlig optimering av fastighetstekniken. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Snabb och enkel igångkörning
- Liten risk för fel under integrering
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- Kundvänlig och serviceinriktad organisation för dig med kompetent stöd i att hitta lösningar
- Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
Installatörer/anläggningsingenjörer
Installation av fastighetsteknik är din huvudsakliga uppgift. För att utföra ditt arbete behöver du de rätta produkterna på plats i rätt tid. Enkel montering och expertstöd gör att du kan följa din pressade tidsplan. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Snabb och enkel installation
- Möjlighet till driftkontroll på plats
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- Hög nivå av robusthet
- Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
- Korta leveranstider
- Omfattande kundservice under hela produktens livslängd
- 5 års garanti
Byggnadsägare
Förbättringar inom komfort och energiförbrukning samt enkla utökningar och uppgraderingar av byggnader är en ständig utmaning för dig. Ditt främsta fokus är att optimera ditt system med minsta möjliga ansträngning och låga kostnader. Som kund hos Belimo har du flera fördelar:
- Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar grundat på teknisk toppklass
- Tillförlitlighet och investeringssäkerhet
- Varaktighet och hållbarhet
- Hög energieffektivitet
- Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
- Innovativ och framtidsinriktad teknik
- Enkel regelbunden driftkontroll
Anläggningsförvaltare/byggnadsunderhåll
Förvaltning, styrning och drift av byggnader och deras tekniska utrustning är en av dina dagliga uppgifter. Du söker lösningar för att säkerställa inomhuskomfort och optimera systemdriften. Du värdesätter enkla och transparenta lösningar och, om nödvändigt, snabb leverans av reservdelar och support som alltid är tillgänglig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Minimala drift- och underhållskostnader tack vare underhållsfria produkter
- Högsta nivå av energieffektivitet
- Hög nivå av robusthet och varaktighet
- Enkel regelbunden driftkontroll
- Enhetlig drift
- Toppmodern teknik
- Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar
OEM
Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter dina behov ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel affärstransaktion är självklart viktigt för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar:
- Toppmodern teknik
- Högsta säkerhetsnivå för personer och fasta tillgångar
- Graderat produktsortiment för optimal och ekonomisk motorisering av brandgasspjäll av alla typer, dimensioner och klassificeringar
- Innovativ teknik bidrar till att uppfylla de specifika kraven i relevanta Europastandarder
- Olika integreringsalternativ och systemkompatibilitet
- Sömlös logistik, maximal tillgänglighet och tillförlitlig leverans
- Komplett och lättillgänglig dokumentation
- Varaktighet och tillförlitlighet
- Snabb, enkel och säker montering
- Praktisk driftkontroll
- Enhetligt driftkoncept
- Högsta nivå av kvalitetssäkring med kontinuerlig spårbarhet
- Serviceinriktad och kundvänlig organisation med individuell produkt- och applikationsrådgivning
- Kundspecifika lösningar enligt behov
Belimo MP-Bus
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
-
-
-
BIM-pluginprogrammet kan endast installeras korrekt om Autodesk Revit-programvaran är tillgänglig på datorn.
-
Gå till Autodesks webbplats