Entrauchungsklappenantriebe
Effiziente Entrauchung, mehr Sicherheit
Belimo verfügt über ein abgestuftes Sortiment an Entrauchungsklappenantrieben für die wirtschaftliche Motorisierung von Entrauchungsklappen. Die leistungsstarken Antriebe überzeugen mit einer kompakten Bauform und energieeffizientem Betrieb.
Entrauchungsklappenantriebe von Belimo bringen die Entrauchungsklappe im Brandfall in die definierte Sicherheitsstellung (offen oder geschlossen). Die Funktion Safety Position Lock™ hält die Entrauchungsklappe dann zuverlässig in der Sicherheitsstellung. Die Entrauchungsklappenantriebe wurden entwickelt, um die spezifischen Anforderungen der Europäischen Normen zu erfüllen.
Belimo – führend im Brandschutz seit 1978
Lebensrettende Technologie
Brände stellen die grösste potenzielle Bedrohung für Personen und Sachwerte in Gebäuden dar. Ein effizienter Brandschutz rettet im Ernstfall Menschenleben, hilft Sachschäden zu minimieren und sichert den Fortbestand von Firmen.
Die Brandschutzprodukte von Belimo sind in folgenden Anwendungen im Gebäude zu finden:
- Motorisierte Brandschutzklappen zur Bildung von Brandabschnitten - sie bieten den besten Schutz gegen die Verbreitung von Feuer und Rauch über die Luftkanäle
- Motorisierte Entrauchungsklappen – sie halten im Brandfall Flucht- und Rettungswege raucharm
- Antriebe und Sensoren für Rauchschutz-Druckanlagen – sie dienen im Brandfall zur Rauchfreihaltung von z.B. Treppenräumen in Hochhäusern
Leistungsstarke Technologie in kompakter Bauform
Sicherheit in Gebäuden
Sortiment
8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo
1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung
2. Energieeffiziente Motorisierung
3. Sicherheit ohne Kompromisse
4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit
5. Einfache, universelle Installation
6. Gerüstet für die Zukunft
7. Schnell und einfach Retrofit (kontaktieren Sie den Klappenhersteller)
8. Swiss Quality von Belimo seit 1975
Kundenspezifische Produkte
Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.
- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll).
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
- Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.
Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.
- Kundenvorteile
- Software / Plug-ins
Planer
Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- wirtschaftliche Motorisierung von Entrauchungsklappen durch ein abgestuftes Produktsortiment
- hohe Energieeffizienz, dadurch Senkung der Betriebskosten
- die Safety Position Lock™ Funktion hält die Entrauchungsklappe im Brandfall zuverlässig in der Sicherheitsstellung
- die Antriebe bilden mit den CE-zertifizierten Entrauchungsklappen eine Einheit, welche die spezifischen Anforderungen der Europäischen Normen erfüllt
- serviceorientierte und kundenfreundliche Organisation mit individueller Produkt- und Anwendungsberatung
- Gesamtlösung aus einer Hand
- verschiedene Einbindungsmöglichkeiten in übergeordnete Systeme
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentationen
Systemintegrator
Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- einfache und schnelle Inbetriebnahme
- geringes Fehlerrisiko bei der Integration
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- kundenfreundliche und serviceorientierte Organisation im Hintergrund mit kompetenter Unterstützung bei der Lösungssuche
- vielfältige Einbindungsmöglichkeiten und Systemkompatibilitäten
Installateur / Anlagebauer
Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- einfache und schnelle Installation
- Möglichkeit der Funktionsprüfung vor Ort
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- hohe Robustheit
- vielfältige Einbindungsmöglichkeit und Systemkompatibilität
- kurze Lieferzeiten
- umfassender Support über die gesamte Produktlebensdauer
- 5 Jahre Garantie
Gebäudeinhaber
Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- höchstes Sicherheitsniveau für Menschen und Sachwerte auf dem neusten Stand der Technik
- Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit
- Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- hohe Energieeffizienz
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten durch wartungsfreie Produkte
- innovative und zukunftsweisende Technologien
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung
Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- minimale Betriebs- und Unterhaltskosten durch wartungsfreie Produkte
- hohe Energieeffizienz
- einfache regelmässige Funktionsüberprüfung
- hohe Robustheit und Langlebigkeit
- einheitliche Bedienung
- neuster Stand der Technik
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerten
OEM
In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungsverhältlnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung ist für Sie selbstverständlich. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
- neuster Stand der Technik
- höchste Sicherheit für Menschen und Sachwerte
- abgestuftes Sortiment zur optimalen und wirtschaftlichen Motorisierung von Entrauchungsklappen jeglicher Bauart, Abmessung und Klassifizierung
- innovative Technologien helfen die spezifischen Anforderungen der relevanten Europäischen Normen zu erfüllen
- vielfältige Einbindungsmöglichkeiten und Systemkompatibilitäten
- reibungslose Logistik, höchste Verfügbarkeit und Liefertreue
- vollständige und einfach zugängliche Dokumentation
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- einfache, schnelle und sichere Montage
- praktische Funktionsüberprüfung
- ein einheitliches Bedienungskonzept
- höchste Qualitätssicherung mit durchgängiger Rückverfolgbarkeit
- serviceorientierte und kundenfreundliche Organisation mit individueller Produkt- und Anwendungsberatung
- kundenspezifische, bedarfsgerechte Lösungen
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Anpassungs- und Diagnosesoftware für MF/MP/MOD/LON/KNX-Antriebe inkl. Brandschutz.
Für Windows-Systeme.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162.53 MB)
-
Installationsanleitung und Release Notes - PC-Tool
(pdf -
463 KB)
-
Bedienungsanleitung - PC-Tool
(pdf -
6.13 MB)
-
-
VRP-M-Tool - Version 2.0.11
(zip -
5.76 MB)
Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416.18 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
Video - BIM: How to use the Belimo Plug-in
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen