Приводы клапанов дымоудаления
Эффективное дымоудаление, повышенная безопасность
Компания Belimo предлагает градуированную номенклатуру приводов клапанов дымоудаления для экономичной моторизации клапанов дымоудаления. Мощные приводы привлекают своим компактным дизайном и энергоэффективной работой.
Приводы клапанов дымоудаления Belimo при пожаре переводят клапаны дымоудаления в заданное охранное положение (открытое или закрытое). Функция Safety Position Lock™ надежно удерживает клапан дымоудаления в охранном положении. Приводы клапанов дымоудаления разработаны в соответствии с особыми требованиями европейских стандартов.
Belimo — лидер в области защиты от пожаров с 1978 года
Технология, которая спасает жизни
Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий.
Продукция Belimo для защиты от пожара может применяться в следующих сферах:
- Моторизованные противопожарные клапаны для формирования пожарных отсеков — они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам
- Моторизованные клапаны дымоудаления — в случае пожара они предотвращают задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ
- Приводы и датчики для систем перепада давления — используются для дымоудаления при пожаре, например, на лестничных клетках высотных зданий
Мощная технология с компактным дизайном
Безопасность в зданиях
Номенклатура изделий
8 причин использовать приводы воздушных заслонок от Belimo
1. Подходящий привод для любого сценария применения в системе ОВиК
2. Энергоэффективная моторизация
3. Бескомпромиссная безопасность
4. Нужный продукт в правильное время
5. Простая и универсальная установка
6. Готовность к будущему
7. Быстрое и простое обновление (обратитесь к производителю клапана)
8. Швейцарское качество от Belimo с 1975 года
Изготовленные на заказ изделия
Современные проблемы при планировании и на строительной площадке трудно решить с помощью стандартных продуктов, поэтому все большее значение приобретают изготовленные на заказ решения. Наш привод будет выполнен в соответствии с конкретными требованиями клиента — иметь необходимую длину кабеля, соединительный разъем и заданные клиентом параметры.
- Кабели различных типов и длины с разъемом или без него.
- Маркировка продукта с информацией клиента (например, где в здании должен быть установлен привод).
- Различные варианты монтажа (адаптированные к условиям установки на объекте).
- Широкая номенклатура электрических и механических принадлежностей.
- Мы позаботимся о параметризации для клиента (например, о регулируемом времени срабатывания, диапазоне точки включения и параметрах шины).
- Мы проводим функциональный тест, потому что Belimo гарантирует проверенное качество.
В результате клиент получает «освобождающий от забот комплект» для конкретного случая применения.
- Преимущества для клиентов
- Программное обеспечение / расширения
Инженеры-проектировщики
Планирование систем ОВиК — ваша основная компетенция. Вы постоянно ищете новые, инновационные способы экономии энергии и улучшения микроклимата в помещении. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Экономичная моторизация клапанов дымоудаления благодаря градуированной номенклатуре продукции
- Высокая энергоэффективность снижает эксплуатационные расходы
- Функция Safety Position Lock™ при пожаре надежно удерживает клапан дымоудаления в охранном положении.
- Благодаря сертифицированным знаком CE клапанам дымоудаления приводы образуют узел, отвечающий особым требованиям европейских стандартов.
- Ориентированная на обслуживание и дружественная к клиенту организация с индивидуальным консультированием по продуктам и применению
- Комплексные решения от единого поставщика
- Различные варианты интеграции в системы более высокого уровня
- Полная и документация с простым доступом
Системные интеграторы
Ваша задача — спроектировать системы управления зданием и оптимально интегрировать полевые устройства. Ваша цель — снизить сложность и обеспечить прозрачность для непрерывной оптимизации строительных технологий. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрое и простое введение в эксплуатацию
- Низкий риск ошибок при интеграции
- Полная и документация с простым доступом
- Удобная для клиентов и ориентированная на обслуживание организация с компетентной поддержкой в поиске решений в вашем распоряжении
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
Монтажники / инженерные службы
Установка строительной техники ОВиК — ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Быстрая и простая установка
- Возможность операционной проверки на месте
- Полная и документация с простым доступом
- Высокий уровень защищенности
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
- Быстрая доставка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- 5-летняя гарантия
Владельцы зданий
Повышение комфорта и оптимизация энергопотребления, а также простое расширение и модернизация зданий — ваша постоянная задача. Основное внимание уделяется оптимизации системы ОВиК с минимальными усилиями и низкими затратами. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов, основанный на современном уровне техники
- Надежность и безопасность инвестиций
- Долговечность и практическая эффективность
- Высокая энергоэффективность
- Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание благодаря изделиям, не требующим технического обслуживания
- Инновационные и ориентированные на будущее технологии
- Простая регулярная операционная проверка
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования является частью ваших повседневных задач. Вы ищете решения для обеспечения комфорта в помещении и оптимизации работы системы. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Минимальные затраты на эксплуатацию и обслуживание благодаря изделиям, не требующим технического обслуживания
- Высочайший уровень энергоэффективности
- Высокий уровень защищенности и долговечности
- Простая регулярная операционная проверка
- Единообразная работа
- Современные технологии
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов
Производители оригинального оборудования
В своих продуктах вы используете компоненты от избранных поставщиков. Вы всегда ищете лучшее соотношение цены и качества. Высокое качество и уникальные функции, адаптированные к вашему применению, повышают ценность и позволяют вам выделяться среди конкурентов. Превосходная техническая поддержка и простота ведения бизнеса для вас являются сами собой разумеющимися. Как клиент Belimo, вы получаете множество преимуществ.
- Современные технологии
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов
- Градуированная номенклатура продукции для оптимальной и экономичной моторизации клапанов дымоудаления всех типов, размеров и классификаций
- Инновационные технологии помогают соответствовать особым требованиям соответствующих европейских стандартов.
- Различные варианты интеграции и совместимости с системой
- Бесперебойная логистика, максимальная доступность и надежность доставки
- Полная и документация с простым доступом
- Долговечность и надежность
- Быстрый, простой и безопасный монтаж
- Практическая операционная проверка
- Единая концепция управления
- Высочайшая гарантия качества с непрерывной прослеживаемостью
- Ориентированная на обслуживание и дружественная к клиенту организация с индивидуальным консультированием по продуктам и применению
- Изготовленные на заказ решения согласно требованиям
Шина Belimo MP-Bus
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Программное обеспечение для настройки и диагностики приводов MF/MP/MOD/LON/KNX, включая противопожарную защиту.
Для систем Windows.
При использовании ZTH EU в качестве интерфейса для инструмента PC-Tool (MFT-P) соответствующий драйвер USB устанавливается вместе с программным обеспечением PC-Tool. Драйвер также можно скачать здесь и установить отдельно.
Расширение BIM для Autodesk Revit
Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.