Технология, которая спасает жизни
Пожары представляют самую большую потенциальную угрозу для людей и материально-вещественных активов в зданиях. Эффективная защита от пожара спасает жизни во время опасности, помогает минимизировать материальный ущерб и обеспечивает непрерывную работу предприятий.
Продукция Belimo для защиты от пожара может применяться в следующих сферах:
- Моторизованные противопожарные клапаны для формирования пожарных отсеков — они предлагают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам
- Моторизованные клапаны дымоудаления — в случае пожара они предотвращают задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ
- Приводы и датчики для систем перепада давления — используются для дымоудаления при пожаре, например, на лестничных клетках высотных зданий
Зачем в зданиях нужна защита от пожара?
Огонь способен нанести огромный ущерб экономике и привести к гибели людей. Во-первых, огонь может нанести огромный экономический ущерб, поскольку приводит к разрушению зданий и оборудования. Это может стать причиной производственных потерь, сокращения рабочих мест и других экономических проблем.
Кроме того, пожары часто являются причиной трагической гибели людей. Кроме телесных повреждений, таких как ожоги или отравление дымом, пожар может вызвать эмоциональную и психологическую травму. Это тяжелый эмоциональный груз, в первую очередь для тех, кто в результате пожара лишился дома и имущества.
В сегодняшнем цивилизованном мире люди более 90 % своего времени проводят в зданиях и предполагают, что там они в безопасности.
- Ежегодно от пожаров погибает 4000 человек, в среднем 11 смертей в день.
- Ежедневно госпитализируется 192 человека с серьезными травмами, полученными в результате пожара.
- Ежегодно убытки от пожаров составляют 126 миллиардов евро или 1 % от ВВП Европы.
- При типичном пожаре всего за 3 минуты может сгореть целая комната.
Почему стоит выбрать защиту от пожара от Belimo?
- Многолетний опыт
- Проверенные временем решения, соответствующие требованиям рынка
- Никаких компромиссов в отношении безопасности и качества
- Решения в области защиты от пожаров, рассчитанные на весь срок эксплуатации здания
- Огонь и дым
- Система перепада давления
- История
Наивысшее качество и безопасность в здании
Формирование пожарных отсеков:
Моторизованные противопожарные клапаны используются для формирования пожарных отсеков и обеспечивают наилучшую защиту от распространения огня и дыма по воздуховодам. Приводы с охранной функцией Belimo для противопожарных клапанов при пожаре автоматически закрываются и удерживают клапаны закрытыми.
Дымоудаление для маршрутов эвакуации и спасательных работ:
Использование механических систем дымоудаления с моторизованными клапанами дымоудаления также позволяет спасти жизни и дает дополнительные преимущества. Благодаря этому маршруты эвакуации и спасательных работ защищены от дыма, замедляется или предотвращается процесс воспламенения, облегчаются пожаротушение и спасательные операции. При пожаре приводы для клапанов дымоудаления Belimo переводят клапаны дымоудаления в охранное положение и надежно удерживают их в нем.
-
В случае пожара в следующих ситуациях за счет энергии пружины приводы противопожарных клапанов перейдут в охранное положение (закрыто):
• Превышение рабочей температуры в воздуховоде или окружающей среде
• Срабатывание детектора дыма
• Сбой подачи напряжения
• Отключение системы вентиляции
• Срабатывание системы пожарной сигнализацииФункция Safety Position Lock™ удерживает моторизованные противопожарные клапаны в охранном положении при пожаре.
-
Клиентам гарантированы следующие преимущества:
• Максимальная безопасность благодаря надежному закрытию и удержанию клапана в охранном положении
• Управление сценариями с помощью интеллектуальных средств управления и интегрированных датчиков
• Защита инфраструктуры в случае сбоя электропитания с помощью автоматического закрытия противопожарных клапанов за счет энергии пружины привода
• Централизованный мониторинг и автоматизированные функциональные тесты
• Сокращение затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию -
• Помимо технических норм (например, стандартов) необходимо учитывать передовой уровень.
• В Европе противопожарные клапаны производятся по стандарту EN 15650, проходят испытания на огнестойкость в соответствии со стандартом EN 1366-2 и сертифицируются по стандарту EN 13501-3. -
• При пожаре надежно удерживает противопожарный клапан в охранном положении
• Запатентованное техническое решение
• Встроен в стандартной комплектации
• Сброс невозможен
-
• Линия подачи питания с функциональной защитой
• Светодиодный индикатор состояния
• Проверка работы клапана на объекте с помощью кнопки тестирования
• Протестирован в соответствии со стандартом ISO 10294-4
(1) Линия подачи питания с функциональной защитой
(2) Плавкий предохранитель для измерения температуры в воздуховоде
(3) Плавкий предохранитель для измерения температуры окружающей среды
(4) Кнопка тестирования
Светодиодный дисплей горит, если:
• Есть напряжение электропитания
• Плавкий предохранитель исправен
• Кнопка тестирования не нажата
BAT можно отслеживать по специальному кодовому набору.(1) Номер протокола испытаний
(2) Порядковый номерКаждый компонент BAT, содержащий плавкий предохранитель, маркируется номером протокола испытаний для возможности отслеживания в соответствии со стандартом EN 10204:2004.
-
Приводы клапанов дымоудаления при пожаре переводят клапаны дымоудаления в заданное положение (открытое или закрытое). Функция Safety Position Lock™ надежно удерживает клапан дымоудаления в охранном положении.
Приводы клапанов дымоудаления разработаны в соответствии с особыми требованиями европейских стандартов.
Перед поставкой все приводы проходят тщательную проверку.
Потребление тока снижается за счет низкого энергопотребления в состоянии покоя.
-
В Европе клапаны дымоудаления производятся и сертифицируются в соответствии с европейским стандартом на продукцию EN 12101-8.
Стандарт EN 1366-10 описывает испытания, необходимые для соблюдения требований стандарта EN 13501-4 для условий применения AA, MA и HOT.
Необходимо также учитывать специфические для каждой страны нормы.
Приводы систем дымоудаления от Belimo упрощают проведение и регистрацию предусмотренных периодических проверок.
-
Наша цель — в случае пожара эффективно предотвратить задымление маршрутов эвакуации и спасательных работ.
В зависимости от типа здания и способа его эксплуатации для максимальной безопасности и надежности при пожаре рекомендуется использовать механизированную систему дымоудаления.
За надлежащее функционирование системы дымоудаления в течение всего срока эксплуатации здания, как правило, отвечают владелец здания и/или эксплуатирующая организация.
Дымоудаление в зданиях
Для обеспечения безопасности в современных зданиях все большую значимость приобретает система перепада давления С помощью испытательной среды для систем с перепадом давления (лаборатория безопасности) мы поделимся знаниями по борьбе с задымлением на вертикальных и горизонтальных путях эвакуации и спасения.
В рамках системной профилактической защиты от пожара компания Belimo инвестировала средства в современную собственную лабораторию безопасности, разработанную специально для проведения испытаний и обучения в Belimo.
Вам продемонстрируют следующие сценарии:
- Переменный выпуск воздуха через крышу с механическим клапаном сброса давления (барометрическим клапаном) или с клапаном сброса давления с приводом от электродвигателя
- варианты усилий для открытия дверей по маршруту эвакуации
- варианты скорости выпуска воздуха от 1.0 м/с до 2.0 м/с
- коэффициенты давления на защищенной лестнице и в вестибюле
- контроль времени открытия и закрытия дверей по маршруту эвакуации
- И много другое
Кроме того, в лаборатории безопасности проводятся не только экскурсии, но и тренинги и презентации. Свяжитесь с региональным офисом продаж.
1978
FM6 — это первый привод с пружинным возвратом, который, помимо прочего, также устанавливается на противопожарные клапаны. Под действием установленной пружины растяжения клапан всегда находится в закрытом состоянии (охранная функция). Соединение с зажимом шпинделя обеспечивает прямую установку на шпинделе клапана.
1982
Серия FS — это первый компактный привод с пружинным возвратом для противопожарных клапанов, выпущенный Belimo в линейке Orange. Впервые в конструкции предусмотрены два микропереключателя, обеспечивающие обратную связь относительно положения клапана. Привод (клапан) можно отрегулировать вручную с помощью ручного ключа.
1988
Выпуск системы безопасности и управления SBS, которая выполнена по модульному принципу и состоит из запирающего механизма BS30, механического прерывающего устройства BAL70 и привода с пружинным возвратом BMF. Стальная шестерня с передающим звеном для большей безопасности.
1995
Вывод на рынок BF — первого привода противопожарного клапана с аппаратно-реализованным термоэлектрическим размыкающим устройством (BAE), стальной шестерней с передающим звеном и функцией снижения тока для сокращения энергопотребления в конечном положении (клапан открыт).
1996
Первый привод (BR) для управления клапанами дымоудаления был выпущен на рынок вскоре после крупного пожара в аэропорту Дюссельдорфа (Германия). Именно после этого пожара начались дискуссии о дымоудалении для маршрутов эвакуации и спасательных работ. В данном случае впервые применена 2-проводная технология для безопасного управления приводами (клапанами).
1998
Выпуск компактного привода противопожарного клапана BLF. Он позволяет эффективно моторизировать противопожарные клапаны малых и средних размеров. Привод оснащен термоэлектрическим размыкающим устройством (BAE) с защитой от короткого замыкания.
1999
С выходом на рынок серии BE был представлен мощный и надежный привод для клапана дымоудаления, позволяющий моторизировать большие клапаны дымоудаления. Этот привод также имеет функцию снижения тока для сокращения энергопотребления в конечном положении (клапан открыт/закрыт).
2007
Расширение ассортимента приводов для клапанов дымоудаления за счет выпуска компактного и мощного привода. Привод BLE — это экономичное и эффективное решение для дымоудаления в больших помещениях с распределенными по всей площади клапанами дымоудаления.
2015
Вывод на рынок очень компактных и мощных приводов противопожарных клапанов BFL/BFN с запатентованной блокировкой клапана «Safety Position Lock™». Благодаря адаптированной ступенчатой регулировке крутящего момента можно эффективно моторизировать противопожарные клапаны малых и средних размеров.
2019
Вывод на рынок очень компактных и мощных приводов для клапанов дымоудаления BEE/BEN с запатентованной блокировкой клапана «Safety Position Lock™». Благодаря адаптированной ступенчатой регулировке крутящего момента можно эффективно моторизировать клапаны дымоудаления малых и средних размеров.