Belimo – líder v protipožiarnej ochrane od roku 1978
Technológia, ktorá zachraňuje životy
Požiare predstavujú najväčšiu potenciálnu hrozbu pre ľudí a hmotný majetok v budovách. Účinná požiarna ochrana zachraňuje životy v čase nebezpečenstva, pomáha minimalizovať škody na majetku a zabezpečuje nepretržitú prevádzku podnikov.
Produkty na protipožiarnu ochranu od spoločnosti Belimo možno nájsť v budovách v rámci nasledujúcich aplikácií:
- Motorizované protipožiarne klapky na vytváranie požiarnych zón, ponúkajúce najlepšiu ochranu proti šíreniu ohňa a dymu cez potrubia
- Motorizované klapky na odvádzanie dymu, ktoré v prípade požiaru udržiavajú únikové a záchranné trasy bez dymu
- Pohony a snímače pre systémy rozdielového tlaku, ktoré sa používajú na odvádzanie dymu v prípade požiaru, napr. na schodiskách vo výškových budovách
Prečo je nutné v budovách zabezpečiť protipožiarnu ochranu?
Požiare môžu byť ničivé pre ekonomiku a ľudské životy. Na jednej strane môžu požiare zničením budov a vybavenia spôsobiť obrovské ekonomické škody. Dôsledkom môžu byť straty vo výrobe, straty pracovných miest a ďalšie ekonomické problémy.
Požiare môžu spôsobiť aj tragické straty na životoch. Okrem fyzických zranení, akými sú popáleniny alebo vdýchnutie dymu, môžu požiare spôsobiť emocionálne a psychické traumy. Takéto zážitky môžu predstavovať ťažké emocionálne bremeno, a to najmä pre ľudí, ktorí v dôsledku požiaru stratia svoje domovy a majetok.
V dnešnom civilizovanom svete trávia ľudia viac ako 90 % svojho času vo vnútri budov a očakávajú, že tam budú v bezpečí.
- Každoročne dôjde k 4 000 úmrtiam zapríčinených požiarmi, čo je priemerne 11 denne.
- Každý deň je do nemocnice prijatých 192 osôb s vážnymi zraneniami spôsobenými požiarom.
- Požiare každoročne spôsobujú škody vo výške 126 miliárd EUR, čo predstavuje 1 % európskeho HDP.
- Pri bežnom požiari môže celá miestnosť zhorieť v priebehu len 3 minút.
Prečo riešiť protipožiarnu ochranu so spoločnosťou Belimo?
- Mnohoročné skúsenosti
- Osvedčené riešenia vhodné pre tento trh
- Bez kompromisov z hľadiska bezpečnosti a kvality
- Riešenia protipožiarnej ochrany navrhnuté pre životný cyklus budovy
- Požiar a dym
- Tlakový rozdielový systém regulácie dymu
- História
Najvyššia kvalita a bezpečnosť v budove
Vytvorenie požiarnej zóny:
Motorizované protipožiarne klapky poskytujú vďaka vytvoreniu požiarnych zón najlepšiu ochranu proti šíreniu ohňa a dymu cez potrubia. Bezpečnostné pohony Belimo pre protipožiarne klapky sa v prípade požiaru automaticky zatvoria a udržiavajú klapky zatvorené.
Odvádzanie dymu pre únikové a záchranné trasy:
Používanie systémov na odvádzanie dymu s motorizovanými klapkami na odvádzanie dymu takisto zachraňuje životy a ponúka ďalšie výhody: Únikové a záchranné trasy zostávajú bez dymu, preskočenie ohňa je oneskorené alebo eliminované a hasiace a záchranné operácie sú jednoduchšie. Pohony klapiek na odvádzanie dymu od spoločnosti Belimo v prípade požiaru uvedú klapky na odvádzanie dymu do bezpečnej polohy a spoľahlivo ich v nej udržia.
-
Energia pružiny pohonu protipožiarnej klapky v nasledujúcich situáciách v prípade požiaru presunie klapku do bezpečnostnej polohy (zatvorená):
• prekročenie prevádzkovej teploty v potrubí alebo v prostredí
• aktivácia detektora dymu
• výpadok napájacieho napätia
• vypnutie ventilačného systému
• aktivácia požiarneho poplašného zariadeniaFunkcia Safety Position Lock™ v prípade požiaru udržiava motorizované protipožiarne klapky v bezpečnostnej polohe.
-
Zákazníci profitujú z nasledujúcich výhod:
• maximálna bezpečnosť vďaka zatvoreniu klapky a jej udržiavaniu v bezpečnostnej polohe
• regulácia vývoja situácie prostredníctvom integrácie inteligentných regulátorov a snímača
• ochrana infraštruktúry v prípade výpadku elektrického prúdu automatickým zatvorením protipožiarnych klapiek pomocou energie pružiny pohonu
• centrálne monitorovanie a automatizované testy funkčnosti
• znížené náklady na údržbu a prevádzku -
• Okrem technických predpisov (napr. normy) je nutné brať do úvahy aj stav techniky.
• V Európe sú protipožiarne klapky vyrábané v súlade s produktovou normou EN 15650, testované z hľadiska protipožiarnej odolnosti v súlade s normou EN 1366-2 a klasifikované v súlade s normou EN 13501-3. -
• V prípade požiaru spoľahlivo drží protipožiarnu klapku v bezpečnostnej polohe
• Patentované technické riešenie
• Štandardne integrované
• Bez možnosti resetu
-
• Napájacie vedenie s chránenou funkciou
• Indikácia stavu pomocou LED diód
• Kontrola funkcie klapky na mieste pomocou testovacieho tlačidla
• Testované v súlade s normou ISO 10294-4
1) Napájacie vedenie s chránenou funkciou
2) Tepelná poistka pre teplotu potrubia
3) Tepelná poistka pre teplotu prostredia
4) Testovacie tlačidlo
Indikačné LED diódy sa rozsvietia, keď:
• je prítomné napájacie napätie
• je tepelná poistka v poriadku
• testovacie tlačidlo nie je stlačené
BAT je možné sledovať pomocou individuálneho dátového kódu.1) Číslo testovacieho protokolu
2) Poradové čísloV súlade s normou EN 10204:2004 je každý komponent BAT s bezpečnostnou poistkou na účely vysledovateľnosti označený číslom testovacieho protokolu.
-
Pohony klapiek na odvádzanie dymu v prípade požiaru presúvajú klapku na odvádzanie dymu do zadefinovanej polohy (otvorená alebo zatvorená). Funkcia Safety Position Lock™ spoľahlivo udržiava klapku na odvádzanie dymu v bezpečnostnej polohe.
Pohony dymových klapiek boli vyvinuté tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám európskych noriem.
Všetky pohony sa pred dodaním podrobne kontrolujú.
Spotreba prúdu je znížená vďaka nízkej spotrebe energie v pokojovej polohe.
-
Klapky na odvádzanie dymu sú v Európe vyrábané a certifikované v súlade s európskou produktovou normou EN 12101-8.
Norma o testovaní EN 1366-10 špecifikuje testy potrebné na splnenie klasifikácie pre aplikácie AA, MA a HOT podľa normy EN 13501-4.
Do úvahy je nutné brať aj predpisy platné v krajine inštalácie.
Pohony klapiek na odvádzanie dymu od spoločnosti Belimo uľahčujú predpísané kontroly, ktoré je nutné pravidelne vykonávať a zaznamenávať.
-
Naším cieľom je v prípade požiaru účinne udržiavať únikové a núdzové trasy bez dymu.
Pre maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť v prípade požiaru môže byť v závislosti od typu budovy a spôsobu jej využívania vhodné použiť mechanický systém na odvádzanie dymu.
Za správne fungovanie systému na odvádzanie dymu v priebehu celého životného cyklu budovy je spravidla zodpovedný jej vlastník a/alebo prevádzkovateľ.
Regulácia dymu v budovách
Tlakové rozdielové systémy (PDS) sú pre bezpečnosť moderných budov čoraz dôležitejšie. S naším testovacím prostredím tlakového rozdielového systému regulácie dymu (bezpečnostné laboratórium) poskytneme naše znalosti o kontrole dymu vo vertikálnych a horizontálnych únikových a záchranných cestách.
V rámci preventívnej systémovej protipožiarnej ochrany investovala spoločnosť Belimo do vlastného moderného bezpečnostného laboratória, ktoré bolo špeciálne navrhnuté na testovacie a školiace účely v spoločnosti Belimo.
Predvedú sa vám nasledujúce scenáre:
- Variabilné odvádzanie vzduchu cez strechu pomocou mechanickej klapky na uvoľnenie tlaku (barometrická klapka) alebo pomocou motorizovanej klapky na uvoľnenie tlaku
- Sily otvárania dverí na dverách únikovej cesty
- Rýchlosť odvzdušňovacieho vzduchu 1,0 m/s alebo 2,0 m/s
- Tlakové pomery na bezpečnostnom schodisku a vo vstupnej hale
- Regulácia času pri otváraní a zatváraní dverí únikovej cesty
- A ešte oveľa viac
Okrem prehliadok je bezpečnostné laboratórium k dispozícii aj na účely školenia a predvádzania. Obráťte sa na vaše regionálne obchodné zastúpenie.
1978
FM6 je prvým pohonom s vratnou pružinou, ktorý sa okrem iného montuje aj na protipožiarne klapky. Klapka je vždy zatvorená (zabezpečená proti zlyhaniu) pôsobením nainštalovanej ťažnej pružiny. Pripojenie svorky hriadeľa umožňuje priamu montáž na hriadeľ klapky.
1982
Séria FS je prvým kompaktným pohonom s vratnou pružinou pre protipožiarne klapky, ktorý je uvedený v oranžovej farbe spoločnosti Belimo. Po prvýkrát boli začlenené dva mikrospínače na poskytovanie spätnej väzby o polohe klapky. Pohon (klapku) je možné nastaviť manuálne pomocou ručnej kľuky.
1988
Uvedenie bezpečnostného a prevádzkového systému SBS s modulárnou konštrukciou na trh, ktorý pozostáva zo zatváracieho mechanizmu BS30, mechanického spúšťacieho zariadenia BAL70 a pohonu BMF s vratnou pružinou. Oceľový prevod s tvarovým stykom pre ešte vyššiu bezpečnosť.
1995
Uvedenie BF na trh ako prvého pohonu protipožiarnej klapky s pevne pripojeným termoelektrickým spúšťacím zariadením (BAE), oceľovým prevodom s tvarovým stykom a zníženou spotrebou energie v koncovej polohe (otvorená klapka).
1996
Prvý pohon (BR) na ovládanie klapiek na odvádzanie dymu bol uvedený na trh krátko po závažnom požiari na letisku v Düsseldorfe (Nemecko). Tento požiar bol spúšťacom diskusií o odvádzaní dymu z únikových a záchranných trás. Po prvýkrát tu bola použitá 2-vodičová technológia na bezpečnú reguláciu pohonov (klapiek).
1998
Uvedenie kompaktného pohonu protipožiarnej klapky BLF na trh. Umožňuje úspornú motorizáciu malých až stredne veľkých protipožiarnych klapiek. Pohon je vybavený termoelektrickým spúšťacím zariadením (BAE) odolným voči skratu.
1999
V prípade BE bol na trh uvedený výkonný a robustný pohon klapky na odvádzanie dymu určený na motorizáciu veľkých klapiek na odvádzanie dymu. Tento pohon tiež pracuje s nižším elektrickým prúdom, čo prináša zníženie spotreby energie v koncovej polohe (otvorená/zatvorená klapka).
2007
Rozšírenie produktového radu o pohony klapiek na odvádzanie dymu s cieľom zahrnúť kompaktný a výkonný pohon. Pohon BLE umožňuje úsporné a účinné riešenia na odvádzanie dymu pre veľké miestnosti pomocou klapiek na odvádzanie dymu rozmiestnených po celom priestore.
2015
Uvedenie veľmi kompaktných a výkonných pohonov protipožiarnych klapiek BFL/BFN s patentovanou funkciou blokovania klapky „Safety Position Lock™“ na trh. Upravené odstupňovanie krútiaceho momentu umožňuje úspornú motorizáciu malých až stredne veľkých protipožiarnych klapiek.
2019
Uvedenie veľmi kompaktných a výkonných pohonov klapiek na odvádzanie dymu BEE/BEN s patentovanou funkciou blokovania klapky "Safety Position Lock™" na trh. Upravené odstupňovanie krútiaceho momentu umožňuje úspornú motorizáciu malých až stredne veľkých klapiek na odvádzanie dymu.