Система перепада давления (PDS)
Эффективное дымоудаление, повышенная безопасность
Растущая урбанизация приводит к уплотнению застройки с большей высотой и глубиной на небольшой площади. Здания такого типа, как правило высотные, требуют новых технических решений, обеспечивающих безопасную эвакуацию при пожаре и помощь в пожаротушении. Системы перепада давления обеспечивают свободу путей эвакуации и спасения от дыма — особенно на лестницах или в пожарных лифтах — и приобретают все большее значение. Они позволяют реализовать так называемую защищенную лестницу, которая может устранить необходимость во второй лестнице без ущерба для безопасности (необходимо соблюдать соответствующие местные стандарты и положения). В идеале освободившееся пространство можно использовать для других целей и тем самым снизить затраты на строительство.
Безопасность без компромиссов
Полная номенклатура продукции для решений с системой перепада давления (PDS)
Номенклатура изделий
Описание работы системы перепада давления
Система перепада давления — это стационарные устройства, предотвращающие проникновение дыма посредством контролируемого избыточного давления в защищаемых зонах — обычно вертикальных путях эвакуации и спасения (на защищенных лестницах) в высотных зданиях. Дымоудаление на путях эвакуации и спасения является важным условием для выхода людей и проведения пожарной службой мероприятий по тушению пожара в течение длительного времени. Важную роль играют следующие критерии.
- Градация давления (увеличение давления) между защищенной и незащищенной зоной при закрытых дверях
- Максимальное усилие открытия двери ≤ 100 Н
- Скорость воздушного потока ≥ 1 м/с; ≥ 2 м/с при открытых дверях, из защищаемой зоны наружу по каналу выпуска воздуха
Области системы перепада давления (PDS)
Наружный воздух
Наружный воздух забирается непосредственно извне и должен быть защищен от поступления дыма, горючих газов и пара. Подача наружного воздуха должна контролироваться с помощью канальных детекторов дыма.
Доставка воздуха
Чтобы минимизировать потери потока или давления на лестнице, в высоких зданиях наружный воздух вдувается через шахту на нескольких уровнях (например, на каждом третьем этаже).
Регулирование давления
Клапан сброса давления — устройство для выпуска избыточного воздуха под давлением из зоны избыточного давления (лестницы). Это устройство обычно располагается вверху лестницы. В режиме регулирования давления (т. е. при закрытых дверях выхода на лестницу) избыточный воздух должен выводиться в атмосферу через клапан сброса давления. Возможно регулирование давления механическими или моторизованными средствами.
Выпуск воздуха
Элементы (например, шахты и фасадные проемы), через которые горячий дым может выходить из жилого помещения или другой зоны здания, не находящейся под давлением. Для выпуска воздуха должны использоваться утвержденные изделия (например, сертифицированные клапаны дымоудаления). Дым может выходить через шахту в вестибюле или через отверстие в фасаде, например в жилом помещении.
Демонстрационный центр Belimo — лаборатория безопасности
Опытная система перепада давления (PDS) компании Belimo для испытаний и демонстрационных целей
Системы перепада давления становятся все более важными для обеспечения безопасности современных зданий. Компания Belimo инвестирует в создание внутренней испытательной среды PDS как части превентивной системы защиты от пожара. Это позволяет тестировать и демонстрировать новые решения в реалистичных условиях. Можно продемонстрировать как систему с барометрическим клапаном сброса давления, так и вариант с моторизованным клапаном. Мы сосредоточены на индивидуальной моторизации конкретных клапанов, а также на достижении соответствующих физических параметров с помощью наших датчиков. Фактические значения сигналов подаются на интеллектуальные контроллеры, которые затем регулируют приводы воздушных заслонок и сами клапаны и управляют ими. Обучение и практический опыт — еще одна точка внимания для различных целевых групп, таких как государственные органы, специалисты по проектированию, системные интеграторы, инвесторы или компании, специализирующиеся на техническом обслуживании. Сотрудники отделов разработки и продаж компании Belimo также используют тестовую среду в качестве испытательного центра или для обучения и повышения квалификации.
- Преимущества для клиентов
Инженеры-проектировщики
Проектирование систем перепада давления — ваша основная компетенция. Вы в постоянном поиске новых, инновационных и самых современных решений. Вы работаете с самыми современными методами и используете при планировании данные от поставщиков и производителей.
- Современные решения
- Инновационные и ориентированные на будущее технологии
- Полная и документация с простым доступом
- Индивидуальные консультации по продукции и применению
- Сокращение расходов на планирование
Монтажники / инженерные службы
Монтаж систем перепада давления — это ваша профессия. Для выполнения работы вам требуются на объекте нужные продукты в правильное время. Простой монтаж и квалифицированная поддержка позволят вам уложиться в сжатые сроки.
- Быстрая доставка
- Комплексные решения от единого поставщика
- Быстрая и простая установка
- Комплексная поддержка на протяжении всего срока службы продукта
- Полная и документация с простым доступом
- 5-летняя гарантия
Владельцы зданий
Обеспечение работы систем безопасности зданий, таких как системы перепада давления, и их техническое обслуживание — ваши постоянные задачи. Основное внимание здесь уделяется максимально возможному уровню безопасности здания при низких эксплуатационных расходах и небольших затратах.
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Современные решения
- Позволяет проводить простые регулярные операционные проверки
- Высокая надежность и безопасность инвестиций
- Инновационная и перспективная технология
Управляющие объектами / Обслуживающий персонал зданий
Управление, контроль и эксплуатация зданий и их технического оборудования, связанного с безопасностью, — часть ваших повседневных задач. Вы ищете решения, гарантирующие безопасность при пожаре и позволяющие оптимизировать эксплуатацию установки без ущерба для безопасности. Вы цените простые и прозрачные системы и, при необходимости, быструю доставку запасных частей и постоянно доступную поддержку.
- Минимальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
- Высокий уровень защищенности и долговечности
- Простая регулярная операционная проверка
- Современные решения
- Высочайший уровень безопасности для людей и материально-вещественных активов при пожаре
- Дистанционное управление для целей диагностики