Διαφορικό σύστημα πίεσης (PDS)
Αποτελεσματικός έλεγχος καπνού, περισσότερη ασφάλεια.
Η αυξανόμενη αστικοποίηση οδηγεί σε μια πυκνή προσέγγιση της κατασκευής, με μεγαλύτερο ύψος και βάθος σε μικρή επιφάνεια. Τα κτήρια αυτού του τύπου, τα οποία είναι συνήθως πολυώροφα, απαιτούν νέες τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν την ασφαλή εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς και υποστηρίζουν τις λειτουργίες πυρόσβεσης. Τα διαφορικά συστήματα πίεσης εξασφαλίζουν οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης χωρίς καπνό, ιδίως σε σκάλες ή ανελκυστήρες πυρόσβεσης, και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Επιτρέπουν την εφαρμογή μιας λεγόμενης προστατευμένης σκάλας, η οποία μπορεί να εξαλείψει την απαίτηση για δεύτερη σκάλα χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια (πρέπει να τηρούνται τα σχετικά τοπικά πρότυπα και οδηγίες). Ιδανικά, αυτός ο αποδεσμευμένος χώρος θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και να μειωθεί έτσι το κόστος κατασκευής.
Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για λύσεις PDS
Σειρά προϊόντων
Περιγραφή της λειτουργίας ενός διαφορικού συστήματος πίεσης
Τα διαφορικά συστήματα πίεσης είναι μόνιμα εγκατεστημένες συσκευές που εμποδίζουν τη διείσδυση του καπνού μέσω ελεγχόμενης υπερπίεσης στις περιοχές που πρέπει να προστατευθούν, συνήθως κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης (προστατευόμενη σκάλα) σε πολυώροφα κτήρια. Ο έλεγχος καπνού στις οδεύσεις διαφυγής και διάσωσης αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εκκένωση ατόμων και αποτελεί μέτρο πυρόσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα ακόλουθα κριτήρια παίζουν σημαντικό ρόλο:
- Η διαβάθμιση της πίεσης (πίεση +) μεταξύ του προστατευόμενου και του μη προστατευόμενου χώρου με κλειστές πόρτες
- Μέγιστη δύναμη ανοίγματος πόρτας ≤ 100 N
- Ρυθμός ροής αέρα ≥ 1 m/s- ≥ 2 m/s όταν οι πόρτες είναι ανοικτές, από την προς προστασία περιοχή μέσω της διαδρομής εκτόνωσης αέρα προς τα έξω
Περιοχές συστήματος ενός PDS
Εξωτερικός αέρας
Ο εξωτερικός αέρας λαμβάνεται απευθείας από τον εξωτερικό χώρο και πρέπει να προστατεύεται από την εισαγωγής καπνού, εύφλεκτων αερίων και ατμού. Η εξωτερική τροφοδοσία αέρα πρέπει να παρακολουθείται με ανιχνευτές καπνού αγωγού.
Διανομή αέρα
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες ροής ή πίεσης στις σκάλες, ο εξωτερικός αέρας εισάγεται μέσω ενός άξονα σε διάφορα επίπεδα (π.χ. σε κάθε τρίτο δάπεδο) για ψηλότερα κτήρια.
Έλεγχος πίεσης
Το διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης είναι μια συσκευή για την εκτόνωση της περίσσειας πεπιεσμένου αέρα από μια περιοχή υπερπίεσης (σκάλα). Η συσκευή αυτή βρίσκεται συνήθως στην κορυφή της σκάλας. Στη λειτουργία ελέγχου πίεσης (δηλαδή όταν οι πόρτες της σκάλας είναι κλειστές), η περίσσεια αέρα πρέπει να διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα μέσω του διαφράγματος εκτόνωσης πίεσης. Είναι δυνατός ο μηχανικός ή μηχανοκίνητος έλεγχος της πίεσης.
Εκτόνωση αέρα
Χαρακτηριστικά (όπως άξονες και ανοίγματα στην πρόσοψη), μέσω των οποίων ο θερμός καπνός μπορεί να διαφύγει από το χώρο καταλύματος ή από άλλο χώρο που δεν βρίσκεται υπό την πίεση του κτηρίου. Για την εκτόνωση αέρα πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. πιστοποιημένα διαφράγματα ελέγχου καπνού). Ο καπνός μπορεί να απελευθερώνεται μέσω του άξονα στον προθάλαμο ή μέσω του ανοίγματος της πρόσοψης, π.χ. στα καταλύματα.
Belimo Experience Center - Εργαστήριο ασφάλειας
Πιλοτικό σύστημα Belimo PDS για σκοπούς δοκιμής και επίδειξης
Τα διαφορικά συστήματα πίεσης αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια των σύγχρονων κτηρίων. Η Belimo επενδύει σε ένα εσωτερικό περιβάλλον δοκιμών PDS ως μέρος του συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας. Αυτό επιτρέπει τη ρεαλιστική δοκιμή και επίδειξη νέων λύσεων. Μπορεί να παρουσιαστεί τόσο ένα σύστημα με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης (βαρομετρικό διάφραγμα) όσο και μια παραλλαγή διαφράγματος εκτόνωσης πίεσης ελεγχόμενο από μοτέρ. Επικεντρωνόμαστε στην προσαρμοσμένη μηχανοκίνηση για συγκεκριμένα διαφράγματα, αλλά και στην απόκτηση σχετικών φυσικών παραμέτρων με τα αισθητήριά μας. Τα σήματα τρέχουσας τιμής τροφοδοτούνται σε έξυπνους ελεγκτές, οι οποίοι στη συνέχεια ρυθμίζουν και ελέγχουν τους κινητήρες διαφράγματος και τα διαφράγματα. Η κατάρτιση και η πρακτική εμπειρία αποτελούν ένα άλλο σημείο εστίασης για διάφορες ομάδες-στόχους, όπως οι δημόσιες αρχές, οι ειδικοί σχεδιαστές, οι φορείς ενσωμάτωσης συστημάτων, οι επενδυτές ή οι εταιρείες συντήρησης. Το προσωπικό ανάπτυξης και πωλήσεων της Belimo χρησιμοποιεί επίσης το δοκιμαστικό περιβάλλον ως εγκατάσταση δοκιμών ή για κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση.
- Πλεονεκτήματα πελατών
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός διαφορικών συστημάτων πίεσης είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέες, καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας.
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας
- Καινοτόμες τεχνολογίες με προσανατολισμό στο μέλλον
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- Ατομικές συμβουλές για προϊόντα και εφαρμογές
- Μειωμένες δαπάνες σχεδιασμού
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση διαφορικών συστημάτων πίεσης είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα.
- Μικροί χρόνοι παράδοσης
- Ολοκληρωμένες λύσεις από μια πηγή
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
- 5-χρόνια εγγύηση
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Η διασφάλιση της λειτουργίας και της συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας των κτηρίων, όπως τα διαφορικά συστήματα πίεσης, αποτελεί για εσάς μια συνεχή πρόκληση. Το επίκεντρο εδώ είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας του κτηρίου με χαμηλές λειτουργικές δαπάνες και χαμηλό κόστος.
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας
- Επιτρέπει απλούς τακτικούς λειτουργικούς ελέγχους
- Υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης
- Καινοτόμα τεχνολογία με προσανατολισμό στο μέλλον
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτηρίων και του τεχνικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την ασφάλειά τους αποτελούν μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εγγυηθείτε την ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς και για να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία των εγκαταστάσεων χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά στην ασφάλεια. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
- Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης
- Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και μακροζωίας
- Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
- Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας
- Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
- Τηλεχειρισμός για διαγνωστικούς σκοπούς