Sistema a pressione differenziale (PDS)
Estrazione fumi efficiente, più sicurezza.
La crescente urbanizzazione sta portando a un approccio che prevede costruzioni più dense con una maggiore altezza e profondità su una piccola superficie. Edifici di questo tipo, generalmente alti, richiedono nuove soluzioni tecniche che consentano l'evacuazione in sicurezza in caso d'incendio e supportino le misure antincendio. I sistemi a pressione differenziale garantiscono vie di fuga senza fumo – soprattutto nelle trombe delle scale o negli ascensori antincendio, e stanno diventando sempre più importanti. Essi consentono la realizzazione di una cosiddetta scala di sicurezza, che può eliminare la necessità di una seconda scala senza compromettere la sicurezza (devono essere rispettate le norme e le linee guida locali in materia). Idealmente, questo spazio che si libera potrebbe poi essere utilizzato per altri scopi, consentendo di ridurre i costi di costruzione.
-
Brochure applicazione - Sistemi pressione differenziale
(pdf -
5,81 MB)
-
Sicurezza senza compromessi
Una gamma prodotti completa per soluzioni di sistemi a pressione differenziale (PDS)
Gamma di prodotti
Descrizione del funzionamento di un sistema a pressione differenziale
I sistemi a pressione differenziale sono dispositivi installati in modo permanente che impediscono la penetrazione di fumo grazie alla sovrapressione controllata nelle aree da proteggere - solitamente vie di fuga verticali e vie di soccorso (scala di sicurezza) in edifici alti. L'estrazione fumi nelle vie di fuga e di soccorso è un requisito importante per l'evacuazione delle persone e le misure antincendio da parte dei vigili del fuoco per un periodo di tempo più lungo. I seguenti criteri svolgono un ruolo importante:
- La gradazione di pressione (pressione +) tra la zona protetta e quella non protetta con porte chiuse
- Massima forza di apertura della porta di ≤ 100 N
- Portata dell'aria di ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s quando le porte sono aperte, dall'area da proteggere attraverso il percorso di rilascio dell'aria verso l'esterno
Aree di sistema di un PDS
Aria esterna
L'aria esterna viene prelevata direttamente dall'esterno e deve essere protetta contro l'aspirazione di fumo, gas infiammabili e vapore. L'alimentazione dell'aria esterna deve essere monitorata per mezzo di rilevatori fumi nei condotti.
Distribuzione dell'aria
Per ridurre al minimo la portata o le perdite di pressione nella tromba delle scale, l'aria esterna viene immessa attraverso un pozzo su più livelli (ad esempio ogni terzo piano) per gli edifici più alti.
Controllo di pressione
La serranda di scarico della pressione è un dispositivo per il rilascio dell'aria compressa in eccesso da un'area di sovrapressione (tromba delle scale). Solitamente questo dispositivo si trova in cima alla tromba delle scale. In modalità controllo di pressione (cioè quando le porte della tromba delle scale sono chiuse), l'aria in eccesso dovrebbe essere scaricata nell'atmosfera attraverso la serranda di scarico della pressione. Sono possibili controlli di pressione meccanici o motorizzati.
Rilascio dell'aria
Caratteristiche (come i pozzi e le aperture della facciata) attraverso le quali il fumo caldo può fuoriuscire dall'alloggio o da un'altra zona non sotto pressione dell'edificio. Nel rilascio dell'aria devono essere utilizzati prodotti omologati (ad es. serrande di controllo fumi certificate). Il fumo può essere rilasciato attraverso il pozzo nell'atrio o attraverso l'apertura della facciata, ad esempio nell'alloggio.
Belimo Experience Center – Laboratorio di sicurezza
Sistema pilota Belimo PDS per test e dimostrazioni
I sistemi a pressione differenziale stanno diventando sempre più importanti per la sicurezza di edifici moderni. Belimo investe in un ambiente interno di test PDS come parte del suo sistema di protezione antincendio preventivo. Questo permette che nuove soluzioni vengano testate e dimostrate in modo realistico. Possono essere dimostrati sia un sistema con serranda di scarico della pressione (serranda barometrica) che una variante con serranda di scarico della pressione a motore. Ci concentriamo sulla motorizzazione personalizzata per serrande specifiche, ma anche sull'acquisizione di parametri fisici rilevanti con i nostri sensori. Segnali di valore attuale vengono inviati ai regolatori intelligenti, che regolano e controllano gli attuatori per serranda e le serrande. La formazione e l'esperienza pratica sono un altro punto focale per diversi gruppi target, come autorità pubbliche, progettisti specializzati, integratori di sistemi, investitori o società di manutenzione. Il personale addetto allo sviluppo e alle vendite di Belimo utilizza l'ambiente di prova anche come struttura di prova o per la formazione e il perfezionamento professionale.
- Vantaggi per i clienti
Progettisti
La progettazione di sistemi a pressione differenziale è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuove soluzioni innovative e all'avanguardia. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione.
- Soluzioni all'avanguardia
- Tecnologie innovative e orientate al futuro
- Documentazione completa e di facile accesso
- Consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Spese di pianificazione ridotte
Installatori / plant engineer
L'installazione di sistemi a pressione differenziale è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti.
- Consegne veloci
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Installazione rapida e facile
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- Documentazione completa e di facile accesso
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di sicurezza degli edifici, come i sistemi a pressione differenziale, è una sfida costante per voi. In questo caso l'attenzione si concentra sul massimo livello possibile di sicurezza degli edifici con basse spese operative e costi ridotti.
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Soluzioni all'avanguardia
- Consente semplici controlli operativi regolari
- Elevata affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Tecnologia innovativa e orientata al futuro
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche di sicurezza fa parte delle vostre attività quotidiane. Cercate soluzioni che garantiscano la sicurezza in caso d'incendio e che ottimizzino il funzionamento dell'impianto senza compromettere la sicurezza. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento.
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Alto livello di robustezza e lunga durata
- Controllo operativo semplice e regolare
- Soluzioni all'avanguardia
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Controllo remoto per scopi diagnostici