Système à pression différentielle (SPD)
Désenfumage efficace, plus de sécurité.
Le phénomène d’urbanisation croissante entraîne une approche dense de la construction, avec plus de hauteur et de profondeur sur une petite surface. Les bâtiments de ce type, qui sont généralement des tours, nécessitent de nouvelles solutions techniques qui permettent une évacuation en toute sécurité en cas d'incendie et qui soutiennent les opérations de lutte contre les incendies. Les systèmes à pression différentielle assurent des voies d'évacuation et de sauvetage sans fumée – notamment dans les cages d’escalier ou les ascenseurs de lutte contre les incendies –, et ils gagnent en importance. et prennent de plus en plus d'importance. Ils permettent la mise en place d'une cage d'escalier dite protégée, qui peut éliminer l'exigence d'une deuxième cage d'escalier sans compromettre la sécurité (les normes et directives locales pertinentes doivent être respectées). Dans l'idéal, cet espace libéré pourrait alors être utilisé à d'autres fins et les coûts de construction seraient ainsi réduits.
-
Brochure d’application - Systèmes à pression différentielle
(pdf -
5,81 Mo)
-
La sécurité sans compromis
Gamme de produit complète de solutions SPD
Gamme de produits
Description du fonctionnement d'un système à pression différentielle
Les systèmes à pression différentielle sont des dispositifs installés en permanence qui empêchent la pénétration de la fumée par une surpression commandée dans les zones à protéger - généralement des voies d'évacuation et de sauvetage verticales (cage d'escalier protégée) dans les immeubles de grande hauteur. Le désenfumage dans les voies d'évacuation et de sauvetage est une exigence importante pour l'évacuation des personnes et les mesures de lutte contre l'incendie prises par les pompiers sur une longue période. Les critères suivants jouent un rôle important :
- La gradation de la pression (pression +) entre la zone protégée et la zone non protégée avec portes fermées
- Force maximale d'ouverture des portes de ≤ 100 N
- Débit d'air de ≥ 1 m/s ; ≥ 2 m/s lorsque les portes sont ouvertes, de la zone à protéger vers l'extérieur via la voie d'évacuation de l'air
Zones système d'un SPD
Air extérieur
L'air extérieur est prélevé directement à l'extérieur et doit être protégé contre l'aspiration de fumée, de gaz inflammables et de vapeur. L'alimentation en air extérieur doit être surveillée au moyen de détecteurs de fumée dans les gaines.
Distribution d'air
Afin de minimiser les pertes de débit ou de pression dans la cage d'escalier, l'air extérieur est insufflé par un puits à plusieurs niveaux (par exemple un étage sur trois) pour les bâtiments plus élevés.
Régulation de la pression
Le registre de limitation de pression est un dispositif permettant d'évacuer l'excès d'air comprimé d'une zone de surpression (cage d'escalier). Ce dispositif est généralement situé en haut de la cage d'escalier. En mode de régulation de la pression (c'est-à-dire lorsque les portes de la cage d'escalier sont fermées), l'excès d'air doit être évacué dans l'atmosphère par le registre de limitation de pression. Des régulations de la pression mécaniques ou motorisés sont possibles.
Évacuation de l'air
Caractéristiques (telles que les puits et les ouvertures de façade) par lesquelles la fumée chaude peut s'échapper du logement ou d'une autre zone non soumise à la pression du bâtiment. Des produits homologués doivent être utilisés dans l'évacuation de l'air (par exemple des clapets de désenfumage certifiés). La fumée peut être évacuée par le puit dans le hall ou par l'ouverture de la façade, par exemple dans le logement.
Belimo Experience Center – Laboratoire de sécurité
Système pilote SPD de Belimo à des fins d'essai et de démonstration
Les systèmes à pression différentielle sont de plus en plus importants pour la sécurité des bâtiments modernes. Belimo investit dans un environnement de test SPD interne dans le cadre de son système de protection préventive contre les incendies. Cela permet de tester et de démontrer de nouvelles solutions de manière réaliste. Il est possible de démontrer à la fois un système avec un registre de limitation de pression (registre barométrique) et une variante avec un registre de limitation de pression commandé par un moteur. Nous nous concentrons sur la motorisation personnalisée pour des registres spécifiques, mais aussi sur l'acquisition de paramètres physiques pertinents grâce à nos capteurs. Les signaux de valeur réelle sont transmis à des régulateurs intelligents, qui régulent et commandent ensuite les servomoteurs et les registres. La formation et l'expérience pratique constituent un autre point focal pour différents groupes cibles tels que les autorités publiques, les planificateurs spécialisés, les intégrateurs de systèmes, les investisseurs ou les sociétés d'entretien. Le personnel de développement et de vente de Belimo utilise également l'environnement de test comme installation d'essai ou pour la formation et la formation continue.
- Avantages pour le client
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes à pression différentielle est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes et à la pointe de la technologie. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification.
- Solutions à la pointe de la technologie
- Technologies innovantes et d'avenir
- Une documentation complète et facile d'accès
- Conseils individuels sur les produits et les applications
- Réduction des dépenses de planification
Installateurs/ingénieurs d'usine
L'installation de systèmes à pression différentielle est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l'assistance d'experts vous aident à tenir votre planning serré.
- Délais de livraison courts
- Des solutions complètes provenant d'une source unique
- Installation rapide et facile
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une documentation complète et facile d'accès
- 5 ans de garantie
Propriétaires d'immeubles
Assurer le fonctionnement et la maintenance des systèmes de sécurité des bâtiments, tels que les systèmes à pression différentielle, est un défi constant pour vous. L'accent est mis ici sur le niveau le plus élevé possible de sécurité des bâtiments, avec de faibles dépenses de fonctionnement et des coûts peu élevés.
- Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les actifs corporels en cas d'incendie
- Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
- Solutions à la pointe de la technologie
- Permet une simple vérification de fonctionnement régulière
- Haute fiabilité et sécurité d'investissement
- Technologie innovante et tournée vers l'avenir
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques liés à la sécurité font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions pour garantir la sécurité en cas d'incendie et pour optimiser le fonctionnement des installations sans compromettre la sécurité. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance.
- Des coûts de fonctionnement et de maintenance minimaux
- Niveau élevé de robustesse et de longévité
- Une simple vérification de fonctionnement régulière
- Solutions à la pointe de la technologie
- Le plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les actifs corporels en cas d'incendie
- Commande à distance à des fins de diagnostic