Duman kontrol damperi motorları
Etkili duman kontrolü, daha yüksek güvenlik
Belimo, duman kontrol damperlerini motorlu hale getirmek için duman kontrol damperi motorlarından oluşan kademeli bir ürün portföyüne sahiptir. Güçlü motorlar, kompakt tasarımları ve enerji bakımından verimli çalışmaları ile öne çıkar.
Belimo duman kontrol damperi motorları, yangın durumunda duman kontrol damperini belirlenmiş güvenlik pozisyonuna (açık veya kapalı) alır. Safety Position Lock™ fonksiyonu, duman kontrol damperini güvenilir bir şekilde güvenlik pozisyonunda tutar. Duman kontrol damperi motorları, Avrupa standartlarının belirli gerekliliklerine uyacak şekilde geliştirilmiştir.
Belimo – 1978'den bu yana yangından korunmada lider
Hayat kurtaran teknoloji
Yangınlar binalardaki insanlara ve maddi varlıklara karşı en büyük tehdidi oluştururlar. Etkin yangından korunma, tehlike anında hayat kurtarır, maddi zararı en aza indirmeye yardımcı olur ve şirketlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını güvenceye alır.
Belimo yangından korunma ürünleri aşağıdaki bina uygulamalarında bulunabilir:
- Yangın zonlarının oluşturulması için motorlu yangın damperleri - yangının ve dumanın kanallardan yayılmasına karşı en iyi korumayı sağlarlar
- Motorlu duman kontrol damperleri - yangın durumunda kaçış ve kurtarma rotalarının dumansız kalmasını sağlarlar
- Fark basınç sistemi için motorlar ve sensörler - yangın durumunda, örneğin yüksek binalardaki merdivenlerde duman kontrolü için kullanılırlar
Güçlü teknoloji, kompakt tasarım
Binalarda güvenlik
Ürün portföyü
Belimo yangın damperi motorlarını kullanmak için 8 neden
1. Her ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme uygulaması için doğru motor
2. Enerji verimli motorizasyon
3. Ödün verilmeyen güvenlik
4. Doğru zamanda doğru ürün
5. Kolay, üniversal montaj
6. Geleceğe hazır
7. Hızlı ve basit değişim ürünü montajı (damper üreticisi ile iletişim kurun)
8. 1975'ten bu yana Belimo'dan İsviçre Kalitesi
Müşteriye özel ürünler
Günümüzde, tasarım aşamasında ve sahada problemlerin standart ürünlerle çözülmesi zorlaşmakta; bu nedenle, müşteriye özel çözümler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sizin belirlediğiniz kablo uzunluğu, konektör fişi ve parametrizasyon doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz motoru inşa ediyoruz.
- Konektör fişi bulunan veya bulunmayan farklı kablo tipleri ve uzunlukları.
- Müşterinizin bilgilerini içeren ürün etiketi (örneğin motorun bina içinde monte edileceği yer).
- Çeşitli montaj seçenekleri (sahada montaj durumunuza adapte edilir).
- Geniş bir elektrikli ve mekanik aksesuarlar portföyü.
- Sizin için parametrizasyon işlemlerini (ayarlanabilir çalışma süresi, anahtarlama farkı ve bus parametreleri) biz üstleniyoruz.
- Fonksiyon testi; Belimo test edilmiş kalite anlamına gelir.
Uygulamanız için "bakım gerektirmeyen komple paket" sunuyoruz.
- Müşteri avantajları
- Yazılım / Eklentiler
Danışman mühendisler
HVAC sistemlerini planlamak asıl yetkinliğinizdir. Enerji tasarrufu yapmanın ve odadaki iklimi değiştirmenin yeni, inovatif yöntemlerini bulmak için sürekli bir arayış içindesinizdir. Planlamanız için en modern yöntemlerle çalışır, tedarikçilerden / üreticilerden aldığınız verileri kullanırsınız. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Kademeli ürün portföyü sayesinde duman kontrol damperlerinin ekonomik bir şekilde motorlu hale getirilmesi
- Yüksek enerji verimliliği sayesinde daha düşük işletme maliyetleri
- Safety Position Lock™ fonksiyonu, yangın durumunda duman kontrol damperini güvenilir bir şekilde güvenlik pozisyonunda tutar
- Motorlar, CE sertifikalı duman kontrol damperleri ile birlikte Avrupa standartlarının belirli gerekliliklerini yerine getiren bir ünite oluşturur
- Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı ile servis odaklı ve müşteri dostu organizasyon
- Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız için çözümler
- Yüksek seviyeli sistemlere çeşitli entegrasyon seçenekleri
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
Sistem entegratörleri
Göreviniz, bina yönetim sistemleri tasarlamak ve saha ekipmanlarını en iyi şekilde entegre etmektir. Hedefiniz, bina teknolojisinin sürekli optimizasyonu için şeffaflık sağlamak ve karmaşıklığı azaltmaktır. Belimo müşterisi olarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz:
- Hızlı ve basit devreye alma
- Entegrasyon sırasında düşük hata riski
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- Çözüm bulma konusunda yetkin destek ile yanınızda olan, müşteri dostu ve servis odaklı organizasyon
- Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
Montaj uzmanları / tesis mühendisleri
HVAC bina teknolojisinin montajı sizin işinizdir. İşinizi yapmak için sahada doğru zamanda doğru ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Kolay montaj ve uzman desteği, yoğun programınıza ayak uydurmanızı sağlar. Bir Belimo müşterisi olarak çok sayıda avantajdan yararlanırsınız:
- Hızlı ve kolay montaj
- Kullanım yerinde çalışma kontrolü imkanı
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- Yüksek sağlamlık
- Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
- Hızlı teslimat
- Tüm ürün ömrü boyunca kapsamlı destek
- 5 yıl garanti
Bina sahipleri
Konforu artırma ve enerji tüketimini azaltma yönündeki iyileştirmelerin yanı sıra basit bina genişletmeleri ve güncellemeleri sürekli yüzleştiğiniz zorluklardır. Odak noktanız; HVAC sisteminizi olabildiğince az çabayla ve düşük maliyetle optimize etmektir. Bir Belimo müşterisi olarak çok sayıda avantajdan yararlanırsınız:
- Son teknolojiler temelinde, insanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
- Güvenilirlik ve yatırım güvenliği
- Uzun ömür ve sürdürülebilirlik
- Yüksek enerji verimliliği
- Bakım gerektirmeyen ürünler sayesinde minimum çalıştırma ve bakım masrafları
- Yenilikçi ve gelecek odaklı teknolojiler
- Basit, düzenli çalışma kontrolü
Tesis yöneticileri / bina bakımı
Binaların ve bina teknik ekipmanlarının yönetimi, kontrolü ve çalıştırılması, günlük işlerinizin bir parçasıdır. Oda konforu sağlamak ve sistemin çalışmasını optimize etmek için çözümler ararsınız. Basit ve şeffaf sistemlere, gerekli durumlarda yedek parçaların hızlı bir şekilde teslim edilmesine ve elinizin altında her zaman teknik destek olmasına önem verirsiniz. Bir Belimo müşterisi olarak çok sayıda avantajdan yararlanırsınız:
- Bakım gerektirmeyen ürünler sayesinde minimum çalıştırma ve bakım masrafları
- En yüksek enerji verimliliği
- Yüksek sağlamlık ve uzun ömür
- Basit, düzenli çalışma kontrolü
- Tek tip çalıştırma
- Son teknoloji
- İnsanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
OEM
Ürünlerinizde, seçilmiş tedarikçilerden temin ettiğiniz bileşenleri kullanırsınız. Her zaman için paranızın karşılığını en iyi şekilde almak istersiniz. Uygulamanıza göre özelleştirilen yüksek kaliteli benzersiz fonksiyonlar size değer katar ve rakiplerinizden farklı bir konumda olmanızı sağlar. Mükemmel teknik destek ve basit bir işlem elbette sizin için önemlidir. Bir Belimo müşterisi olarak çok sayıda avantajdan yararlanırsınız:
- Son teknoloji
- İnsanlar ve maddi varlıklar için en yüksek seviyede güvenlik
- Her tip, boyut ve sınıflandırmaya sahip duman kontrol damperlerinin en iyi ve ekonomik şekilde motorlu hale getirilmesi için kademeli ürün portföyü
- Yenilikçi teknolojiler, ilgili Avrupa standartlarının özel gereksinimlerini yerine getirmeye yardımcı olur
- Çeşitli entegrasyon seçenekleri ve sistem uyumluluğu
- Sorunsuz lojistik, maksimum kullanılabilirlik ve teslimat güvenilirliği
- Eksiksiz ve kolay erişilebilir dokümantasyon
- Uzun ömür ve güvenilirlik
- Hızlı, kolay ve güvenli montaj
- Pratik çalışma kontrolü
- Tek tip çalıştırma konsepti
- Sürekli izlenebilirlik ile en yüksek kalite güvencesi
- Bireysel ürün ve uygulama danışmanlığı ile servis odaklı ve müşteri dostu organizasyon
- Gerektiği gibi müşteriye özel çözümler
Belimo MP-Bus
Autodesk Revit için BIM eklentisi
BIM eklentisi aracılığıyla Autodesk Revit'ten teknik bilgiler içeren 3D veri modelleri
Bu eklenti, veri tabanı üzerinden Belimo motorları, vanaları ve sensörlerinin seçilmesine ve bunların sürükle bırak özelliği yoluyla teknik verileriyle birlikte Building Information Modeling projesine eklenmesine imkan sağlar. BIM kullanıcılarının tamamı Revit MEP formatında yapılandırılmış ve sınıflandırılmış tüm verilere erişebilir.
-
-
-
BIM eklentisi, ancak bilgisayar üzerinde Autodesk Revit yazılımı mevcutsa başarıyla kurulabilir.
-
Autodesk web sitesini ziyaret edin