Servomotoare pentru clapete de fum
Control eficient al fumului, mai multă siguranță
Belimo are o gamă progresivă de produse de servomotoare de clapete de fum, pentru motorizarea economică a clapetelor de fum. Servomotoarele puternice conving prin designul lor compact și funcționarea eficientă din punct de vedere energetic.
Servomotoarele Belimo de clapete de fum mișcă clapeta de control a fumului în poziția de siguranță definită (deschisă sau închisă) în cazul unui incendiu. Funcția Safety Position Lock™ menține în mod fiabil clapeta de fum în poziția de siguranță. Servomotoarele de clapete de fum au fost dezvoltate pentru a respecta cerințele specifice ale standardelor europene.
Belimo – tehnologie de vârf pentru protecția împotriva incendiilor, din 1978
Tehnologia care salvează vieți
Incendiile reprezintă cea mai mare amenințare posibilă la adresa persoanelor și a activelor corporale din clădiri. Protecția eficientă la foc salvează vieți în caz de pericol, facilitează minimizarea pagubelor materiale și asigură funcționarea continuă a firmelor.
Produsele Belimo de protecție împotriva incendiilor sunt disponibile în următoarele aplicații conexe clădirilor:
- Clapete antifoc motorizate pentru delimitarea zonelor de incendiu – asigură protecție maximă împotriva propagării incendiului și a fumului prin tubulatură
- Clapete de fum motorizate – în caz de incendiu previn pătrunderea fumului în căile de evacuare și de salvare
- Servomotoare și senzori pentru sisteme de presiune diferențială – facilitează controlarea fumului în caz de incendiu, de ex. în casa scărilor din clădirile înalte
Tehnologie puternică într-un design compact
Siguranța în clădiri
Gama de produse
8 motive pentru a folosi servomotoarele de clapetă de la Belimo
1. Servomotorul potrivit pentru fiecare aplicație HVAC
2. Motorizare eficientă din punct de vedere energetic
3. Siguranță fără compromis
4. Produsul potrivit la momentul potrivit
5. Instalare ușoară, universală
6. Pregătit pentru viitor
7. Montare ulterioară rapidă și simplă (contactați producătorul clapetei)
8. Calitate elvețiană de la Belimo din 1975
Produse specifice clienților
În zilele noastre, provocările din domeniul planificării și de pe șantier sunt dificil de rezolvat cu ajutorul produselor standard, motiv pentru care soluțiile specifice clienților devin din ce în ce mai importante. Noi construim servomotorul de care aveți nevoie - cu lungimea cablului, mufa de conectare și parametrii pe care îi specificați.
- Diferite tipuri și lungimi de cablu cu sau fără mufă de conectare.
- Etichetarea produsului cu informații necesare clientului dvs. (de exemplu, locul unde va fi instalat servomotorul în clădire).
- Diverse opțiuni de montaj (adaptate la situația de la fața locului).
- O gamă largă de accesorii electrice și mecanice.
- Noi ne ocupăm de parametrizare pentru dvs. (de exemplu, timp de funcționare reglabil, diferențialul de comutare și parametrii magistralei).
- Test de funcționalitate, deoarece Belimo este sinonim cu calitatea testată.
Oferim un „pachet complet fără griji” pentru aplicația dvs.
- Avantaje pentru clienți
- Software/Plug-in-uri
Ingineri consultanți
Proiectarea sistemelor HVAC este competența dvs. principală. Sunteți în permanență în căutarea unor modalități noi și inovatoare de a economisi energie și de a îmbunătăți climatul din încăperi. Lucrați cu cele mai moderne metode și folosiți date de la furnizori/producători pentru planificarea dvs. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Motorizarea economică a clapetelor de fum printr-o gamă variată de produse
- Eficiență energetică ridicată, reducând astfel costurile de operare
- Funcția Safety Position Lock™ menține în mod fiabil clapeta de fum în poziție de siguranță în caz de incendiu
- Împreună cu clapetelede fum certificate CE, servomotoarele formează o unitate ce îndeplinește cerințele specifice ale standardelor europene
- Consultanță individuală în cazul produselor și a aplicațiilor
- Soluții complete dintr-o singură sursă
- Diverse opțiuni de integrare în sisteme de nivel superior
- Documentație completă și ușor accesibilă
Integratori de sistem
Sarcina dvs. este să proiectați sisteme de gestionare a clădirilor și să integrați în mod optim echipamentele de câmp. Obiectivul dvs. este să reduceți complexitatea și să asigurați transparența pentru optimizarea continuă a tehnologiei în construcții. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Punere în funcțiune rapidă și simplă
- Risc scăzut de erori în timpul integrării
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Companie prietenoasă cu clienții și orientată spre servicii, alături de dvs., cu asistență competentă pentru găsirea de soluții
- Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul
Instalatori/ingineri de instalații
Instalarea tehnologiei HVAC este meseria dvs. Pentru a vă desfășura activitatea, aveți nevoie de produsele potrivite la momentul potrivit pe șantier. Montarea ușoară și asistența de specialitate vă permit să vă respectați programul strict. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Instalare rapidă și ușoară
- Posibilitatea verificării operaționale la fața locului
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Nivel ridicat de robustețe
- Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul
- Termene scurte de livrare
- Asistență cuprinzătoare pe toată durata de viață a produsului
- 5 ani garanție
Proprietari de clădiri
Îmbunătățirea confortului și a consumului de energie, precum și posibilitatea extinderii și modernizării clădirilor reprezintă o provocare constantă pentru dvs. Optimizarea sistemului dvs. HVAC cu cel mai mic efort posibil și costuri reduse este în centrul atenției. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active, de ultimă generație
- Fiabilitatea și securitatea investițiilor
- Longevitate și durabilitate
- Eficiență energetică ridicată
- Costuri minime de operare și întreținere datorită produselor care nu necesită întreținere
- Tehnologii inovatoare și orientate spre viitor
- Verificare operațională periodică simplă
Administratori / întreținerea clădirilor
Gestionarea, controlul și exploatarea clădirilor și a echipamentelor tehnice ale acestora fac parte din sarcinile dvs. zilnice. Căutați soluții pentru a asigura confortul în încăperi și pentru a optimiza funcționarea sistemului. Apreciați sistemele simple și transparente și, dacă este necesar, livrarea rapidă a pieselor de schimb și asistența disponibilă în orice moment. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Costuri minime de operare și întreținere datorită produselor care nu necesită întreținere
- Cel mai înalt nivel de eficiență energetică
- Nivel ridicat de robustețe și longevitate
- Verificare operațională periodică simplă
- Funcționare uniformă
- Tehnologie de ultimă generație
- Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active
OEM
Utilizați componente de la furnizori selectați pentru produsele dvs. Sunteți mereu în căutarea celui mai bun raport calitate-preț. Funcțiile unice și de înaltă calitate, adaptate aplicației dvs. adaugă valoare și vă permit să vă deosebiți de concurenții dvs. Suportul tehnic excelent și ușurința în afaceri reprezintă un aspect intrinsec pentru dumneavoastră. În calitate de client Belimo, beneficiați de numeroase avantaje:
- Tehnologie de ultimă generație
- Cel mai înalt nivel de siguranță pentru oameni și active
- Gamă variată de produse pentru motorizarea optimă și economică a clapetelor de fum de toate tipurile, dimensiunile și clasificările
- Tehnologiile inovatoare ajută la îndeplinirea cerințelor specifice ale standardelor europene relevante
- Diverse opțiuni de integrare și compatibilitate cu sistemul
- Logistică fără întreruperi, disponibilitate maximă și fiabilitate a livrării
- Documentație completă și ușor accesibilă
- Longevitate și fiabilitate
- Montare rapidă, ușoară și sigură
- Verificare operațională practică
- Concept de operare uniform
- Cea mai înaltă asigurare a calității cu trasabilitate continuă
- Consultanță individuală în cazul produselor și a aplicațiilor
- Soluții specifice clientului, după caz
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software de ajustare și de diagnoză pentru servomotoarele MF/MP/MOD/LON/KNX, inclusiv protecție la foc.
Pentru sisteme Windows.
În cazul utilizării ZTH EU ca interfață pentru PC-Tool (MFT-P), driverul USB corespunzător este instalat împreună cu software-ul PC-Tool. Driverul poate fi, de asemenea, descărcat de aici și poate fi instalat separat.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Toți utilizatorii BIM au astfel acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în Revit MEP.