Home
0

Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
Downloadmap bekijken
Naar het downloadcentrum
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    Naar het downloadcentrum
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
  2. Kleppen
  3. Vlinderkleppen

D7200WL/BAC



Terug naar product categorie
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-weg vlinderklep (2x vlinderklep met 2x aandrijving zonder T-stuk), 3-weg, DN 200, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Aansluitklemmen

Brutoprijs
€ 6,320,00
Toevoegen aan projectlijst
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.

Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:

Constructiegegevens : Constructiegegevens

Bladwijzer voor deze pagina aanmaken
Delen
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Nu bekijken
  • Download
  • Download
  • Download

Bestekteksten

  • Download

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Nu bekijken
  • Download
  • Download

CAD-download / 3D-viewer

  • Nu bekijken

MagiCAD Cloud

  • Nu bekijken

Hydraulische schema's

  • Download
  • Download
  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Referentieprojecten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
0 item(s) geselecteerd
Geselecteerde downloaden Geselecteerde via e-mail delen Selectie toevoegen aan downloadmap Ga naar de downloadmap
Toebehoren

Mechanisch toebehoren

ZD7200

ZD7200

T-stuk voor 3-weg-vlinderklep DN 200

Brutoprijs: € 1,572,00
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 298,00
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 594,00
Toevoegen aan projectlijst
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvormer Bluetooth / NFC

Brutoprijs: € 369,00
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving

Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.

Nu afspelen Delen via e-mail

Vlinderkleppen en aandrijvingen

De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

Nu afspelen Delen via e-mail

Butterfly valves for control applications

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Nu afspelen Delen via e-mail

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
3-weg
Kvs
800 m³/h
Medium
Water, water met glycol tot max. 50% vol.
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Sluitdruk
1200 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Dicht, lekverlies A
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
40 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
12 W
Verbruik dimensionering
met 24 V 40 VA / met 240 V 104 VA
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • open/dicht
  • 3-punts
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)