2. Systemen
  3. Toebehoren

ZTH EU



Terug naar product categorie
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs
€ 594,00
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
Software/apps
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
Tools

MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 363,00
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 94,60
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin servicestekker NMV-D2M, CR..

Brutoprijs: € 94,60
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 31,60
Toevoegen aan projectlijst
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Aansluitkabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-pin Weidmüller en voedingsaansluiting

Brutoprijs: € 78,40
Toevoegen aan projectlijst
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Aansluitkabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Brutoprijs: € 31,60
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)