VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/kanaaldruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.
NMV-D3-RE
VAV-Compact-box in retrofitversie – met VAV-regelaar, sensor voor dynamische Δp en klepaandrijving, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Toepassingsgebied: VAV-boxen in comforttoepassingen
Toepassing: VAV/CAV, positieregeling
NMV-D3-RE2-SET
RetroFIT+-kit VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm voor luchtsnelheid 6 en 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-bus, contacten incl. verschildruksensor, leiding 6 mm
Constructiegegevens : Constructiegegevens