NM24A-VST-RE
Roterende aandrijving voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
- Brutoprijs
- € 278,00
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
VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/kanaaldruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.
Brutoprijs: € 604,00
Uw prijs: ...
VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal retrofitversie met geïntegreerde Δp-sensor voor comfortzones en gecontamineerde lucht. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: retrofittoepassingen in HVAC-systemen.
Brutoprijs: € 604,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 0.5 m met VST-stekkerbus
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- Modulerend
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 120 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54