Ruimteoplossingen / VAV
Kosten geoptimaliseerd voor geregeld ruimteklimaat
De Belimo ruimte- en systeemoplossingen omvatten een compleet programma voor de kostengeoptimaliseerde regeling van zones en individuele ruimtes – zowel in comfortzones als in industrie-, handels- en gevoelige werkgebieden. Gezondheid, welzijn en productiviteit zijn immers sterk afhankelijk van het ruimteklimaat.
-
Brochure – Volumestroom en drukregeling van Belimo
(pdf -
2,79 MB)
-
Brochure – 8 redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
(pdf -
4,67 MB)
-
Brochure – Leidraad voor de binnenluchtkwaliteit
(pdf -
2,55 MB)
-
De zeven belangrijkste voorwaarden voor Een gezond binnenklimaat
(pdf -
1,97 MB)
Meer comfort, een betere werkomgeving, maximale energie-efficiëntie
Optimale aandrijvings- en regeloplossingen voor debietregeling
Assortiment
VAV-Compact – efficiënte ruimteregeling met slechts één apparaat
Aandrijving, regelaar en sensor – de VAV-Compact is de economische oplossing voor variabele en constante volumestroomsystemen in kantoorgebouwen, hotels, ziekenhuizen etc., alles gecombineerd in één apparaat. Speciale aandrijvingen van 5, 10 en 20 Nm en lineaire aandrijvingen met 150 N passen op volumestroomeenheden (VAV/CAV) van verschillende afmetingen en types. VAV-Compact-regelingen kunnen conventioneel worden aangestuurd met behulp van analoge signalen via BACnet, Modbus, KNX of via de Belimo MP-Bus.
Bij gebruik van een busverbinding kan op elke VAV-Compact een extra sensor worden aangesloten. Het sensorsignaal is gedigitaliseerd en beschikbaar als datapunt.
Voor de vervanging van de volumestroomregelaars op locatie in de volumestroomeenheid (één-op-één vervanging of functie-uitbreiding voor communicatieve varianten) staat het VAV-retrofit-assortiment ter beschikking.
VAV-Universal – maximale flexibiliteit voor hogere eisen
De modulaire structuur van het assortiment VAV-Universal-regelaars met geïntegreerde drukverschilsensor maakt de ideale combinatie van regelaar- en klepmotorisering mogelijk. Met dit assortiment kunnen individuele oplossingen voor alle speciale toepassingen op het gebied van ventilatie worden gecreëerd.
Toepassingen
Volumestroom VAV/CAV
Sommatie van de volumestroom
Luchtkanaal- en ruimtedruk
Drukverschilsensor
D3 – Debiet (dynamisch) geschikt voor comfortsegment
M1 – Membraan (statisch) geschikt voor vervuilde lucht
M1R – Membraan (statisch) voor ruimtedrukregeling
-
Folder – VAV-Universal – Luchtbehandeling onder controle
(pdf -
1,18 MB)
CMV Woningsventilatie
De complete VAV-stuureenheid met luchtsnelheidssensor, aandrijving en klepblad is geoptimaliseerd voor drukonafhankelijke VAV-toepassingen in gecontroleerde woningsventilatie. Het geïntegreerde thermo-anemometrische meetsysteem is ontworpen om zelfs de kleinste luchtsnelheden te registreren. Dit maakt een energiezuinige werking van de afzonderlijke systemen mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.
Vraaggestuurde ventilatoren
Een efficiënte ventilatorregeling is een essentieel onderdeel van een modern en energie-efficiënt ventilatiesysteem. Om dit te bereiken worden de benodigde ruimtevolumes gemeten met behulp van aanwezigheids-, temperatuur- en luchtkwaliteitssensoren en verwerkt als gewenste waarde voor de decentrale volumestroomregelaars. Deze genereren op hun beurt vraagsignalen voor de ventilatoren van de luchtbereidingsinstallatie. Direct aangestuurde EC-ventilatoren worden nu steeds vaker gebruikt voor vermogensregeling.
Intelligente regelingen met fan-optimiserfunctie registreren de klepbladstanden van de volumestroomregelaars via het bussysteem (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus) en gebruiken de analyse als een vraagsignaal voor energie-efficiënte ventilatorregeling.
Hiervoor zijn vereist: communicatieve VAV-oplossingen van Belimo!
- Tot wel 50% minder energieverbruik dankzij de deellastsituaties
- Minder hinder door stromingsgeluid
- Verminderd drukverlies in het luchtkanaal
Acht redenen om klepaandrijvingen van Belimo te gebruiken
1. Voor elke HVAC-toepassing de juiste aandrijving
2. Energie-efficiënte motorisering
3. Compromisloze veiligheid
4. Het juiste product op het juiste moment
5. Eenvoudige, universele installatie
6. Klaar voor de toekomst
7. Snelle en eenvoudige retrofitting
8. Zwitserse kwaliteit van Belimo sinds 1975
PreFIX – meer dan standaard.
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
De uitdagingen bij de planning en op de bouwplaats zijn tegenwoordig moeilijk op te lossen met standaardproducten, waardoor voorgemonteerde producten steeds belangrijker worden. Wij bouwen de aandrijving die u nodig hebt – met de aangepaste kabellengte, aansluitstekker en configuratie die u ons doorgeeft.
- Verschillende kabeltypes en -lengtes met of zonder aansluitstekker.
- Productlabels met uw specifieke informatie (bijv. waar de aandrijving in het gebouw moet worden geïnstalleerd).
- Diverse montagemogelijkheden (aangepast aan uw installatiesituatie ter plaatse).
- Uitgebreid assortiment van elektrisch en mechanisch toebehoren.
- Wij verzorgen voor u de configuratie (bijv. instelbare looptijd, schakelverschil en busparameters).
- Functietest, want Belimo staat voor beproefde kwaliteit.
Wij bieden een "compleet zorgeloos pakket" voor uw toepassing.
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Het zeer gevoelige en ook robuuste sensorsysteem voor een nauwkeurige werkdrukmeting om zelfs de kleinste luchtvolumestromen te regelen
- Dankzij verschillende interfaces wordt een grote flexibiliteit geboden bij het selecteren van producten die in gebouwen kunnen worden geïntegreerd. Analoge signalen met aanvullende buscommunicatie bieden flexibele gebruiksmogelijkheden en creëren transparantie bij de regeling en trends
- Voor DCV geschikte (fan optimiser) voor moderne, vraaggestuurde klepconcepten conform DIN EN 15232. De behoefteregistratie voor de zones via de bijbehorende VAV-kleppen zorgt voor de bijbehorende regelgrootte voor de ventilatoren
- De Belimo VAV-producten worden door alle bekende fabrikanten (OEM) als een bedrijfssysteemoplossing op hun VAV-boxen gemonteerd, gekalibreerd en afgesteld
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Direct na het installeren van de VAV-box en de elektrische aansluiting klaar voor gebruik
- Grote flexibiliteit voor integratie in gebouwen dankzij verschillende interfaces. Analoge signalen met aanvullende buscommunicatie en tevens via multi-bus bieden flexibele gebruiksmogelijkheden en creëren transparantie bij de regeling en bewaking
- Gangbare businterfaces zoals BACnet MS/TP, modbus RTU, KNX, MP-Bus worden ondersteund
- Op tools gebaseerde ondersteuning voor inbedrijfstelling en diagnose (opslaan/afdrukken van instelgegevens, grafische trendweergave)
- Klassiek bekabelde parametrisering en via smartphone bedienbare assistent-app voor contactloze toegang–, zelfs als de stroom is uitgeschakeld
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Hoogwaardige en robuuste componenten – die zich al miljoenen keren hebben bewezen
- Eenvoudige bedrading met een laag storingspotentieel dankzij het consistente kleur- en nummeringsconcept.
- Is een eerste diagnose zonder tools, dankzij LED's: bijv. levering beschikbaar?
- Eenvoudige functietest, bijv. het openen of sluiten van de klep met de smartphone assistent app via contactloze toegang
Eigenaars van gebouwen
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Hoge kwaliteit, absoluut precieze en tegelijkertijd robuuste componenten in één product
- Miljoenen keren bewezen
- Energie-efficiënt ventilatiesysteem, gebaseerd op de werkelijke vraag naar ventilatie in ruimtes – van de VAV-klep tot en met de ventilator
- Meer comfort afhankelijk van de systeemconfiguratie (luchtkwaliteit, temperatuur) en minder stromingsgeluiden
- Hoogste niveau van transparantie dankzij een verscheidenheid aan toolfuncties zoals online trend en andere functies
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Duurzame en onderhoudsvrije aandrijvingstechnologie
- Gemakkelijke installatie
- Uitgebreide retrofit-pakketten in het assortiment voor het upgraden van bestaande regelapparatuur
- Contactloze diagnose- en testfuncties via smartphone
- Eenvoudige aanpassing van systeemoplossingen voor conversies
- Korte levertijden
- Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
- 5 jaar garantie
OEM
U gebruikt componenten van geselecteerde leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en eenvoudige zakelijke transacties zijn vanzelfsprekend voor u. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:
- Compleet assortiment voor de kostengeoptimaliseerde regeling van zones en individuele ruimtes – zowel in comfortzones als in industrie-, handels- en gevoelige werkgebieden
- Klantspecifieke oplossingen bieden meer toegevoegde waarde
- Hoogwaardige, gecoördineerde componenten voor maximale precisie en een lange levensduur
- Geoptimaliseerde tool-support voor parametrisering en kalibratie in de fabriek
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+-app
Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.
Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Servicetool ZTH EU
Het servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Bedieningshandleiding - ZTH EU firmware-upgrade
(pdf -
304 KB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina