SR24A-MP-R
Roterende aandrijving (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
- Brutoprijs
- € 417,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
ZSF-08
Vormsluitende adapter tweevlaks, 8xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-09
Vormsluitende adapter tweevlaks, 9xø12x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-10
Vormsluitende adapter tweevlaks, 10xø17x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-11
Vormsluitende adapter tweevlaks, 11xø14x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSF-14
Vormsluitende adapter tweevlaks, 14xø18x57 mm (BxøxH), voor SR..-R
ZSK-12
Vormsluitende adapter spiegroef, ø12x4x57 mm (øxBxH), voor SR..-R
ZSK-14
Vormsluitende adapter spiegroef, ø14x5x57 mm (øxBxH), voor SR..-R
ZSV-08
Vormsluitende adapter vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-09
Vormsluitende adapter vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-10
Vormsluitende adapter vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-11
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-11-4K
Vormsluitende adapter vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, inwendig vierkant), voor SR..-R
ZSV-12
Vormsluitende adapter vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
ZSV-14
Vormsluitende adapter vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), voor SR..-R
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.25 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 90...350 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2