P10000A



Terug naar product categorie
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Aanbeveling: bedrading als een spanningsdeler. Let op de informatie in het datablad.
Brutoprijs
€ 116,00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 126,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Aansluiting potentiometer
Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogeenvrij
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
346
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)