SMQ24G-MF
Roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67
- Brutoprijs
- € 889,00
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
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
Brutoprijs: € 131,00
Uw prijs: ...
HH24-MG
Verwarming, met mechanische hygrostaat
HT24-MG
Verwarming, met instelbare thermostaat
Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
Brutoprijs: € 298,00
Uw prijs: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 594,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 15 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 26 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 16 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar (onder beschermingsbehuizing)
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 7 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 7...35 s
- Asverbinding
- Universele klembok 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]