GK24G-MP
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67
- Brutoprijs
- € 1,421,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
HH24-MG
Verwarming, met mechanische hygrostaat
HT24-MG
Verwarming, met instelbare thermostaat
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 21 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
- Handsteel
- Met drukknop (onder beschermingsbehuizing)
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 90...150 s
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Asverbinding
- Universele klemring 14...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]