Servomoteurs de vannes

Belimo propose une gamme complète de servomoteurs de vanne - avec ou sans fonction de sécurité - équipés de nombreuses options de commande pour répondre aux besoins des différentes applications de CVC.

Pour en savoir plus
Filtrer par
Trier par:  Pertinence
Type de mouvement
Fonction de sécurité
Couple
Force
Tension en AC/DC
Type de commande
Temps de course
Temps de course (fonction de sécurité)
Contacts auxiliaires
Raccordement électrique
Indice de protection
Effacer
298 produits trouvés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trier par:  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
AVK230A-3

AVK230A-3

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54

Liste de prix: € 1,462,00
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,467,00
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54

Liste de prix: € 1,778,00
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,598,00
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,522,00
Ajouter à la liste de projets
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble

Liste de prix: € 1,522,00
Ajouter à la liste de projets
CQ230A

CQ230A

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40

Liste de prix: € 124,00
Ajouter à la liste de projets
CQ230A-T

CQ230A-T

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix: € 122,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A

CQ24A

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40

Liste de prix: € 110,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Liste de prix: € 205,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Liste de prix: € 110,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix: € 108,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Liste de prix: € 110,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix: € 108,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Liste de prix: € 110,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix: € 108,00
Ajouter à la liste de projets
CQ24A-T

CQ24A-T

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix: € 108,00
Ajouter à la liste de projets
CQC230A

CQC230A

Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, IP40

Liste de prix: € 124,00
Ajouter à la liste de projets
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)