3. Servomoteurs de vannes

JRCA-S2-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers

L'accessoire ZJR.. / ZPR.. est nécessaire pour le montage sur les vannes papillon. Veuillez le commander également !
Voir « Accessoires mécaniques »

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZJR01

ZJR01

indicateur de position et axe rainuré, F07, carré à 45° décalé, SW 17, DN 125...150

Liste de prix: € 126,00
Ajouter à la liste de projets
ZJR03

ZJR03

indicateur de position et axe rainuré, F05, carré à 45° décalé, SW 14, DN 50...100

Liste de prix: € 126,00
Ajouter à la liste de projets
ZJR20

ZJR20

Clé de manœuvre pour servomoteur JR

Liste de prix: € 16,30
Ajouter à la liste de projets
ZPR02

ZPR02

Axe rainuré, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 54,60
Ajouter à la liste de projets
ZPR05

ZPR05

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR06

ZPR06

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR08

ZPR08

Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 91,90
Ajouter à la liste de projets
ZPR09

ZPR09

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR10

ZPR10

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR11

ZPR11

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR12

ZPR12

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR13

ZPR13

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 11

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR14

ZPR14

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 12.7

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZPR15

ZPR15

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 11

Liste de prix: € 339,00
Ajouter à la liste de projets
ZRI-001

ZRI-001

Entretoise, F04/F05, Hauteur 22 mm

Liste de prix: € 119,00
Ajouter à la liste de projets
ZRI-002

ZRI-002

Entretoise, F05/F07, Hauteur 23.5 mm

Liste de prix: € 119,00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: € 429,00
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Butterfly valves for control applications

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Wiring JR actuators for IP66/67 & NEMA4X

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
20 W
Puissance consommée (en attente)
7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 20 VA / avec 240 V 55 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 0.5...2.5 mm², conducteurs en cuivre uniquement
Raccordement de commutateur auxiliaire
Borniers 0.5...2.5 mm², conducteurs en cuivre uniquement
Couple
90 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Clé de manœuvre
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
20...120 s
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)