Servomoteurs de vanne
Une intégration optimale grâce à une large gamme de produits
Afin de répondre de manière optimale aux exigences spécifiques des projets, Belimo propose également, en plus de la vaste gamme de produits vannes, une large gamme de servomoteurs. Cela garantit une intégration optimale dans le système de gestion de bâtiment et la meilleure commande possible du côté eau dans toutes les applications CVC.
L'utilisation de servomoteurs avec des moteurs à courant continu sans balai durables, combinés à des engrenages spécialement conçus et à la commande de moteur brevetée, garantit un fonctionnement sûr et économe en énergie des vannes. Grâce à des solutions en retrofit sophistiquées, les vannes peuvent également provenir de fabricants tiers dans des bâtiments existants.
-
Brochure technique – Applications hydrauliques
(pdf -
7,38 Mo)
L'avantage Belimo
Précision et contrôlabilité
Servomoteurs rotatifs
Servomoteurs linéaires
Retrofit+
Application Belimo RetroFIT+
Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Produits personnalisés pour les clients
De nos jours, les défis à relever dans la planification et sur le chantier sont difficiles à résoudre à l’aide de produits standard, c’est pourquoi les solutions personnalisées deviennent de plus en plus importantes. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin - avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple.
- Belimo étant synonyme de qualité, nous testons le fonctionnement.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Détermination simple du servomoteur le plus approprié pour la vanne sélectionnée et l'application correspondante
- Large gamme de produits pour répondre aux besoins spécifiques des projets.
- Moteur à courant continu sans balai doté d'une protection contre les surcharges qui assure la longévité et un service sans tracas
- Une garantie de cinq ans
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d'intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client de Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- La simplicité du montage et de l'installation permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs d'exécution
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Grossistes spécialisés
Pour vos clients, vous comptez sur une haute disponibilité, une sélection facile et des délais de livraison courts pour les produits que vous proposez. Il vous faut un accès rapide et facile aux informations, ainsi qu'une assistance technique complète de vos fournisseurs. En tant que client de Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Sélection et installation simples et entretien sans problème
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Installateurs/ingénieurs d'usine
L'installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l'expertise de l'assistance vous permettent de respecter votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Installation rapide, facile et sûre de la vanne
- Livraison de la combinaison vanne et servomoteur préassemblée départ usine sur demande.
- Adaptation de manière optimale aux exigences de la vanne en fonctionnement
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Propriétaires d'immeubles
Améliorer le confort et la consommation d'énergie, tout comme l'extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est l'objectif principal. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Réduction des coûts énergétiques grâce à une faible consommation d'énergie
- Un confort optimal grâce à une commande basée sur les besoins
- Une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien réduisent les coûts du cycle de vie
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l'exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Technologie de servomoteur durable et sans entretien
- Installation simple
- Des solutions astucieuses en retrofit pour la motorisation des vannes de fabricants tiers
- Délais de livraison courts
- Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
- Une garantie de cinq ans
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Application Belimo RetroFIT+
Avec l'application Belimo RetroFIT+, vous pouvez remplacer spécifiquement vos actionneurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Peu importe qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou d'eau, vous pouvez facilement trouver le servomoteur Belimo de remplacement approprié (servomoteur de vanne à siège, servomoteur rotatif, servomoteur de ventilation) pour moderniser votre installation avec la meilleure qualité et les meilleures performances.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Boîtier d'entretien ZTH EU
Le boîtier d'entretien ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l'utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l'installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk